17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が86型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□

通常単価(税別)
4,20067,551
税込単価
4,62074,306
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・2枚刃超硬ソリッドエンドミル・ノンコート・中仕上げ、仕上げ向け

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が86型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□ 推奨切削条件表
超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□ 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

刃径公差

最小発注数量
メーカー標準品
0.1
0.2
3
38
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
0.2
0.4
3
38
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
0.3
1
3
38
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
0.4
1
3
38
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
0.5
1.5
3
38
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
0.6
1.5
3
38
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
0.7
1.5
3
38
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
0.8
2
3
38
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
0.9
2
3
38
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
1
2.5
4
40
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
1.1
3
4
40
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
1.2
3
4
40
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
1.3
4
4
40
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
1.4
4
4
40
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
1.5
4
4
40
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
1.6
5
4
40
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
1.7
5
4
40
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
1.8
5
4
40
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
1.9
6
4
40
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
2
6
4
40
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
2.1
8
4
40
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
2.2
8
4
40
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
2.3
8
4
40
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
2.4
8
4
40
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
2.5
8
4
40
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
2.6
10
6
45
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
2.7
10
6
45
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
2.8
10
6
45
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
2.9
10
6
45
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
3
10
6
45
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
3.1
11
6
45
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
3.2
11
6
45
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
3.3
11
6
45
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
3.4
11
6
45
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
3.5
11
6
45
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
3.6
12
6
45
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
3.7
12
6
45
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
3.8
12
6
45
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
3.9
12
6
45
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
4.1
14
6
45
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
4.2
14
6
45
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
4.3
14
6
45
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
4.4
14
6
45
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
4.5
14
6
45
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
4.6
15
6
50
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
4.7
15
6
50
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
4.8
15
6
50
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
4.9
15
6
50
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
5
15
6
50
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
5.1
15
6
50
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
5.2
15
6
50
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
5.3
15
6
50
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
5.4
15
6
50
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
5.5
15
6
50
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
5.6
15
6
50
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
5.7
15
6
50
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
5.8
15
6
50
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
5.9
15
6
50
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
6
15
6
50
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
6.1
15
6
50
2D/3D
-0.025~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,497
( 10,447 )
1日目
6,109
( 6,720 )
1日目
5,359
( 5,895 )
1日目
5,533
( 6,086 )
1日目
5,286
( 5,815 )
1日目
5,286
( 5,815 )
1日目
5,070
( 5,577 )
1日目
5,070
( 5,577 )
1日目
4,933
( 5,426 )
1日目
4,321
( 4,753 )
1日目
4,628
( 5,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,628
( 5,091 )
1日目
4,628
( 5,091 )
1日目
4,495
( 4,945 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,321
( 4,753 )
1日目
4,628
( 5,091 )
1日目
4,495
( 4,945 )
1日目
4,628
( 5,091 )
1日目
4,628
( 5,091 )
1日目
4,200
( 4,620 )
5日目
4,938
( 5,432 )
1日目
4,791
( 5,270 )
1日目
4,938
( 5,432 )
1日目
4,938
( 5,432 )
1日目
4,321
( 4,753 )
1日目
4,938
( 5,432 )
1日目
4,938
( 5,432 )
1日目
4,938
( 5,432 )
1日目
4,938
( 5,432 )
1日目
4,788
( 5,267 )
1日目
5,106
( 5,617 )
1日目
5,106
( 5,617 )
1日目
5,106
( 5,617 )
1日目
5,106
( 5,617 )
1日目
5,106
( 5,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,106
( 5,617 )
1日目
5,106
( 5,617 )
1日目
5,106
( 5,617 )
1日目
4,950
( 5,445 )
1日目
5,624
( 6,186 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,447
( 5,992 )
5日目
5,624
( 6,186 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,624
( 6,186 )
1日目
5,447
( 5,992 )
1日目
5,624
( 6,186 )
1日目
5,624
( 6,186 )
1日目
5,624
( 6,186 )
1日目
5,624
( 6,186 )
1日目
5,624
( 6,186 )
1日目
6,028
( 6,631 )
1日目
6,028
( 6,631 )
1日目
6,028
( 6,631 )
1日目
6,028
( 6,631 )
1日目
6,028
( 6,631 )
1日目
6,028
( 6,631 )
1日目
6,028
( 6,631 )
1日目
5,812
( 6,393 )
1日目
6,028
( 6,631 )
1日目
5,610
( 6,171 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,109
( 7,820 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚刃超硬ソリッドエンドミル
・ノンコート
・中仕上げ、仕上げ向け

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□
超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□
超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 HM-2E
超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 GM-2F
超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/レギュラータイプ
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ミスミ株洲工具株洲工具ミスミ
通常価格4,200-7,380 --2,615 -1,674 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 溝 / 座繰り側面-側面 / 溝側面 / 溝-
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコート鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング