17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

ラフィングエンドミル(レギュラー刃長) HQR□□

通常単価(税別)
5,42172,498
税込単価
5,96379,748
通常出荷日:1日目~2日目

MOLDINO ハイスラフィングスクエアエンドミルです。ノンコートのコバルトハイス品です。

未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ラフィングエンドミル(レギュラー刃長) HQR□□ 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

シャンク径公差

最小発注数量
6
4
20
6
80
-0.1~0
-0.008~0
1個
7
4
25
8
90
-0.1~0
-0.009~0
1個
8
4
25
8
90
-0.1~0
-0.009~0
1個
9
4
35
10
100
-0.1~0
-0.009~0
1個
10
4
35
10
100
-0.1~0
-0.009~0
1個
11
4
40
12
110
-0.1~0
-0.011~0
1個
12
4
40
12
110
-0.1~0
-0.011~0
1個
13
4
40
12
110
-0.15~0
-0.011~0
1個
14
4
40
12
110
-0.15~0
-0.011~0
1個
15
4
40
12
110
-0.15~0
-0.011~0
1個
16
4
50
16
125
-0.15~0
-0.011~0
1個
17
4
50
16
125
-0.2~0
-0.011~0
1個
18
4
50
16
125
-0.2~0
-0.011~0
1個
19
4
55
16
140
-0.2~0
-0.011~0
1個
20
4
55
20
140
-0.2~0
-0.013~0
1個
21
4
55
20
140
-0.2~0
-0.013~0
1個
22
5
55
20
140
-0.2~0
-0.013~0
1個
23
5
70
20
160
-0.2~0
-0.013~0
1個
24
5
70
25
160
-0.2~0
-0.013~0
1個
25
5
70
25
160
-0.2~0
-0.013~0
1個
26
5
70
25
160
-0.2~0
-0.013~0
1個
28
5
75
25
160
-0.2~0
-0.013~0
1個
30
6
80
25
160
-0.2~0
-0.013~0
1個
32
6
80
32
180
-0.2~0
-0.016~0
1個
35
6
90
32
180
-0.2~0
-0.016~0
1個
40
6
100
32
200
-0.2~0
-0.016~0
1個
45
6
110
42
200
-0.2~0
-0.016~0
1個
50
6
120
42
225
-0.2~0
-0.016~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,421
( 5,963 )
1日目
5,897
( 6,487 )
1日目
5,897
( 6,487 )
1日目
6,631
( 7,294 )
1日目
6,631
( 7,294 )
1日目
7,787
( 8,566 )
1日目
7,787
( 8,566 )
1日目
8,332
( 9,165 )
1日目
8,332
( 9,165 )
1日目
9,324
( 10,256 )
1日目
9,810
( 10,791 )
1日目
10,335
( 11,369 )
1日目
10,335
( 11,369 )
1日目
11,641
( 12,805 )
1日目
11,641
( 12,805 )
1日目
14,321
( 15,753 )
1日目
14,321
( 15,753 )
1日目
15,424
( 16,966 )
1日目
16,808
( 18,489 )
1日目
16,808
( 18,489 )
1日目
17,213
( 18,934 )
2日目
19,691
( 21,660 )
1日目
22,777
( 25,055 )
1日目
28,340
( 31,174 )
1日目
31,727
( 34,900 )
1日目
44,542
( 48,996 )
1日目
59,865
( 65,852 )
1日目
72,498
( 79,748 )
1日目

詳細情報

基本情報

MOLDINO ハイスラフィングスクエアエンドミルです。ノンコートのコバルトハイス品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラフィングエンドミル(レギュラー刃長) HQR□□のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラフィングエンドミル(レギュラー刃長) HQR□□
スーパーカットエンドミル レギュラー刃長 RFR□□
ラフィングエンドミル(ショート刃長) HQS□□
ラフィングエンドミル(ロング刃長) HQL□□
ESM-Cコートラフィングエンドミル レギュラー刃長 ESMQR□□
ラフィングエンドミル(エキストラロング刃長) HQXL□□(×□□□)
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格5,421-4,178 -4,845 -7,328 -10,154 -23,565 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面側面 / 溝側面
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング