17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • 形状

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

エポックペンシルロングネックボール EPBPX2□□□-□□

通常単価(税別)
24,42848,634特別価格
税込単価
26,87153,497特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

エポックペンシルロングネックボール,刃数:2枚【工具材質】超硬【コーティング】銅用【コーティング詳細】...

詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エポックペンシルロングネックボール EPBPX2□□□-□□ 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

形状

最小発注数量
1
1.5
0.5
70
6
150
-
A
1個
1
1.5
0.5
70
6
150
-
A
1個
1
1.5
0.5
97.47
6
150
1.5
B
1個
2
2.5
1
80
6
150
-
A
1個
2
2.5
1
80
6
150
-
A
1個
2
2.5
1
79.88
6
150
1.5
B
1個
3
3.5
1.5
87
6
150
-
A
1個
3
3.5
1.5
90.43
6
150
1
B
1個
3
3.5
1.5
99.97
8
150
1.5
B
1個
4
4.5
2
100
8
180
-
A
1個
4
4.5
2
120.08
8
180
1
B
1個
4
4.5
2
81.88
8
180
1.5
B
1個
5
5.5
2.5
110
8
180
-
A
1個
5
5.5
2.5
92.43
8
180
1
B
1個
5
5.5
2.5
101.97
10
180
1.5
B
1個
6
6.5
3
122.09
8
200
0.5
B
1個
6
6.5
3
122.08
10
200
1
B
1個
6
6.5
3
122.07
12
200
1.5
B
1個
8
8.5
4
124.09
10
200
0.5
B
1個
8
8.5
4
124.08
12
200
1
B
1個
8
8.5
4
124.07
14
200
1.5
B
1個
10
10.5
5
126.09
12
200
0.5
B
1個
10
10.5
5
126.08
14
200
1
B
1個
10
10.5
5
126.07
16
200
1.5
B
1個
12
12.5
6
128.09
14
200
0.5
B
1個
12
12.5
6
128.08
16
200
1
B
1個
12
12.5
6
128.07
18
200
1.5
B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,42823,695
( 26,065 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,428
( 26,871 )
1日目
27,849
( 30,634 )
1日目
25,59424,826
( 27,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,59424,826
( 27,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,59424,826
( 27,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,683
( 29,351 )
1日目
26,683
( 29,351 )
1日目
29,872
( 32,859 )
1日目
30,574
( 33,631 )
1日目
30,574
( 33,631 )
1日目
30,574
( 33,631 )
1日目
32,768
( 36,045 )
1日目
32,768
( 36,045 )
1日目
32,768
( 36,045 )
1日目
30,549
( 33,604 )
1日目
31,774
( 34,951 )
1日目
31,77430,820
( 33,902 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,774
( 34,951 )
1日目
34,226
( 37,649 )
1日目
37,158
( 40,874 )
1日目
37,158
( 40,874 )
1日目
39,437
( 43,381 )
1日目
42,291
( 46,520 )
1日目
41,803
( 45,983 )
1日目
44,571
( 49,028 )
1日目
48,634
( 53,497 )
1日目

詳細情報

基本情報

エポックペンシルロングネックボール,刃数:2枚【工具材質】超硬【コーティング】銅用【コーティング詳細】Cコート【ねじれ角】標準ネジレ(30~44°)【R精度(μm)】±20

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックペンシルロングネックボール EPBPX2□□□-□□のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポックペンシルロングネックボール EPBPX2□□□-□□
VF2XLB 2枚刃インパクトミラクルロングネックボールエンドミル
VQ2XLB 2枚刃スマートミラクルロングネックボールエンドミル
VFR2XLB 2枚刃インパクトミラクルレボリューションロングネックボールエンドミル
VF2XLBS 2枚刃インパクトミラクルロングネックボールエンドミル(ショートシャンク)
CBN 2枚刃 ショートシャンクロングネックボールエンドミル
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルユニオンツール
通常価格24,428-5,048 -6,783 -5,048 -5,048 -9,902 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜2日目〜4日目3日目
加工用途(加工形状)曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝彫込み側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬CBN
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング