17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

NEA-2 アルミ用(非鉄用)エンドミル

通常単価(税別)
5,1348,135
税込単価
5,6478,949
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・アルミ加工用エンドミル。・広いチップポケットと、鋭い切れ味で加工します。

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アルミ加工用エンドミル
切れ味を高めたスクイ角と大きなチップポケットで高効率加工に対応。そして刃先の特殊処理で、加工中のビビリを抑制し、加工面品位の向上と長寿命に力を発揮します。

NEA-2 アルミ用(非鉄用)エンドミル アルミ用エンドミル1

刃長が刃径の2~5倍までラインナップ

NEA-2 アルミ用(非鉄用)エンドミル アルミ用エンドミル2

突込み加工、超深部の加工に対応

NEA-2 アルミ用(非鉄用)エンドミル アルミ用エンドミル3

溝加工から側面加工、そして突込み加工までを1本でこなす3枚刃3倍刃長タイプ

NEA-2 アルミ用(非鉄用)エンドミル アルミ用エンドミル4

DLCコーティングの拡充

NEA-2 アルミ用(非鉄用)エンドミル アルミ用エンドミル5

ボールエンドミルもラインナップ

 
 

●NEA-2

NEA-2 アルミ用(非鉄用)エンドミル 製品画像
工具素材超硬合金
ねじれ角45°
刃数2刃数
加工用途溝加工、側面加工、平面加工

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材アルミニウム合金銅合金
切削速度60~150m/min40~60m/min
刃 径刃 長回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/min
側面側面
31016,0008003308,500250100
1510,6006002706,400250100
206,4006002704,200250100
41212,0008003306,400250100
168,0006002704,800250100
224,8006002703,200250100
5149,6008003305,100300130
226,4006002703,800300130
283,8006002702,500300130
6168,0008003304,200300130
225,3006002703,200300130
303,2006002702,700300130
8226,0008003303,200300130
284,0006002702,400300130
362,4006002702,000300130
10264,8008003302,500300130
363,2006002701,900300130
461,9006002701,600300130
12284,0008003302,100300130
382,7006002701,600300130
481,6006002701,300300130
16402,0008003301,600300130
651,2006002701,200300130
20451,6008003301,300300130
801,000600270960300130
25501,300800330760300130

切削条件時の注意

NEA-2 アルミ用(非鉄用)エンドミル 切り込み量

切り込み量(D:刃径)

※水溶性切削油のご使用をお奨めします。
※回転数と送り速度は同じ割合で調整してください。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
----------

型番リスト

表示件数

被削材

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

コーティング詳細

刃径公差

首角

(°)

最小発注数量
アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎]
メーカー標準品
3
10
6
50
01-00622-00310
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎]
メーカー標準品
3
15
6
55
01-00622-00315
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎]
メーカー標準品
3
20
6
60
01-00622-00320
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎]
メーカー標準品
4
12
6
50
01-00622-00412
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎]
メーカー標準品
4
16
6
55
01-00622-00416
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎]
メーカー標準品
4
22
6
60
01-00622-00422
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎]
メーカー標準品
5
14
6
55
01-00622-00514
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎]
メーカー標準品
5
22
6
60
01-00622-00522
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎]
メーカー標準品
5
28
6
65
01-00622-00528
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎]
メーカー標準品
6
16
6
55
01-00622-00616
ノンコート
-0.02~0mm
-
1個
アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎]
メーカー標準品
6
22
6
60
01-00622-00622
ノンコート
-0.02~0mm
-
1個
アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎]
メーカー標準品
6
30
6
70
01-00622-00630
ノンコート
-0.02~0mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,134
( 5,647 )
1日目
6,067
( 6,674 )
1日目
6,734
( 7,407 )
3日目
5,534
( 6,087 )
1日目
6,067
( 6,674 )
1日目
6,734
( 7,407 )
1日目
6,067
( 6,674 )
1日目
6,734
( 7,407 )
1日目
7,725
( 8,498 )
1日目
6,400
( 7,040 )
1日目
6,800
( 7,480 )
1日目
8,135
( 8,949 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ加工用エンドミル。
・広いチップポケットと、鋭い切れ味で加工します。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEA-2 アルミ用(非鉄用)エンドミル のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEA-2 アルミ用(非鉄用)エンドミル
DLCミル アルミ用 2DLCM
AL2D-2 アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)
AL3D-2 アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)
アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプ
AL3D-2DLC アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)
メーカー日進工具不二越日進工具日進工具日進工具日進工具
通常価格5,134-4,558 -2,797 -3,625 -4,729 -4,195 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティングノンコート非鉄用(DLC)ノンコートノンコートノンコート非鉄用(DLC)
刃数(枚)222232

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング