ツール用品技術窓口
ミスミ
超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/刃長5D(エキストラロング)タイプ
通常価格(税別):2870円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/V溝/先端芯厚指定タイプ
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
TSCシリーズ超硬テーパエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
通常価格(税別):3080円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
アクアドリル EX フラット AQDEXZ
通常価格(税別):7420円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
Aタップシリーズ スパイラルタップ A-SFT
オーエスジー
通常価格(税別):2954円~
通常出荷日:在庫品1日目
日進工具
ALZ345 アルミ用高能率重切削エンドミル
通常価格(税別):3763円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):4890円~
通常出荷日:在庫品1日目
日進工具
MRBH230 無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル
通常価格(税別):2981円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
2刃ロングネック ボールエンド形(深リブボール形) WXL-LN-EBD
通常価格(税別):3434円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・ALシリーズは、あらゆる条件で安定した高能率加工を実現。・幅広い領域で安定した加工面精度が得...
詳細を確認
被削材別に設計された刃形状で加工品位・精度に差を生みます。
仕様

優れたビビリ抑制性能(1) 3辺コーナー部での比較
| 被削材 | A5052 | |
|---|---|---|
| 使用工具 | AL5D-2 φ6 | |
| 回転数[min-1] | 12,000 | |
| 送り速度[mm/min] | 800 | |
| 切り込み量 (ap×ae)[mm] | 荒取り | 30×0.6 |
| 仕上げ | 30×0.06 | |
| クーラント | 水溶性切削油 | |

ワークサイズ:35×50×50mm

日進工具のアルミ加工用エンドミルは、ビビリを抑制する特殊な刃形状を採用することで、他社製品ではビビリが発生してしまう高速加工条件でもビビリを抑制した加工を実現します。
優れたビビリ抑制性能(2) 切削速度比較

切り屑の排出性に優れた大きなポケットと、切れ味鋭い刃形状、そしてビビリを抑制する特殊処理の効果で高速加工条件下でも安定した加工ができます。
ALZ345 φ6による高速ポケット加工
| 被削材 | A5052 | |
|---|---|---|
| 回転数[min-1] | 10,000 | |
| 送り速度 [mm/min] | 側面加工 | 3,500 |
| 突込み加工 | 800 | |
| 切り込み量 (ap×ae)[mm] | 荒取り | 9×3 |
| 仕上げ | 3×0.1 | |
| クーラント | 水溶性切削油 | |
| 加工時間 | 45秒 | |
| (ポケット1個) | ||

ポケットサイズ:44×44×18mm
| 被削材 | アルミニウム A1070 | アルミニウム合金 A2017・A5052・A7075 | 鋳造アルミニウム AC8C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削速度 | 160m/min | 230m/min | 120m/min | |||
| 刃 径 | 側面 | 側面 | 側面 | |||
| 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | |
| min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | |
| 1 | 20,000 | 200 | 20,000 | 200 | 20,000 | 200 |
| 1.5 | 20,000 | 250 | 20,000 | 250 | 20,000 | 300 |
| 2 | 20,000 | 300 | 20,000 | 300 | 19,000 | 300 |
| 2.5 | 20,000 | 400 | 20,000 | 400 | 15,300 | 300 |
| 3 | 17,000 | 450 | 20,000 | 450 | 12,700 | 400 |
| 4 | 12,700 | 500 | 18,000 | 700 | 9,600 | 400 |
| 5 | 10,000 | 650 | 14,600 | 700 | 7,600 | 400 |
| 6 | 8,500 | 650 | 12,000 | 800 | 6,400 | 400 |
| 7 | 7,300 | 650 | 10,500 | 900 | 5,500 | 450 |
| 8 | 6,400 | 650 | 9,100 | 900 | 4,800 | 500 |
| 9 | 5,700 | 700 | 8,100 | 1,000 | 4,300 | 550 |
| 10 | 5,100 | 700 | 7,300 | 1,000 | 3,800 | 550 |
| 11 | 4,600 | 750 | 6,700 | 1,100 | 3,500 | 550 |
| 12 | 4,300 | 800 | 6,100 | 1,100 | 3,200 | 600 |
| 切り込み量 D:刃径 | ![]() | |||||
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
(主軸回転数を20,000回転以上で使用する場合も同様に調整してください。)
※機械、チャックは剛性のある精度の高い物を使用してください。
※ワークや機械、ミーリングチャックにより振動、または異音が発生する場合は切削条件を変更してください。
※水溶性切削油のご使用をお奨めします。
| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | 耐熱合金 | チタン鋼 | アルミ合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラファイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | ○ | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,200円 ( 5,720円 ) | 1日目 |
5,200円 ( 5,720円 ) | 5日目 |
5,200円 ( 5,720円 ) | 5日目 |
5,200円 ( 5,720円 ) | 3日目 |
6,067円 ( 6,674円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,400円 ( 7,040円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,734円 ( 7,407円 ) | 1日目 |
7,936円 ( 8,730円 ) | 5日目 |
10,384円 ( 11,422円 ) | 1日目 |
9,888円 ( 10,877円 ) | 1日目 |
14,691円14,250円 ( 15,675円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,691円 ( 16,160円 ) | 5日目 |
17,700円 ( 19,470円 ) | 1日目 |
17,700円 ( 19,470円 ) | 2日目 |
【特長】
・ALシリーズは、あらゆる条件で安定した高能率加工を実現。
・幅広い領域で安定した加工面精度が得られ、高速加工でもビビリを抑制。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
4.6通常価格(税別):1,350円~