17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 最大切り込み深さ (Ap)(mm)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 基準長 LF(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)

通常単価(税別)
140,810432,727
税込単価
154,891476,000
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・波形刃インサートの採用で低切削抵抗。・ホルダ剛性が高く重切削に最適。

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

重切削・深切込み加工において安定した低切削抵抗を実現

  • 波形刃形WHブレーカが切りくずを細かく分断します。
  • ストレート刃形JMブレーカが良好な仕上げ面を生み出します。
 
SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ) 特長

性能・試験情報

■切削性能

低切削抵抗

SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ) 低切削抵抗1

<切削条件>
被削材 : FCD450
切削速度 : 100m/min
1 刃当たりの送り : 0.20mm/刃
切込み : 50mm
切削幅 : 5mm
乾式切削

SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ) 低切削抵抗2

切りくず分断

SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ) 切りくず分断
 

 

外形図

ストレートシャンク形(コンビネーションロック)

SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ) 外形図1
 

MT5シャンク形

SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ) 外形図2
 

BT50シャンク形

SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ) 外形図3

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

肩削り加工条件

SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ) 推奨切削条件表1
 

溝削り加工条件

SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ) 推奨切削条件表2

切削条件時の注意

  • 本切削条件は、機械及びワーク剛性が高い状況におけるびびりが発生しない目安です。加工中にびびりやインサートのチッピングなどが発生する場合は、適宜調整ください。

【肩削り加工条件】

  • 刃長が200mm以上の工具は、切削速度及びテーブル送りを10~20%程度、切削幅を50%程度下げてご使用ください。
  • コーナー部加工等、工具とワークの接触角が90°を超える場合は、切削速度及びテーブル送りを10~20%程度、切削幅を50%程度下げて、可能であれば工具の中心軌跡にRをつけて加工してください。

【溝削り加工条件】

  • SPX4R05016WNES/BT50NES等、剛性の高い工具のご使用を推奨します。

適用被削材

SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ) 適用被削材
 

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

最大切り込み深さ (Ap)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

基準長 LF

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

形 式

使用インサート数 外周刃 SPMX120408-○○

(枚)

最小発注数量
50
249.8
-
16
72
100
148
2D/3D
BT50シャンク形/短刃長形
12
1個
50
180
50.8
16
72
100
-
2D/3D
ストレートシャンク形/短刃長形
12
1個
50
289.8
-
24
110
140
188
2D/3D
BT50シャンク形/標準形
20
1個
50
279.5
-
24
105
150
-
2D/3D
MT5シャンク形
20
1個
50
220
50.8
24
110
140
-
2D/3D
ストレートシャンク形/標準形
20
1個
50
339.8
-
34
157
190
238
2D/3D
BT50シャンク形/標準形
30
1個
50
329.5
-
34
155
200
-
2D/3D
MT5シャンク形
30
1個
50
270
50.8
34
157
190
-
2D/3D
ストレートシャンク形/標準形
30
1個
63
289.8
-
24
110
140
188
2D/3D
BT50シャンク形/標準形
20
1個
63
339.8
-
34
157
190
238
2D/3D
BT50シャンク形/標準形
30
1個
63
389.8
-
44
205
240
288
2D/3D
BT50シャンク形/標準形
40
1個
63
439.8
-
56
261
290
338
2D/3D
BT50シャンク形/標準形
52
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
183,023
( 201,325 )
2日目
140,810
( 154,891 )
2日目
209,980
( 230,978 )
2日目
209,980
( 230,978 )
2日目
165,997
( 182,597 )
2日目
263,184
( 289,502 )
4日目
263,184
( 289,502 )
2日目
207,142
( 227,856 )
2日目
221,330
( 243,463 )
2日目
275,953
( 303,548 )
2日目
345,473
( 380,020 )
2日目
432,727
( 476,000 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・波形刃インサートの採用で低切削抵抗。
・ホルダ剛性が高く重切削に最適。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)
APX3000 深切込み用カッタ シェルタイプ
VPX300 SA 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シャンクタイプ(深切込み用)
APX3000 深切込み用カッタ シャンクタイプ
VPX200 SA 高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ シャンクタイプ(深切込み用)
チタン合金加工用カッタASPX 深切込み用 シェルタイプ
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格140,810-133,053 -66,000 -73,625 -55,620 -104,067 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目2日目2日目2日目
加工用途側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / バーチカル
取付け方法柄付きタイプシェルタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプシェルタイプ
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工
適用インサートJPMX190412-WH JPMX190412-JM MPMX120412-WH MPMX120412-JM SPMX120408-WH SPMX120408-JMAO○T12LOGU12AO○T12LOGU09JPGX/SPGX
有効刃列(列)242---
よく一緒に購入される商品

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング