17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

VCMDSC ミラクルハードエンドミル(M)シャープコーナタイプ

通常単価(税別)
8,14510,992
税込単価
8,96012,091
通常出荷日:2日目

VC-MDSC VC-MDのシャープコーナタイプです。【特長】・工具鋼・高硬度鋼材加工に最適です。

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
VCMDSC ミラクルハードエンドミル(M)シャープコーナタイプ 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
0.5
4
1
682-1634
1個
1
4
2.5
-
1個
1.5
4
4
682-1651
1個
2
4
6
682-1669
1個
2.5
4
8
682-1677
1個
3
6
8
682-1685
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,992
( 12,091 )
2日目
8,145
( 8,960 )
2日目
8,219
( 9,041 )
2日目
8,219
( 9,041 )
2日目
8,219
( 9,041 )
2日目
9,791
( 10,770 )
2日目

詳細情報

基本情報

VC-MDSC VC-MDのシャープコーナタイプです。
【特長】
・工具鋼・高硬度鋼材加工に最適です。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VCMDSC ミラクルハードエンドミル(M)シャープコーナタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VCMDSC ミラクルハードエンドミル(M)シャープコーナタイプ
GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-2D型
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX 20000S-4D型
GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-3D型
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-3D型
GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX 40000S-4D型
メーカー三菱マテリアル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格8,145-3,540 -4,051 -3,750 -2,450 -4,417 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング