17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ドリル用インサート TAWBH

通常単価(税別)
10,184
税込単価
11,202
通常出荷日:4日目

ヘッド交換式超硬ドリル用インサート(橋梁用)。【特長】・インサート式で常に安定した穴加工を実現。・切れ...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ドリル用インサート TAWBH ドリル用インサート TAWBH イメージ

ドリル用インサート TAWBH イメージ

切れ味 ・高精度を追求した設計
ドリル用インサート TAWBH 切刃形状
 

インサート材種

汎用材種 VP15TF
一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、 鋳鉄系まで幅広い被削材に適用可能です。
ドリル用インサート TAWBH VP15TF
鋳鉄専用材種 DP5010
鋳鉄加工に特化したハイグレード母材と独自結晶制御技術をもちいた新PVDコーティング材種です。
ドリル用インサート TAWBH DP5010

高耐久性ボディ

ボディは、高温強度に優れた特殊合金鋼を採用し、また特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上しています。

ドリル用インサート TAWBH 高耐久性ボディ
 

性能・試験情報

■切削性能

●鋼ドリル加工

・拡大代
ドリル用インサート TAWBH 拡大代

〈切削条件〉
被削材 : S50C(150-180HB)
ドリル径 : φ20(L/D=5)
切削速度 : 80m/min
切削油剤 : 塩素フリーエマルジョン10%
油 圧 : 0.5MPa (内部給油)

・面粗度
ドリル用インサート TAWBH 面粗度

〈切削条件〉
被削材 : S50C(150-180HB)
ドリル径 : φ20(L/D=5)
切削速度 : 80m/min
切削油剤 : 塩素フリーエマルジョン10%
油 圧 : 0.5MPa (内部給油)

・インサート寿命
ドリル用インサート TAWBH インサート寿命

〈切削条件〉
被削材 : S50C(150-180HB)
ドリル径 : φ20(L/D=5)
切削速度 : 100m/min
送 り : 0.25mm/rev
切削油剤 : 塩素フリーエマルジョン10%
油 圧 : 0.5MPa(内部給油)

・切削動力
ドリル用インサート TAWBH 切削動力

〈切削条件〉
被削材 : S50C(150-180HB)
切削速度 : 80m/min
切削油剤 : 塩素フリーエマルジョン10%
油 圧 : 0.5MPa (内部給油)

●鋳鉄/ダクタイル鋳鉄ドリル加工

・インサート寿命

ドリル用インサート TAWBH インサート寿命2

〈切削条件〉
被削材 : FC250
ドリル径 : φ18(L/D=3)
切削速度 : 140m/min
送 り : 0.4mm/rev
切削油剤 : 塩素フリーエマルジョン10%
油 圧 : 0.5MPa(内部給油)

ドリル用インサート TAWBH インサート寿命3

〈切削条件〉
被削材 : FCD450
ドリル径 : φ18(L/D=3)
切削速度 : 100m/min
送 り : 0.3mm/rev
切削油剤 : 塩素フリーエマルジョン10%
油 圧 : 0.5MPa(内部給油)

 

外形図

ドリル用インサート TAWBH 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

ご使用上の注意

■インサートのセット方法

  • インサートセット前にホルダのクランプねじが緩んでいることを確認してください。
  • インサートをホルダのセレーションに合わせ溝へ挿入してください。
  • インサートの先端部を軽く指で押さえながら付属レンチあるいは市販のトルクスレンチにてクランプねじを締め込んでください。(図1)
  • インサート底面とホルダ溝底にすきまがないことを確認してください。(図2)
ドリル用インサート TAWBH インサートのセット方法
 

インサートを交換する際の注意

  • 使用後のホルダのインサート溝は、新しいインサートを挿入前にエアブローなどできれいにしてください。
    ホルダセレーション部及びホルダスリット部の汚れがひどい場合は、付属のプレート(WPT4405)で汚れを除去してください。

使用事例

ドリル用インサート TAWBH 使用例1
ドリル用インサート TAWBH 使用例2
ドリル用インサート TAWBH 使用例3

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ドリル用インサート TAWBH 推奨切削条件表

適用被削材

型番リスト

表示件数

適合本体

ドリル径(刃径)

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

呼び記号

トラスココード

対応ホルダ

最小発注数量
TAWSB2500S32 TAWMB2500S32
24.5
11.7
24.5
TAWBH2450T
687-7923
TAWSB2500S32 TAWMB2500S32
1個
TAWSB2500S32 TAWMB2500S32
24.7
11.7
24.7
TAWBH2470T
687-7940
TAWSB2500S32 TAWMB2500S32
1個
TAWSB2700S32 TAWMB2700S32
26.7
11.3
26.7
TAWBH2670T
687-7966
TAWSB2700S32 TAWMB2700S32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,184
( 11,202 )
4日目
10,184
( 11,202 )
4日目
10,184
( 11,202 )
4日目

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式超硬ドリル用インサート(橋梁用)。
【特長】
・インサート式で常に安定した穴加工を実現。
・切れ味、高精度、高剛性を追求した設計。
・高耐久性ボディ。
【用途】
・穴あけ加工用。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリル用インサート TAWBHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリル用インサート TAWBH
ドリル用インサート STAWN
M12下穴加工用TAドリル インサート TTD形
TRISTARドリル用ヘッド
ヘッド交換式ドリル DMC形
ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアルダイジェット三菱マテリアルタンガロイタンガロイ
通常価格10,1846,513 -7,0148,743 -6,740 -7,160 -
通常出荷日4日目1日目〜3日目3日目1日目1日目
被削材P(鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)K(鋳鉄)P(鋼) / K(鋳鉄)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(チタン合金) / H(高硬度材)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / S(チタン合金)
コーティング・表面処理有無ありあり
L4(mm)9.0-----
材種記号VP15TFVP15TF----
材種コーティングコーティング----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング