17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

CN インサート対応バイト 外径・端面加工用 重切削用ダブルクランプバイト

通常単価(税別)
14,30019,110
税込単価
15,73021,021
通常出荷日:3日目~4日目

シンプルなクランプ機構で、抜群な安定加工を実現。【特長】・ワンアクション形ダブルクランプ機構採用。・最...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

CN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 重切削用ダブルクランプバイトの詳細

CN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 重切削用ダブルクランプバイト イメージ

CN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 重切削用ダブルクランプバイト イメージ

  • インサ-トを確実にクランプ

CN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 重切削用ダブルクランプバイトの寸法

(単位:mm)

寸法図

寸法図

呼び記号R対応インサート寸法(mm)シートシート止ピンクランプ駒クランプねじレンチ
HBLFLHHFWF
MCLNR3232P19CNMG
CNMM
CNMA
1906○○3232170363240MSCN63MP6CKW6LS25HKY40R
MCLNR4040R191906○○4040200364050MSCN63MP6CKW6LS25HKY40R
  • ※ 締付けトルク(N・m):LS25=8.2

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

シャンク断面H/B

最小発注数量
32
32
170
655-9328
32
1個
40
40
200
655-9336
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,300
( 15,730 )
4日目
19,110
( 21,021 )
3日目

詳細情報

基本情報

シンプルなクランプ機構で、抜群な安定加工を実現。
【特長】
・ワンアクション形ダブルクランプ機構採用。
・最適化された新型のクランプ駒。
・防振性と切屑排出性向上。
・特殊表面処理の採用。
・両端トルクス穴付クランプネジ。
【用途】
・旋削用加工用ホルダ。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CN インサート対応バイト 外径・端面加工用 重切削用ダブルクランプバイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CN インサート対応バイト 外径・端面加工用 重切削用ダブルクランプバイト
MSSN SNインサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイト
SN インサート対応バイト 外径加工用 重切削用ダブルクランプバイト
CCLN型(外径・端面加工)
CRSN型(外径・端面加工)
PCLN R/L 外径・端面加工
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル京セラ京セラ京セラ
通常価格14,300-14,300 -14,740 -8,080 -8,190 -9,250
通常出荷日3日目〜4日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目
加工用途外径 / 端面外径 / 端面 / 面取り外径外径 / 端面外径 / 端面外径 / 端面
適合チップ形状C(80°ひし形)S(四角形)S(四角形)C(80°ひし形)R(円形)C(80°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長191919--19
勝手---
よく一緒に購入される商品

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング