17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

AZS アルミ加工用 3枚刃ロングネックスクエア

通常単価(税別)
3,01510,535特別価格
税込単価
3,31711,589特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・ムクのワークにZ切込みが可能となり、下穴をあける工程を短縮・45°ねじれの採用により、優れた...

詳細を確認
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■微小フラットランド
■スムーズな溝設計
■3枚刃設計
AZS アルミ加工用 3枚刃ロングネックスクエア 【追加工対応品】 特長1

抜群の切れ味と先端チッピングの防止を両立

AZS アルミ加工用 3枚刃ロングネックスクエア 【追加工対応品】 特長2

溝部をスムーズにつなげることで、良好な切りくず排出性を実現

AZS アルミ加工用 3枚刃ロングネックスクエア 【追加工対応品】 特長3

3枚刃で高能率。生産効率を大幅にUP

外形図

AZS アルミ加工用 3枚刃ロングネックスクエア 【追加工対応品】 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

荒加工事例(A5052)

AZS アルミ加工用 3枚刃ロングネックスクエア 【追加工対応品】 使用事例
 

ポケット加工事例(A7075)

AZS アルミ加工用 3枚刃ロングネックスクエア 【追加工対応品】 使用事例2

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

高速高能率条件

AZS アルミ加工用 3枚刃ロングネックスクエア 【追加工対応品】 推奨切削条件1
AZS アルミ加工用 3枚刃ロングネックスクエア 【追加工対応品】 推奨切削条件2
 

低速高能率条件(主軸最高回転送度:10,000min-1以下想定)

AZS アルミ加工用 3枚刃ロングネックスクエア 【追加工対応品】 推奨切削条件3
AZS アルミ加工用 3枚刃ロングネックスクエア 【追加工対応品】 推奨切削条件4

備考:

  • 底刃コーナ部は鋭利となっていますので、破損を避けるため非接触タイプでの高さ検出を推奨致します。
  • ピピリが発生する場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
  • 突き出し長が最短となるチャッキング状態(溝切り上がり付近、シャンクテーバ付近のチャッキング)を想定した条件表です。
  • 加工精度を要求される場合は、送り速度・切込み深さを減らしてください。
  • 特にZ切込み条件についてはスピンドル剛性を考慮した条件としてください。
  • 深さ方向に複数回Z切込み・溝切削を繰り返す場合、切りくずの巻き付き及び排出性を考慮した条件設定を行ってください。
  • Z切込み時に巻き付きが気になる場合は、切込み深さを減らしてください。
  • 加工深さが2D以上で立ち壁に接近する部分では、軸方向の切込み深さapを1/3程度(ap=0.25D) としてください。
  • ワークをしっかりと固定した状態での条件表です。固定が弱い場合は、状況に合わせて送り速度・切込み深さを減らしてください。
  • 水溶性切削油を推奨致します。

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

JANコード

刃径公差

首径

(mm)

RoHS?最小発注数量
メーカー標準品
1
2
3
4
60
16
4560295064188
-0.015~0
0.95
10
1個
メーカー標準品
1
2
5
4
60
16
4560295070707
-0.015~0
0.95
10
1個
メーカー標準品
1.5
3
4.5
4
60
16
4560295070714
-0.015~0
1.43
10
1個
メーカー標準品
2
4
6
4
60
16
4560295064195
-0.015~0
1.93
10
1個
メーカー標準品
2
4
10
4
60
16
4560295070721
-0.015~0
1.93
10
1個
メーカー標準品
2.5
5
7.5
4
60
16
4560295070738
-0.015~0
2.4
10
1個
メーカー標準品
3
6
9
6
70
16
4560295064201
-0.015~0
2.9
10
1個
メーカー標準品
3
6
15
6
70
16
4560295070745
-0.015~0
2.9
10
1個
メーカー標準品
3.5
7
10.5
6
70
16
4560295070752
-0.015~0
3.4
10
1個
メーカー標準品
4
8
12
6
70
16
4560295064218
-0.015~0
3.9
10
1個
メーカー標準品
4
8
20
6
70
16
4560295070769
-0.015~0
3.9
10
1個
メーカー標準品
4.5
9
13.5
6
70
16
4560295070776
-0.015~0
4.4
10
1個
メーカー標準品
5
10
15
6
70
16
4560295064225
-0.015~0
4.9
10
1個
メーカー標準品
5
10
25
6
70
16
4560295070783
-0.015~0
4.9
10
1個
メーカー標準品
6
12
18
6
70
-
4560295064232
-0.015~0
5.8
10
1個
メーカー標準品
6
12
30
6
70
-
4560295070790
-0.015~0
5.8
10
1個
メーカー標準品
7
14
21
8
80
16
4560295101890
-0.015~0
6.82
-
1個
メーカー標準品
7
14
35
8
80
16
4560295101906
-0.015~0
6.82
-
1個
メーカー標準品
8
16
24
8
80
-
4560295064249
-0.005~0
7.82
10
1個
メーカー標準品
8
16
40
8
80
-
4560295070806
-0.005~0
7.82
10
1個
メーカー標準品
9
18
27
10
90
16
4560295101913
-0.015~0
8.82
-
1個
メーカー標準品
9
18
45
10
90
16
4560295101920
-0.015~0
8.82
-
1個
メーカー標準品
10
20
30
10
90
-
4560295064256
-0.005~0
9.82
10
1個
メーカー標準品
10
20
50
10
90
-
4560295070813
-0.005~0
9.82
10
1個
メーカー標準品
11
22
33
12
110
16
4560295101937
-0.015~0
10.82
-
1個
メーカー標準品
11
22
55
12
110
16
4560295101944
-0.015~0
10.82
-
1個
メーカー標準品
12
24
36
12
110
-
4560295064263
-0.005~0
11.82
10
1個
メーカー標準品
12
24
60
12
110
-
4560295070820
-0.005~0
11.82
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,015
( 3,317 )
2日目
3,282
( 3,610 )
2日目
3,710
( 4,081 )
2日目
3,015
( 3,317 )
2日目
4,039
( 4,443 )
2日目
4,468
( 4,915 )
1日目
4,468
( 4,915 )
2日目
4,8594,713
( 5,184 )
3日目
4,619
( 5,081 )
2日目
3,754
( 4,129 )
2日目
5,048
( 5,553 )
5日目
4,0613,939
( 4,333 )
3日目
4,998
( 5,498 )
2日目
5,099
( 5,609 )
2日目
5,2255,068
( 5,575 )
3日目
5,333
( 5,866 )
2日目
6,470
( 7,117 )
2日目
7,091
( 7,800 )
2日目
6,4706,275
( 6,903 )
3日目
7,091
( 7,800 )
2日目
8,158
( 8,974 )
4日目
7,497
( 8,247 )
2日目
8,158
( 8,974 )
3日目
7,497
( 8,247 )
2日目
9,584
( 10,542 )
4日目
10,535
( 11,589 )
4日目
9,584
( 10,542 )
2日目
10,535
( 11,589 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ムクのワークにZ切込みが可能となり、下穴をあける工程を短縮
・45°ねじれの採用により、優れた切りくず排出性を実現
・アルミ専用刃形により、バリの発生を大幅に抑制
・微小フラットランドの採用により、先端のチッピングを大幅に抑制

ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZS アルミ加工用 3枚刃ロングネックスクエア のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AZS アルミ加工用 3枚刃ロングネックスクエア
CPR 樹脂加工用 2枚刃ロングネックスクエア
超硬ロングネックスクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
DHR237 銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル
銅加工用ロングネック 2枚刃 CURIB
HLS2000 HMコート 2枚刃 ロングネックス
メーカーユニオンツールユニオンツールミスミ日進工具不二越ユニオンツール
通常価格3,015-2,918 --5,667 -4,282 -1,945 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み-平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂-アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコート非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(CrN)鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング