17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

HFB HMコート 4枚刃高能率ボール

通常単価(税別)
3,53410,123特別価格
税込単価
3,88711,135特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・40HRC以上の高硬度金型加工で、従来以上の加工能率・長寿命・高品位の加工面を実現・耐熱性、...

詳細を確認
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
HFB HMコート 4枚刃高能率ボール 【追加工対応品】 推奨切削条件表1
HFB HMコート 4枚刃高能率ボール 【追加工対応品】 推奨切削条件表2
HFB HMコート 4枚刃高能率ボール 【追加工対応品】 推奨切削条件表3

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

首部勾配

(°)

RoHS?最小発注数量
メーカー標準品
2
3
1
4
50
±5
16
10
1個
メーカー標準品
2
3
1
6
50
±5
16
10
1個
メーカー標準品
3
4.5
1.5
6
60
±5
16
10
1個
メーカー標準品
4
6
2
6
70
±7
16
10
1個
メーカー標準品
6
9
3
6
80
±7
-
10
1個
メーカー標準品
8
12
4
8
90
±10
-
10
1個
メーカー標準品
10
15
5
10
100
±10
-
10
1個
メーカー標準品
12
18
6
12
110
±10
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,240
( 4,664 )
2日目
4,916
( 5,408 )
1日目
4,349
( 4,784 )
2日目
3,5343,427
( 3,770 )
3日目
5,047
( 5,552 )
2日目
6,105
( 6,716 )
5日目
7,997
( 8,797 )
2日目
10,123
( 11,135 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・40HRC以上の高硬度金型加工で、従来以上の加工能率・長寿命・高品位の加工面を実現
・耐熱性、靱性、潤滑性を高いレベルで維持しつつ、膜硬度を高めたHARDMAXコートを採用

ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HFB HMコート 4枚刃高能率ボール のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HFB HMコート 4枚刃高能率ボール
VF4MB 4枚刃インパクトミラクルボールエンドミル(M)
HMGCOAT 2枚刃 高硬度材加工用
2刃 ボールエンド形 DLC-EBD
2刃 ボールエンド形 MG-EBD
MSBH230 高硬度用2枚刃ボールエンドミル
メーカーユニオンツール三菱マテリアルユニオンツールオーエスジーオーエスジー日進工具
通常価格3,534-20,5002,664 -10,706 -43,000 -2,935 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用非鉄用(DLC)ノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング