ツール用品技術窓口
ユニオンツール
CSEB UTコート 1枚刃・2枚刃
ユニオンツール
通常価格(税別):2223円~
通常出荷日:3日目 ~
ユニオンツール
HSLB HMコート 2枚刃ロングネックボール
ユニオンツール
通常価格(税別):2524円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):1780円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):1830円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
WXLコート2刃ボールエンド形 WXL-EBD
オーエスジー
通常価格(税別):3335円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプ
通常価格(税別):1210円~
通常出荷日:在庫品1日目
日進工具
MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
通常価格(税別):2797円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/ロングタイプ
通常価格(税別):6180円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
AXTシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃/レギュラータイプ
通常価格(税別):1240円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/ショートタイプ
通常価格(税別):7160円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・40HRC以上の高硬度金型加工で、従来以上の加工能率・長寿命・高品位の加工面を実現・耐熱性、...
詳細を確認40HRC 以上の高硬度金型材加工で、従来以上の加工能率・長寿命・高品位の加工面を実現。
耐熱性・靱性・潤滑性を高いレベルで維持したHARDMAX コートを採用。
水溶性・油性切削油、オイルミスト、エアブローのいずれにおいても安定した加工が可能。
ボール先端部のすくい角をネガティブに設定し、耐摩耗性能を向上させて加工寸法を改善。
ボール外周側のすくい角を弱ネガティブに設定し、切れ味を確保して良好な加工面と倒れを防止。
【R3ボール限界寿命テスト 工具摩耗比較】 業界トップレベルの耐摩耗性!
HSBは幅広い被削材で最良の耐摩耗性を実現!




工具サイズ : R3
| 被削材 | STAVAX 53HRC | SKD11 60HRC |
|---|---|---|
| 回転速度 n | 13,000 min-1 | 6,500 min-1 |
| 送り速度 Vf | 3,500 mm/min | 2,500 mm/min |
| 切削速度 Vc | 245 m/min | 122 m/min |
| 1刃当たりの送り量 fz | 0.135 mm/tooth | 0.19 mm/tooth |
| 軸方向の切込み深さ ap | 0.6 mm | 0.3 mm |
| 半径方向の切込み深さ ae | 1.8 mm | 1.3 mm |
| 工具突き出し長 | 30 mm | 30 mm |
| 時間 | 3 min/1個当たり | 6.5 min/1個当たり |
| クーラント | エアブロー | |
| 加工 | 等高線加工 | |

シャンクテーパ角は目安です。
ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
シャンク部とワークの接触にご注意ください。


ap:軸方向の切込み深さ(mm)
ae:半径方向の切込み深さ(mm)

対応被削材表(☆◎○の順に推奨)
| 被削材 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炭素鋼 S45C S55C | 合金鋼 SK / SCM SUS | プリハードン鋼 NAK HPM | 焼入れ鋼 | 鋳鉄 | アルミ合金 | グラファイト | 銅 | 樹脂 | ガラス入り樹脂 | チタン合金 | 超耐熱合金 | 超硬合金 | 硬脆材 | ||
| ~55 HRC | ~60 HRC | ~70 HRC | |||||||||||||
| ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
各種コーティング膜の特徴
☆◎○△の順に推奨

被削材別コーティング膜種の使い分け

ユニマックス超硬エンドミル取扱上の注意
エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。
超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。
ユニマックス超硬エンドミル再研磨時の注意
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
おすすめの代替相当品
|
|---|
5,767円5,593円 ( 6,152円 ) | 3日目 |
- |
3,569円3,461円 ( 3,807円 ) | 3日目 |
- |
3,102円3,008円 ( 3,309円 ) | 3日目 |
- |
2,223円2,156円 ( 2,372円 ) | 3日目 |
- |
2,223円2,156円 ( 2,372円 ) | 3日目 |
- |
7,449円7,225円 ( 7,948円 ) | 3日目 |
|
2,014円1,953円 ( 2,148円 ) | 3日目 |
- |
2,431円2,358円 ( 2,594円 ) | 3日目 |
- |
3,181円3,085円 ( 3,394円 ) | 3日目 |
- |
3,748円3,635円 ( 3,999円 ) | 3日目 |
- |
3,786円3,672円 ( 4,039円 ) | 3日目 |
- |
【特長】
・40HRC以上の高硬度金型加工で、従来以上の加工能率・長寿命・高品位の加工面を実現
・耐熱性、靱性、潤滑性を高いレベルで維持しつつ、膜硬度を高めたHARDMAXコートを採用
・水溶性・油性切削油、オイルミスト、エアブローのいずれにおいても安定した加工が可能
・ボール先端部のすくい角をネガティブに設定し、耐摩耗性能を向上させて加工寸法を改善
・ボール外周側のすくい角を弱ネガティブに設定し、切れ味を確保して良好な加工面と倒れを防止


MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックハイハードボール TH3
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.4通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプ
4.5通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
AXTシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃/レギュラータイプ
0通常価格(税別):1,240円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.1通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
XACシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,340円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/球形・2枚刃/スタブ・ロングネックタイプ
4通常価格(税別):7,200円~