ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • ねじ種類

  • ねじサイズ(呼び)

    ~mm
  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 食付き部山数

    ~mm
  • 精度(等級)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

溝なしタップシリーズ 非鉄合金用 B-HRT

通常単価(税別)
1,7501,697
税込単価
1,9251,867
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認

型番:

B-HRT-RH7-P-M6X1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-HRT-RH7-P-M6X1の仕様・寸法情報

タップ種類
ロールタップ
工具材質
ハイス
ねじ種類
メートル
ねじサイズ(呼び)
M6
ピッチ(P)
1
穴種類
止り穴用
被削材
アルミ[○] / 銅[○]
コーティング・表面処理
ノンコート
食付き部山数
4P
精度(等級)
RH7
全長(mm)
62
ねじ長(mm)
24
首下長(mm)
30
シャンク径(mm)
6
ツールNo.
12330
突き出しセンタ
-
CADデータ有無
-
被削材詳細
亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
溝なしタップシリーズ 非鉄合金用  B-HRT 推奨切削条件表

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

表示件数
型番
B-HRT-RH7-P-M6X1

ねじ種類

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

食付き部山数

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

ツールNo.

突き出しセンタ

CADデータ有無

最小発注数量
メートル
M6
1
4P
RH7
62
24
30
6
12330
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,7501,697
( 1,867 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝なしタップシリーズ 非鉄合金用 B-HRTの型番B-HRT-RH7-P-M6X1のページです。 型番B-HRT-RH7-P-M6X1に関する仕様情報を記載しております。
溝なしタップシリーズ 非鉄合金用 B-HRTのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
部品製作
5
満足度:5.0
A5056部品で、 客先指定でロールタップ加工しました。 普段は一般的なタップしか使用しておらず、 少し心配でしたが、 ...もっと読む
0人が参考にしています。
ねじ加工に使用しています
4
満足度:4.0
当社ではアルミ材の加工が多いです。便利なのでミスミから購入しました。この商品を選定したのは、ねじ加工が転造となり、切り粉...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミナっと製作
2
満足度:2.0
汎用機にて使用 アルミなのでやや小さめにて加工 3回ほどで先端が欠けました・・・汗 螺子部分はおおむね良好 グライン...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。 小さめに加工とのことで下穴が小さく過転造をおこした可能性がございます。転造タップ(ハイロールタップ)はコストパフォーマンスは優れている一方、被削材の盛り上がり性に振り回されコントロ―ルが難しいという一面もございます。特にアルミのように延性に富み、過転造が起こりやすい被削材の場合は、下穴を適正範囲の中でも大きめで設定いただくと有効になる可能性がございますのでご参考にしていただけますと幸いです。 また、本商品の高性能品(上位品)はS-XPFでございます。 ※ハイロールタップとこちらのニューロールタップは下穴の基準が異なりますのでご注意ください またドリルも切れ味がない場合は、下穴が縮小することもありますので、SUS用のハイスドリル「EX-SUS-GDS」のような切味にとんだドリル選定も有効な対応でございます。 こちらはステンレス向けと記載がございますが、アルミの溶着もきにならず問題なくご使用いただけるかと思いますので是非合わせてご検討ください。 今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。

0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q溝なしタップシリーズ 非鉄合金用 B-NRT B-NRT-RH5-B-1/4-28UNFの代品を紹介下さい
A
型番B-HRT-RH7-B-1/4-28UNFを紹介します。相違点は精度 RH5⇒RH7となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溝なしタップシリーズ 非鉄合金用 B-HRT
溝なしタップシリーズ TiNコーティング TIN-NRT
溝なしタップシリーズ ITニューロール IT-NRT
溝なしタップシリーズ UMニューロール UM-NRT
溝なしタップシリーズ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT
溝なしタップシリーズ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格1,7503,003 -3,555 -4,793 -3,306 -3,555 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
タップ種類ロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップ
工具材質ハイスバナジウムハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス
穴種類止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用
被削材アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅
コーティング・表面処理ノンコート鋼用鋼用非鉄用(CrN)鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

ロールタップカテゴリの売れ筋ランキング