17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が70型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 食付き部山数

    ~mm
  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内
    • 10日以内

溝なしタップシリーズ VPニューロール VP-NRT

通常単価(税別)
3,1608,867
税込単価
3,4769,754
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が70型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
溝なしタップシリーズ VPニューロール VP-NRT 推奨切削条件表
※上記はタップ共通の切削条件のため、商品によっては被削材が対応していない場合がございます。詳しくは商品情報をご確認ください。

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

表示件数

ねじ種類

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

穴種類

食付き部山数

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

ツールNo.

突き出しセンタ

CADデータ有無

最小発注数量
メートル
M1
0.25
止り穴用
2P
RH4
30
7
-
3
8317411
-
2D/3D
1個
メートル
M1.2
0.25
止り穴用
2P
RH4
32
8
-
3
8317415
-
2D/3D
1個
メートル
M1.4
0.3
止り穴用
2P
RH4
34
9
-
3
8317419
-
2D/3D
1個
メートル
M1.6
0.35
止り穴用
2P
RH4
36
10
-
3
8317425
-
2D/3D
1個
メートル
M1.7
0.35
止り穴用
2P
RH4
36
11
-
3
8317431
-
-
1個
メートル
M2
0.4
止り穴用
2P
RH4
40
12
-
3
8317443
-
2D/3D
1個
メートル
M2.3
0.4
止り穴用
2P
RH4
42
13
-
3
8317447
-
-
1個
メートル
M2.5
0.45
止り穴用
2P
RH4
44
14
-
3
8317479
-
2D/3D
1個
メートル
M2.6
0.45
止り穴用
2P
RH4
44
14
-
3
8317491
-
-
1個
メートル
M3.5
0.6
止り穴用
2P
RH4
48
9
18
4
8317515
-
2D/3D
1個
ユニファイ
No2UN
56
止り穴用
2P
RH4
42
13
-
3
8317725
-
2D/3D
1個
ユニファイ
No4UN
40
止り穴用
2P
RH4
44
15
-
3
8317755
-
2D/3D
1個
メートル
M1.4
0.3
止り穴用
2P
RH5
34
9
-
3
8317421
-
2D/3D
1個
メートル
M1.7
0.35
止り穴用
2P
RH5
36
11
-
3
8317433
-
-
1個
メートル
M2
0.4
止り穴用
2P
RH5
40
12
-
3
8317445
-
2D/3D
1個
メートル
M2.6
0.45
止り穴用
2P
RH5
44
14
-
3
8317493
-
-
1個
メートル
M3
0.5
止り穴用
2P
RH5
46
9
18
4
8317503
-
2D/3D
1個
ユニファイ
No4UN
40
止り穴用
2P
RH5
44
15
-
3
8317757
-
2D/3D
1個
ユニファイ
No6UN
32
止り穴用
2P
RH5
48
9
18
4
8317789
-
2D/3D
1個
メートル
M3
0.5
止り穴用
2P
RH6
46
9
18
4
8317505
-
2D/3D
1個
メートル
M4
0.7
止り穴用
2P
RH6
52
10
20
5
8317527
-
2D/3D
1個
メートル
M5
0.8
止り穴用
2P
RH6
60
11
22
5.5
8317539
-
2D/3D
1個
メートル
M4
0.7
止り穴用
2P
RH7
52
10
20
5
8317529
-
2D/3D
1個
メートル
M6
1
止り穴用
2P
RH7
62
12
24
6
8317551
-
2D/3D
1個
メートル
M8
1
止り穴用
2P
RH7
70
18
-
6.2
8317575
-
2D/3D
1個
メートル
M8
1.25
止り穴用
2P
RH7
70
18
-
6.2
8317569
-
2D/3D
1個
メートル
M10
1
止り穴用
2P
RH7
75
19
-
7
8317599
-
2D/3D
1個
メートル
M10
1.5
止り穴用
2P
RH7
75
19
-
7
8317587
-
2D/3D
1個
メートル
M10
1.25
止り穴用
2P
RH7
75
19
-
7
8317593
-
2D/3D
1個
メートル
M12
1
止り穴用
2P
RH7
82
23
-
8.5
8317629
-
2D/3D
1個
メートル
M12
1.5
止り穴用
2P
RH7
82
23
-
8.5
8317617
-
2D/3D
1個
メートル
M12
1.25
止り穴用
2P
RH7
82
23
-
8.5
8317623
-
2D/3D
1個
メートル
M5
0.8
止り穴用
2P
RH8
60
11
22
5.5
8317543
-
2D/3D
1個
メートル
M12
1.75
止り穴用
2P
RH8
82
23
-
8.5
8317611
-
2D/3D
1個
メートル
M6
1
止り穴用
2P
RH9
62
12
24
6
8317555
-
2D/3D
1個
メートル
M1
0.25
通リ穴用
4P
RH4
30
7
-
3
8317410
-
1個
メートル
M1.2
0.25
通リ穴用
4P
RH4
32
8
-
3
8317414
-
1個
メートル
M1.4
0.3
通リ穴用
4P
RH4
34
9
-
3
8317418
-
1個
メートル
M1.6
0.35
通リ穴用
4P
RH4
36
10
-
3
8317424
-
1個
メートル
M1.7
0.35
通リ穴用
4P
RH4
36
11
-
3
8317430
-
1個
メートル
M2
0.4
通リ穴用
4P
RH4
40
12
-
3
8317442
-
1個
メートル
M2.3
0.4
通リ穴用
4P
RH4
42
13
-
3
8317446
-
1個
メートル
M2.5
0.45
通リ穴用
4P
RH4
44
14
-
3
8317478
-
1個
メートル
M2.6
0.45
通リ穴用
4P
RH4
44
14
-
3
8317490
-
1個
メートル
M3.5
0.6
通リ穴用
4P
RH4
48
9
18
4
8317514
-
1個
ユニファイ
No2UN
56
通リ穴用
4P
RH4
42
13
-
3
8317724
-
1個
ユニファイ
No4UN
40
通リ穴用
4P
RH4
44
15
-
3
8317754
-
1個
メートル
M1.4
0.3
通リ穴用
4P
RH5
34
9
-
3
8317420
-
1個
メートル
M1.7
0.35
通リ穴用
4P
RH5
36
11
-
3
8317432
-
1個
メートル
M2
0.4
通リ穴用
4P
RH5
40
12
-
3
8317444
-
1個
メートル
M2.6
0.45
通リ穴用
4P
RH5
44
14
-
3
8317492
-
1個
メートル
M3
0.5
止り穴用
4P
RH5
46
9
18
4
8317502
-
1個
ユニファイ
No4UN
40
通リ穴用
4P
RH5
44
15
-
3
8317756
-
1個
ユニファイ
No6UN
32
通リ穴用
4P
RH5
48
9
18
4
8317788
-
1個
メートル
M3
0.5
通リ穴用
4P
RH6
46
9
18
4
8317504
-
1個
メートル
M4
0.7
通リ穴用
4P
RH6
52
10
20
5
8317526
-
1個
メートル
M5
0.8
通リ穴用
4P
RH6
60
11
22
5.5
8317538
-
1個
メートル
M4
0.7
通リ穴用
4P
RH7
52
10
20
5
8317528
-
1個
メートル
M6
1
通リ穴用
4P
RH7
62
12
24
6
8317550
-
1個
メートル
M8
1
通リ穴用
4P
RH7
70
18
-
6.2
8317574
-
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,947
( 4,342 )
10日目
3,826
( 4,209 )
1日目
3,698
( 4,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,757
( 4,133 )
5日目
3,603
( 3,963 )
1日目
3,450
( 3,795 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,397
( 3,737 )
1日目
3,319
( 3,651 )
10日目
3,319
( 3,651 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,301
( 3,631 )
1日目
3,800
( 4,180 )
1日目
3,698
( 4,068 )
1日目
3,698
( 4,068 )
1日目
3,603
( 3,963 )
1日目
3,450
( 3,795 )
1日目
3,160
( 3,476 )
1日目
3,251
( 3,576 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,698
( 4,068 )
10日目
3,723
( 4,095 )
1日目
3,555
( 3,911 )
10日目
3,288
( 3,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,398
( 3,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,613
( 3,974 )
10日目
3,457
( 3,803 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,444
( 4,888 )
1日目
4,135
( 4,549 )
10日目
5,275
( 5,803 )
1日目
4,779
( 5,257 )
1日目
4,779
( 5,257 )
1日目
8,867
( 9,754 )
1日目
7,234
( 7,957 )
1日目
7,234
( 7,957 )
1日目
3,723
( 4,095 )
1日目
7,234
( 7,957 )
1日目
3,823
( 4,205 )
1日目
3,735
( 4,109 )
1日目
3,826
( 4,209 )
1日目
3,698
( 4,068 )
1日目
3,966
( 4,363 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,603
( 3,963 )
10日目
3,450
( 3,795 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,397
( 3,737 )
1日目
3,319
( 3,651 )
10日目
3,319
( 3,651 )
10日目
3,301
( 3,631 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
1日目
3,698
( 4,068 )
1日目
3,698
( 4,068 )
10日目
3,603
( 3,963 )
1日目
3,450
( 3,795 )
1日目
3,319
( 3,651 )
1日目
3,251
( 3,576 )
1日目
3,698
( 4,068 )
1日目
3,723
( 4,095 )
1日目
3,555
( 3,911 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,288
( 3,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,398
( 3,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,613
( 3,974 )
1日目
3,457
( 3,803 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,444
( 4,888 )
1日目

詳細情報

基本情報

粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。

ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝なしタップシリーズ VPニューロール VP-NRTのレビュー
4.6平均満足度:4.614件のレビュー
アルミ製品に使用しました
5
満足度:5.0
普通のタップで加工したらおれてしまったので今回このタップを使ってみたところ 20か所加工しても全く折れませんでした。下穴...もっと読む
2人が参考にしています。
SUS304 タップ加工
5
満足度:5.0
SUS304に他のタップで加工したところどれも10~20か所で折れる事が多かったのでこちらのタップを試した。結果40か所...もっと読む
1人が参考にしています。
タップ加工
3
満足度:3.0
問題なく加工できました。 使い始めたばかりなのでわかりませんが、工具寿命が長いとのことなので、物持ちの良さに期待しうよう...もっと読む
1人が参考にしています。
SUS304への加工
4
満足度:4.0
SUS304への加工で使用しました。さすが有名メーカー品だけあって、安定した切削性能だと思います
1人が参考にしています。
タップ加工に
5
満足度:5.0
OSGの刃物で納期が早いのがいいので急いでいる時に頼んでいます
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溝なしタップシリーズ VPニューロール VP-NRT
溝なしタップシリーズ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT
溝なしタップシリーズ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT
溝なしタップシリーズ ITニューロール IT-NRT
溝なしタップシリーズ UMニューロール UM-NRT
溝なしタップシリーズ TiNコーティング TIN-NRT
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格3,160-3,306 -3,555 -3,555 -4,793 -3,003 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
タップ種類ロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップ
工具材質粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイスバナジウムハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用非鉄用(CrN)鋼用
被削材詳細合金鋼(SCM) 最適 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 最適合金鋼(SCM) 最適 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 最適合金鋼(SCM) 最適 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 最適合金鋼(SCM) 最適 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 最適亜鉛合金鋳物(ZDC) 最適合金鋼(SCM) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合
よく一緒に購入される商品

ロールタップカテゴリの売れ筋ランキング