17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

管用テーパタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-TPT

通常単価(税別)
3,96635,367
税込単価
4,36338,904
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

管用テーパめねじを加工するのに用います。ステンレス鋼などの難削材に適しています。

  • 型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
管用テーパタップシリーズ ステンレス用  EX-SUS-TPT 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

ツールNo.

最小発注数量
R1/2
14
80
35
18
4
23924
1個
R1/4
19
62
28
11
4
23922
1個
R1/8
28
55
19
8
4
23921
1個
R1
11
95
45
26
4
23928
1個
R3/4
14
85
35
23
4
23926
1個
R3/8
19
65
28
14
4
23923
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,269
( 12,396 )
1日目
5,188
( 5,707 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,966
( 4,363 )
在庫品1日目当日出荷可能
35,367
( 38,904 )
1日目
19,044
( 20,948 )
1日目
8,476
( 9,324 )
1日目

詳細情報

基本情報

管用テーパめねじを加工するのに用います。ステンレス鋼などの難削材に適しています。

ご注意

  • 型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用テーパタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-TPTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管用テーパタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-TPT
管用テーパタップシリーズ ステンレス用スパイラルタップ SUS-SFT-TPT
管用テーパタップシリーズ ステンレス用スパイラルタップ短ねじ SUS-SFT-S-TPT
管用平行タップシリーズ ステンレス用スパイラルタップ SUS-SFT-SPT
管用テーパタップシリーズ スパイラルタップ SFT-TPT
管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー彌満和製作所
通常価格3,966-4,592 -4,779 -3,664 -3,966 -3,540 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
タップ種類管用タップスパイラルタップ管用タップスパイラルタップ管用タップスパイラルタップ
工具材質バナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイスハイスハイス
ねじ種類管用テーパ管用テーパ管用テーパ管用平行管用テーパ管用平行
穴種類通り穴・止り穴用(兼用)止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用
被削材ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼 / 銅一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼
よく一緒に購入される商品

管用タップカテゴリの売れ筋ランキング