17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が68型番あります。
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 片角(°)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

XPM2刃ショート XPM-TPBDS

XPM2刃ショート XPM-TPBDS
通常単価(税別)
12,62929,305特別価格
税込単価
13,89232,236特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃ボールエンドミルです。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が68型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

片角

(°)

大端径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
10
1
0.5
2.16
6
54
86601
1個
13
1
1
2.42
6
57
86611
1個
13
1
1.5
2.63
6
57
86621
1個
18
1
2
3.19
6
62
86631
1個
18
1
2.5
3.49
6
62
86641
1個
18
1
3
3.78
6
62
86651
1個
10
1.5
0.5
3.15
6
54
86603
1個
13
1.5
1
3.4
6
57
86613
1個
13
1.5
1.5
3.6
6
57
86623
1個
18
1.5
2
4.15
6
62
86633
1個
18
1.5
2.5
4.44
6
62
86643
1個
18
1.5
3
4.73
6
62
86653
1個
18
1.5
4
5.31
6
62
86663
1個
18
1.5
5
5.9
8
62
86673
1個
24
1.5
7
8.55
10
74
86683
1個
24
1.5
10
10.98
12
81
86693
1個
10
1.25
0.5
2.65
6
54
86602
1個
13
1.25
1
2.91
6
57
86612
1個
13
1.25
1.5
3.12
6
57
86622
1個
18
1.25
2
3.67
6
62
86632
1個
18
1.25
2.5
3.97
6
62
86642
1個
18
1.25
3
4.26
6
62
86652
1個
18
1.25
4
4.85
6
62
86662
1個
18
1.25
5
5.44
6
62
86672
1個
24
1.25
7
8.11
10
74
86682
1個
24
1.25
10
10.56
12
81
86692
1個
12
2
0.5
4.17
6
56
86604
1個
16
2
1
4.49
6
60
86614
1個
16
2
1.5
4.73
6
60
86624
1個
21
2
2
5.33
6
65
86634
1個
21
2
2.5
5.66
6
65
86644
1個
21
2
3
6
8
65
86654
1個
21
2
4
6.67
8
65
86664
1個
21
2
5
7.34
8
65
86674
1個
28
2
7
10.41
12
85
86684
1個
28
2
10
13.23
12
85
86694
1個
14
2.5
0.5
5.2
6
58
86605
1個
19
2.5
1
5.58
6
63
86615
1個
19
2.5
1.5
5.87
6
63
86625
1個
25
2.5
2
6.57
8
69
86635
1個
25
2.5
2.5
6.97
8
69
86645
1個
25
2.5
3
7.37
8
69
86655
1個
25
2.5
4
8.16
10
75
86665
1個
25
2.5
5
8.96
10
75
86675
1個
34
2.5
7
12.77
12
91
86685
1個
34
2.5
10
16.19
16
94
86695
1個
14
3
0.5
6.19
8
58
86606
1個
19
3
1
6.56
8
63
86616
1個
19
3
1.5
6.84
8
63
86626
1個
25
3
2
7.54
8
69
86636
1個
25
3
2.5
7.93
10
75
86646
1個
25
3
3
8.31
10
75
86656
1個
25
3
4
9.09
10
75
86666
1個
25
3
5
9.87
12
82
86676
1個
34
3
7
13.66
12
91
86686
1個
34
3
10
17.02
16
94
86696
1個
22
4
1.5
8.95
10
72
86627
1個
30
4
2
9.82
12
87
86637
1個
30
4
2.5
10.28
12
87
86647
1個
30
4
3
10.74
12
87
86657
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,629
( 13,892 )
1日目
13,442
( 14,786 )
1日目
13,442
( 14,786 )
1日目
14,793
( 16,272 )
1日目
14,793
( 16,272 )
1日目
14,793
( 16,272 )
1日目
12,629
( 13,892 )
1日目
13,442
( 14,786 )
1日目
13,442
( 14,786 )
1日目
14,793
( 16,272 )
1日目
14,793
( 16,272 )
1日目
14,793
( 16,272 )
1日目
14,793
( 16,272 )
1日目
14,793
( 16,272 )
1日目
16,115
( 17,727 )
1日目
18,615
( 20,477 )
1日目
12,629
( 13,892 )
1日目
13,442
( 14,786 )
1日目
13,442
( 14,786 )
1日目
14,793
( 16,272 )
1日目
14,793
( 16,272 )
1日目
14,793
( 16,272 )
1日目
14,793
( 16,272 )
1日目
14,793
( 16,272 )
1日目
16,115
( 17,727 )
1日目
18,615
( 20,477 )
1日目
12,629
( 13,892 )
1日目
13,442
( 14,786 )
1日目
13,442
( 14,786 )
1日目
14,793
( 16,272 )
1日目
14,793
( 16,272 )
1日目
15,302
( 16,832 )
1日目
15,302
( 16,832 )
1日目
15,302
( 16,832 )
1日目
18,615
( 20,477 )
1日目
21,735
( 23,909 )
1日目
12,629
( 13,892 )
1日目
13,442
( 14,786 )
1日目
13,442
( 14,786 )
1日目
14,793
( 16,272 )
1日目
14,793
( 16,272 )
1日目
15,302
( 16,832 )
1日目
15,884
( 17,472 )
1日目
16,115
( 17,727 )
1日目
21,735
( 23,909 )
1日目
29,305
( 32,236 )
1日目
13,104
( 14,414 )
1日目
13,442
( 14,786 )
1日目
13,442
( 14,786 )
1日目
14,793
( 16,272 )
1日目
15,884
( 17,472 )
1日目
15,88415,407
( 16,948 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,884
( 17,472 )
1日目
18,615
( 20,477 )
1日目
23,897
( 26,287 )
1日目
29,305
( 32,236 )
1日目
15,496
( 17,046 )
1日目
17,678
( 19,446 )
1日目
19,621
( 21,583 )
1日目
19,621
( 21,583 )
1日目

詳細情報

基本情報

粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃ボールエンドミルです。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

XPM2刃ショート XPM-TPBDSのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
台形
4
満足度:4.0
3プレート金型(ピンゲ−ト型) に台形ランナ−彫りこむ際 テ−パ−必要なので こちら使うと楽です
0人が参考にしています。
ミキリ
4
満足度:4.0
PX5などの材質に 切削可能です 硬度40度相当なら可能です 50度だと削れません
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XPM2刃ショート XPM-TPBDS
XPM2刃レギュラ XPM-TPBDR
2刃ショート TPBDS
2刃レギュラ TPBDR
テーパーボールエンドミル HPTBE
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー栄工舎ミスミ
通常価格12,629-15,884 -9,680 -12,346 -10,752 -1,240 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
工具材質粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイス粉末ハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイステーパボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング