17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TiNコーティング(2刃ボールエンド形) EX-TIN-EBD

通常単価(税別)
7,17345,241
税込単価
7,89049,765
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

耐溶着性・耐摩耗性に優れたTiNコーティングを採用し、コバルトハイスを使用しているため耐衝撃性もありま...

詳細を確認

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • コーナ・ボール半径(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • 商品コード

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
2
5
1
6
50
83062
631-3884
10
1個
3
8
1.5
6
60
83063
631-3868
10
1個
4
8
2
6
70
83064
-
-
1個
5
10
2.5
6
80
83065
631-3892
10
1個
6
12
3
6
90
83066
631-3922
10
1個
7
14
3.5
6
90
83067
-
-
1個
8
14
4
8
100
83068
631-3949
10
1個
9
18
4.5
8
100
83069
-
-
1個
10
18
5
10
100
83070
631-3957
10
1個
12
22
6
12
110
83072
-
-
1個
14
26
7
12
110
83074
-
-
1個
16
30
8
16
140
83076
-
-
1個
18
34
9
16
140
83078
631-3990
10
1個
20
38
10
20
160
83080
631-3841
10
1個
25
50
12.5
25
180
83085
631-3850
10
1個
30
55
15
25
180
83090
631-3876
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,173
( 7,890 )
1日目
7,173
( 7,890 )
1日目
7,173
( 7,890 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,173
( 7,890 )
1日目
7,173
( 7,890 )
1日目
8,391
( 9,230 )
1日目
8,391
( 9,230 )
1日目
9,803
( 10,783 )
1日目
9,803
( 10,783 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,853
( 13,038 )
1日目
14,629
( 16,092 )
1日目
18,195
( 20,015 )
1日目
20,906
( 22,997 )
1日目
25,098
( 27,608 )
1日目
31,779
( 34,957 )
1日目
45,241
( 49,765 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐溶着性・耐摩耗性に優れたTiNコーティングを採用し、コバルトハイスを使用しているため耐衝撃性もあります。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiNコーティング(2刃ボールエンド形) EX-TIN-EBDのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
アルミ切削
4
満足度:4.0
アルミ材に使用しました。溝切削や3D形状の加工で削りましたがどちらも問題なく削れました。メーカー品なので安心して使用でき...もっと読む
0人が参考にしています。
切削
3
満足度:3.0
いつもお世話になっております。 価格面と納期と工具の耐久性や 切削面とバランスが非常によく利用しております
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiNコーティング(2刃ボールエンド形) EX-TIN-EBD
エンドミル(2刃一般用ボールエンド形) EBD
XPMエンドミル(2刃ボールエンド形) XPM-EBD
VコーティングXPMスリムシャンクエンドミル(2刃ボールエンド形) V-SS-XPM-EBD
FFB2T 2枚刃ボールショート刃
SSB2T Sコーティングエステック2枚刃ボール
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー三興製作所三興製作所
通常価格7,173-5,077 -7,532 -11,334 -4,991 -9,501 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質コバルトハイスコバルトハイス粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
コーティング鋼用ノンコートノンコート鋼用ノンコート鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

ハイスボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング