17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 片角(°)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リブ溝用 コーナR付 テーパ形 FXS-RB-TPCR

通常単価(税別)
16,73417,049
税込単価
18,40718,754
通常出荷日:1日目

リブ溝の高能率加工を可能とした高剛性テーパエンドミルのラジアスエンドタイプ。

未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
リブ溝用 コーナR付 テーパ形 FXS-RB-TPCR 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

片角

(°)

大端径

(mm)

商品コード

最小発注数量
1
8
1
1.28
8545122
1個
1
12
1
1.42
8545124
1個
1
8
0.5
1.14
8545022
1個
1
12
0.5
1.21
8545024
1個
1
8
1.5
1.42
8545222
1個
1
12
1.5
1.63
8545224
1個
1.2
8
1
1.48
8545132
1個
1.2
12
1
1.62
8545134
1個
1.2
8
0.5
1.34
8545032
1個
1.2
12
0.5
1.41
8545034
1個
1.2
8
1.5
1.62
8545232
1個
1.2
12
1.5
1.83
8545234
1個
1.5
8
1
1.78
8545142
1個
1.5
12
1
1.92
8545144
1個
1.5
8
0.5
1.64
8545042
1個
1.5
12
0.5
1.71
8545044
1個
1.5
8
1.5
1.92
8545242
1個
1.5
12
1.5
2.13
8545244
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,734
( 18,407 )
1日目
17,049
( 18,754 )
1日目
16,734
( 18,407 )
1日目
17,049
( 18,754 )
1日目
16,734
( 18,407 )
1日目
17,049
( 18,754 )
1日目
16,734
( 18,407 )
1日目
17,049
( 18,754 )
1日目
16,734
( 18,407 )
1日目
17,049
( 18,754 )
1日目
16,734
( 18,407 )
1日目
17,049
( 18,754 )
1日目
17,049
( 18,754 )
1日目
17,049
( 18,754 )
1日目
17,049
( 18,754 )
1日目
17,049
( 18,754 )
1日目
17,049
( 18,754 )
1日目
17,049
( 18,754 )
1日目

詳細情報

基本情報

リブ溝の高能率加工を可能とした高剛性テーパエンドミルのラジアスエンドタイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リブ溝用 コーナR付 テーパ形 FXS-RB-TPCRのレビュー
4平均満足度:4.08件のレビュー
リブ加工
4
満足度:4.0
リブ加工に使用しています。切れ味がありビビりにくいので切削面が綺麗に仕上がります。コーティングが良いのか、耐久性も良いよ...もっと読む
0人が参考にしています。
切削
4
満足度:4.0
剛性があるのでビビりにくく切れ味が良いので綺麗に仕上がります。耐久性もあるように思います。安定して加工出来るので使いやす...もっと読む
0人が参考にしています。
HRC
4
満足度:4.0
SKD硬度60度相当でも 加工できます ミスミさんのオリジナルよりは きれと持ちが良いですね
0人が参考にしています。
焼き入れ
4
満足度:4.0
硬度60度でも 切削可能です OSGだと切れがよく FXタイプが一番良いです
0人が参考にしています。
硬度
4
満足度:4.0
かなり固い材質でも 削り可能です あと底面にRがついており かけも少ないです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リブ溝用 コーナR付 テーパ形 FXS-RB-TPCR
Xコーティング 台形ランナー用ラジアスエンドミル NERR-2X
Xコーティング テーパーラジアスエンドミル NTER-2X
MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃
TSCシリーズ超硬テーパラジアスエンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃
超硬リバースカッター(超硬ソリッド逆テーパーエンドミル)
メーカーオーエスジー日進工具日進工具ミスミミスミ栄工舎
通常価格16,734-10,438 -9,558 -5,270 -4,700 -11,392 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)溝 / テーパ側面平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 溝--
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬テーパラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング