17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

2刃 重切削用強力 ボールエンド形(HSK対応) FX-HS-EBDS

通常単価(税別)
10,71027,945
税込単価
11,78130,740
通常出荷日:1日目

高速・高能率(大きな切込み)に対応した重切削用ボールエンドミルです。シュリンク・HSKにジャストフィッ...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃 重切削用強力 ボールエンド形(HSK対応) FX-HS-EBDS 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

商品コード

CADデータ有無

(2D/3D)

首径

(mm)

最小発注数量
1
1
0.5
2.5
6
50
±10
8521400
-
0.95
1個
1.5
1.5
0.75
3.75
6
50
±10
8521401
-
1.45
1個
2
2
1
5
6
50
±10
8521402
-
1.95
1個
3
3
1.5
7.5
6
50
±15
8521403
2D/3D
2.85
1個
4
4
2
10
6
50
±15
8521404
2D/3D
3.85
1個
5
5
2.5
12.5
6
50
±15
8521405
2D/3D
4.8
1個
6
6
3
15
6
50
±15
8521406
2D/3D
5.7
1個
8
8
4
20
8
60
±15
8521408
2D/3D
7.6
1個
10
10
5
25
10
70
±15
8521410
2D/3D
9.5
1個
12
12
6
30
12
80
±15
8521412
2D/3D
11.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
おすすめの代替相当品
13,792
( 15,171 )
1日目

-

16,908
( 18,599 )
1日目

-

21,560
( 23,716 )
1日目

-

27,945
( 30,740 )
1日目

-

詳細情報

基本情報

高速・高能率(大きな切込み)に対応した重切削用ボールエンドミルです。シュリンク・HSKにジャストフィットの短全長です。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃 重切削用強力 ボールエンド形(HSK対応) FX-HS-EBDSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃 重切削用強力 ボールエンド形(HSK対応) FX-HS-EBDS
2刃 ボールエンド形(HSK対応) CRN-HS-EBD
仕上用 2刃 ボールエンド形(HSK対応) FX-H-EBD
2刃 ボールエンド形(高精度タイプ) FX-EBD-6
2刃 ボールエンド ミニチュア形 FX-MG-EBD-3
2刃 スリムシャンク ボールエンド形 FX-SS-EBD
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格10,710-10,729 -10,887 -11,567 -11,082 -15,100
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用非鉄用(CrN)鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング