17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

4刃 スタブ形(ガッツミル) WX-G-EMSS

通常単価(税別)
4,1254,218特別価格
税込単価
4,5384,640特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

底刃コーナ部を強化した強力型4枚刃エンドミル。剛性の高い短刃長のため高速高送りが可能。量産加工でのリー...

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

側面切削

4刃 スタブ形(ガッツミル) WX-G-EMSS 【追加工対応品】  側面切削
 

高速切削用

  • 加工時に発生する火花や破損による発熱で引火・火災があります。
  • 防火対策をおこなって下さい。
4刃 スタブ形(ガッツミル) WX-G-EMSS 【追加工対応品】  高速切削用

切削条件時の注意

  • 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
  • 加工形状、切込深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切込深さを調整下さい。
  • この切削条件表は、エンドミルの突出し量が、(外径×3倍以下)を基準としたものです。突出し量が大きな場合は、回転速度、送り速度、切込深さを調整下さい。

【側面切削】

  • 切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定して下さい。

【高速切削用】

  • エアブローまたはMQL(ミストクーラント)でご使用下さい。
  • この切削条件表は、エンドミルの突出し量が、(外径×3倍以下)を基準としたものです。突出し量が大きな場合は、回転速度、送り速度、切込深さを調整下さい。
 

適用被削材

炭素鋼
合金鋼
プリハードン鋼
工具鋼
プリハードン鋼
焼き入れ鋼
ステンレス鋼鋳鉄
ダクタイル
鋳鉄
銅合金アルミ
合金
グラ
ファイト
チタン
合金
耐熱
合金
プラス
チック
~40HRC~45HRC~55HRC~60HRC~65HRC~35HRC~350HB
---

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

コーティング詳細

RoHS?最小発注数量
メーカー標準品
3
4.5
6
50
3019330
635-1875
2D/3D
-
10
1個
メーカー標準品
4
6
6
50
3019340
635-1883
2D/3D
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,1254,001
( 4,401 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,2184,091
( 4,500 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

底刃コーナ部を強化した強力型4枚刃エンドミル。剛性の高い短刃長のため高速高送りが可能。量産加工でのリードタイム削減を実現。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4刃 スタブ形(ガッツミル) WX-G-EMSS のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
焼き入れを削る時に使用
3
満足度:3.0
知人から聞いて購入しました。量産で使っているため、できるだけ価格の安いものを使いたいです。耐久性に関しては損傷はないです...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4刃 スタブ形(ガッツミル) WX-G-EMSS
4刃ロング形 WX-PHL
4刃ミディアム形 WX-PHN
2刃 ショート形 MG-EDS
4刃 ショート形 FX-MG-EMS
3刃 ショート形 DLC-ETS
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格4,125-9,262 -8,745 -5,246 -9,518 -8,216 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用ノンコート鋼用非鉄用(DLC)
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング