17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

2刃 銅・アルミ合金用 ショート形 CA-RG-EDS

通常単価(税別)
8,36014,535特別価格
税込単価
9,19615,989特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

銅、アルミ合金用。切れ味が良くびびり振動を防ぐ特殊刃形により良好な仕上げ面が得られる。

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃 銅・アルミ合金用 ショート形 CA-RG-EDS 【追加工対応品】  切削条件関連画像

切削条件時の注意

1.機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2.水溶性切削油剤をご使用下さい。

適用被削材

炭素鋼
合金鋼
プリハードン鋼
工具鋼
プリハードン鋼
焼き入れ鋼
ステンレス鋼鋳鉄
ダクタイル
鋳鉄
銅合金アルミ
合金
グラ
ファイト
チタン
合金
耐熱
合金
プラス
チック
~40HRC~45HRC~55HRC~60HRC~65HRC~35HRC~350HB
----------

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

コーティング詳細

RoHS?最小発注数量
メーカー標準品
4.5
11
6
45
8502045
690-0968
2D/3D
-
10
1個
メーカー標準品
10
22
10
70
8502100
-
2D/3D
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,3608,109
( 8,920 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,53514,098
( 15,508 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

銅、アルミ合金用。切れ味が良くびびり振動を防ぐ特殊刃形により良好な仕上げ面が得られる。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃 銅・アルミ合金用 ショート形 CA-RG-EDS のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
仕上げ用
4
満足度:4.0
主に仕上げ用に使用しています。超硬なので切削条件も上げて使用しています。綺麗に削れ耐久性もあるように思います。
0人が参考にしています。
長穴加工
4
満足度:4.0
精度、剛性、問題なし。とても満足しています。 必要なサイズを揃えていきたいです。
0人が参考にしています。
アルミ切削
4
満足度:4.0
切れ味が良いので綺麗に削れます。使いやすい刃長で良く使用しています。価格も手頃でコストパフォーマンスは高いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃 銅・アルミ合金用 ショート形 CA-RG-EDS
3刃 銅・アルミ合金用ショート形 CA-ETS
2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用ミニチュアショート形 CRN-EDS-3
2刃 ショート形 MG-EDS
2刃 ショート形 FX-EDS-6
2刃 ショート形 FX-MG-EDS
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格8,360-5,875 -6,852 -5,246 -7,468 -8,535 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコート非鉄用(CrN)ノンコート鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング