17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • 先端角(°)

    ~mm
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MTNo

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

リーディングドリル スタンダード NC-LDS

通常単価(税別)
1,58012,354
税込単価
1,73813,589
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

先端角は90°(45°面取り)、120°、130°(斜面・曲面に対するEX-ゴールドドリルのセンタリン...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

型番リスト

表示件数

先端角

(°)

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

ツールNo.

最小下穴径

(mm)

RoHS?最小発注数量
90
3
11
48
3
62903
1.1
-
1個
120
3
11
48
3
62923
-
10
1個
130
3
11
48
3
62943
-
-
1個
90
4
15
54
4
62904
1.3
-
1個
120
4
15
54
4
62924
-
-
1個
130
4
15
54
4
62944
-
-
1個
90
6
20
72
6
62906
1.5
-
1個
120
6
20
72
6
62926
-
-
1個
130
6
20
72
6
62946
-
-
1個
90
8
26
81
8
62908
1.6
-
1個
120
8
26
81
8
62928
-
-
1個
130
8
26
81
8
62948
-
10
1個
90
10
30
93
10
62910
2.1
-
1個
120
10
30
93
10
62930
-
-
1個
130
10
30
93
10
62950
-
10
1個
90
12
36
108
12
62912
2.1
-
1個
120
12
36
108
12
62932
-
-
1個
130
12
36
108
12
62952
-
10
1個
90
16
41
118
16
62916
3
-
1個
120
16
41
118
16
62936
-
-
1個
130
16
41
118
16
62956
-
10
1個
90
20
53
132
20
62918
3
-
1個
120
20
53
132
20
62938
-
-
1個
130
20
53
132
20
62958
-
10
1個
90
25
60
151
25
62920
3
-
1個
120
25
60
151
25
62940
-
10
1個
130
25
60
151
25
62960
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
1日目
1,580
( 1,738 )
1日目
1,642
( 1,806 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,810
( 1,991 )
1日目
1,810
( 1,991 )
1日目
2,215
( 2,437 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,215
( 2,437 )
1日目
2,215
( 2,437 )
1日目
2,691
( 2,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,691
( 2,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,691
( 2,960 )
1日目
3,714
( 4,085 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,873
( 4,260 )
1日目
3,714
( 4,085 )
1日目
4,677
( 5,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,677
( 5,145 )
10日目
4,677
( 5,145 )
1日目
6,210
( 6,831 )
1日目
6,210
( 6,831 )
1日目
6,210
( 6,831 )
1日目
8,598
( 9,458 )
1日目
8,598
( 9,458 )
1日目
8,634
( 9,497 )
1日目
10,764
( 11,840 )
1日目
12,354
( 13,589 )
1日目
10,764
( 11,840 )
1日目

詳細情報

基本情報

先端角は90°(45°面取り)、120°、130°(斜面・曲面に対するEX-ゴールドドリルのセンタリング)があります。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーディングドリル スタンダード NC-LDSのレビュー
4.3平均満足度:4.38件のレビュー
S45Cの加工に使用
4
満足度:4.0
タップし下穴の位置決めと面取りに使用しました。 真直ぐな穴を開けるには欠かせません。
2人が参考にしています。
治具の製作に使用しています
4
満足度:4.0
社内で使用する、材質が樹脂製の治具のセンタリング穴の面取り加工用に使用しています。作業性の関係で、先端角90°より120...もっと読む
1人が参考にしています。
面取り
4
満足度:4.0
小さな穴の面取り用として購入しました。樹脂やアルミであれば手でも面取りができるので便利です。
1人が参考にしています。
面取り
4
満足度:4.0
ドリル後の面取りに使用。なぞる程度なのでノンコートでも十分。
1人が参考にしています。
モミツケ
5
満足度:5.0
モミツケとメントリを同時に加工でき大変刃持ちがよく重宝します。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リーディングドリル スタンダード NC-LDS
リーディングドリル TIN-NC-LDS
超硬リーディングドリル AD-LDS
リーディングドリル Vコート粉末ハイス VP-LDS
リーディングドリル 超硬FXコーティング FX-LDS
VP-LS-LDS 穴面取り リーディングドリル Vコーティング粉末ハイスロングシャンク
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格1,580-2,510 -6,138 -3,321 -39,564 -4,066 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
種別スポットドリルスポットドリルスポットドリルスポットドリルスポットドリルスポットドリル
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
工具材質ハイスハイス超硬粉末ハイス超硬粉末ハイス
コーティング・表面処理ノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
片刃・両刃片刃片刃片刃片刃片刃片刃
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング