17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

    ~mm
  • ピッチ(P)

    ~mm
  • コーティング・表面処理

  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

スパイラルタップシリーズ ステンレス用(水溶性切削油剤対応) CC-SUS-SFT

通常単価(税別)
3,09619,458
税込単価
3,40621,404
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ステンレス鋼のめねじ加工を水溶性切削油剤で実現。工具材質:バナジウムハイス穴種類:止り穴用被削材:一般...

詳細を確認
  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
スパイラルタップシリーズ ステンレス用(水溶性切削油剤対応)  CC-SUS-SFT 推奨切削条件表 "

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

コーティング・表面処理

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

ツールNo.

被削材詳細

RoHS?最小発注数量
M2
0.4
鋼用
OH1
40
4
16
3
2
8320608
合金鋼(SCM) 最適
10
1個
M2
0.4
鋼用
OH2
40
4
16
3
2
8320608
合金鋼(SCM) 最適
-
1個
M2.5
0.45
鋼用
OH2
44
4.5
16
3
2
8320611
合金鋼(SCM) 最適
10
1個
M2.6
0.45
鋼用
OH2
44
4.5
16
3
2
8320614
合金鋼(SCM) 最適
-
1個
M3
0.5
鋼用
OH3
46
5
19
4
2
8320617
合金鋼(SCM) 最適
-
1個
M4
0.7
鋼用
OH3
52
7
21
5
2
8320620
合金鋼(SCM) 最適
10
1個
M5
0.8
鋼用
OH3
60
8
24
5.5
2
8320623
合金鋼(SCM) 最適
-
1個
M6
1
鋼用
OH3
62
10
29
6
2
8320626
合金鋼(SCM) 最適
10
1個
M8
1.25
非鉄用(CrN)
OH3
70
13
37
6.2
3
8320628
-
10
1個
M10
1.5
非鉄用(CrN)
OH3
75
15
41
7
3
8320632
-
10
1個
M12
1.75
非鉄用(CrN)
OH3
82
18
48
8.5
3
8320638
-
10
1個
M16
2
非鉄用(CrN)
OH3
95
20
52
12.5
3
8320655
-
10
1個
M20
2.5
非鉄用(CrN)
OH3
105
25
58
15
4
8320667
-
10
1個
M6
1
鋼用
OH4
62
10
29
6
2
8320627
合金鋼(SCM) 最適
-
1個
M24
3
非鉄用(CrN)
OH4
120
30
66
19
4
8320679
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,715
( 4,087 )
3日目
3,715
( 4,087 )
1日目
3,457
( 3,803 )
1日目
3,372
( 3,709 )
1日目
3,141
( 3,455 )
3日目
3,096
( 3,406 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,113
( 3,424 )
3日目
3,158
( 3,474 )
3日目
3,646
( 4,011 )
1日目
4,084
( 4,492 )
1日目
4,998
( 5,498 )
1日目
8,642
( 9,506 )
1日目
14,760
( 16,236 )
1日目
3,453
( 3,798 )
1日目
19,458
( 21,404 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼のめねじ加工を水溶性切削油剤で実現。
工具材質:バナジウムハイス
穴種類:止り穴用
被削材:一般鋼/ステンレス鋼

ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルタップシリーズ ステンレス用(水溶性切削油剤対応) CC-SUS-SFTのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
タップ加工
5
満足度:5.0
切れ味がとても良いです。寿命も長持ちしていますし、比較的安価なので原価低減に繋がりました。
1人が参考にしています。
タップ
4
満足度:4.0
鉄やステンレス等に使用しています。被削材によって切削条件は変わりますが、どの被削材も問題なく加工出来ています。使いやすい...もっと読む
0人が参考にしています。
パーツのタップを切るために使用
4
満足度:4.0
他商品と比較し、一番良かったので選定しました。使用感が他のメーカーよりも切れ味が良好で、数を多く切削しても長持ちします。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルタップシリーズ ステンレス用(水溶性切削油剤対応) CC-SUS-SFT
スパイラルタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT
粉末ハイス鋼スパイラルタップ 難削材対応
ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL
スパイラルタップシリーズ 超硬スパイラルタップ OT-SFT
スパイラルタップシリーズ 難削材用 CPM-SFT
メーカーオーエスジーオーエスジーミスミ彌満和製作所オーエスジーオーエスジー
通常価格3,096-2,940 -3,860 -1,560 -9,729 -1,707 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
工具材質バナジウムハイスバナジウムハイス粉末ハイスハイス超硬粉末ハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類止り穴用止り穴用止り穴用通リ穴用止り穴用止り穴用
被削材一般鋼 / ステンレス鋼ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / チタン
よく一緒に購入される商品

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング