17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が686型番あります。

調質鋼用粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

調質鋼用粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
通常単価(税別)
1,90033,100
税込単価
2,09036,410
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が686型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
調質鋼用粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS 切削条件基準表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

シャンクタイプ

先端角

(°)

直径公差

(mm)

シンニング

トラスココード

ツールNo.

シンニング詳細

最小発注数量
0.5
3
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1515
8599005
フォーファセットポイント
1個
0.6
3.5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1525
8599006
フォーファセットポイント
1個
0.7
4.5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1535
8599007
フォーファセットポイント
1個
0.8
5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1545
8599008
フォーファセットポイント
1個
0.9
5.5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1555
8599009
フォーファセットポイント
1個
0.51
3
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1516
8608051
フォーファセットポイント
1個
0.52
3
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1517
8608052
フォーファセットポイント
1個
0.53
3
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1518
8608053
フォーファセットポイント
1個
0.54
3.5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1519
8608054
フォーファセットポイント
1個
0.55
3.5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1520
8608055
フォーファセットポイント
1個
0.56
3.5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1521
8608056
フォーファセットポイント
1個
0.57
3.5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1522
8608057
フォーファセットポイント
1個
0.58
3.5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1523
8608058
フォーファセットポイント
1個
0.59
3.5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1524
8608059
フォーファセットポイント
1個
0.61
4
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1526
8608061
フォーファセットポイント
1個
0.62
4
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1527
8608062
フォーファセットポイント
1個
0.63
4
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1528
8608063
フォーファセットポイント
1個
0.64
4
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1529
8608064
フォーファセットポイント
1個
0.65
4
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1530
8608065
フォーファセットポイント
1個
0.66
4
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1531
8608066
フォーファセットポイント
1個
0.67
4
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1532
8608067
フォーファセットポイント
1個
0.68
4.5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1533
8608068
フォーファセットポイント
1個
0.69
4.5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1534
8608069
フォーファセットポイント
1個
0.71
4.5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1536
8608071
フォーファセットポイント
1個
0.72
4.5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1537
8608072
フォーファセットポイント
1個
0.73
4.5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1538
8608073
フォーファセットポイント
1個
0.74
4.5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1539
8608074
フォーファセットポイント
1個
0.75
4.5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1540
8608075
フォーファセットポイント
1個
0.76
5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1541
8608076
フォーファセットポイント
1個
0.77
5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1542
8608077
フォーファセットポイント
1個
0.78
5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1543
8608078
フォーファセットポイント
1個
0.79
5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1544
8608079
フォーファセットポイント
1個
0.81
5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1546
8608081
フォーファセットポイント
1個
0.82
5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1547
8608082
フォーファセットポイント
1個
0.83
5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1548
8608083
フォーファセットポイント
1個
0.84
5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1549
8608084
フォーファセットポイント
1個
0.85
5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1550
8608085
フォーファセットポイント
1個
0.86
5.5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1551
8608086
フォーファセットポイント
1個
0.87
5.5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1552
8608087
フォーファセットポイント
1個
0.88
5.5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1553
8608088
フォーファセットポイント
1個
0.89
5.5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1554
8608089
フォーファセットポイント
1個
0.91
5.5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1556
8608091
フォーファセットポイント
1個
0.92
5.5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1557
8608092
フォーファセットポイント
1個
0.93
5.5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1558
8608093
フォーファセットポイント
1個
0.94
5.5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1559
8608094
フォーファセットポイント
1個
0.95
5.5
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1560
8608095
フォーファセットポイント
1個
0.96
6
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1561
8608096
フォーファセットポイント
1個
0.97
6
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1562
8608097
フォーファセットポイント
1個
0.98
6
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1563
8608098
フォーファセットポイント
1個
0.99
6
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1564
8608099
フォーファセットポイント
1個
1
6
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1565
8599010
フォーファセットポイント
1個
1.01
6
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1566
8608101
フォーファセットポイント
1個
1.02
6
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1567
8608102
フォーファセットポイント
1個
1.03
6
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1568
8608103
フォーファセットポイント
1個
1.04
6
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1569
8608104
フォーファセットポイント
1個
1.05
6
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1570
8608105
フォーファセットポイント
1個
1.06
6
38
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1571
8608106
フォーファセットポイント
1個
1.07
7
39
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1572
8608107
フォーファセットポイント
1個
1.08
7
39
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1573
8608108
フォーファセットポイント
1個
1.09
7
39
3
エンドミルシャンク
130
-0.014~0
-
824-1574
8608109
フォーファセットポイント
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,260
( 3,586 )
1日目
2,950
( 3,245 )
1日目
2,700
( 2,970 )
1日目
2,560
( 2,816 )
1日目
2,470
( 2,717 )
1日目
3,340
( 3,674 )
1日目
3,340
( 3,674 )
1日目
3,340
( 3,674 )
1日目
3,340
( 3,674 )
1日目
2,950
( 3,245 )
1日目
3,340
( 3,674 )
1日目
3,340
( 3,674 )
1日目
3,340
( 3,674 )
1日目
3,340
( 3,674 )
1日目
3,080
( 3,388 )
1日目
3,080
( 3,388 )
1日目
3,080
( 3,388 )
1日目
3,080
( 3,388 )
1日目
2,700
( 2,970 )
1日目
3,080
( 3,388 )
1日目
3,080
( 3,388 )
1日目
3,080
( 3,388 )
1日目
3,080
( 3,388 )
1日目
2,970
( 3,267 )
1日目
2,970
( 3,267 )
1日目
2,970
( 3,267 )
1日目
2,970
( 3,267 )
1日目
2,560
( 2,816 )
1日目
2,970
( 3,267 )
1日目
2,970
( 3,267 )
1日目
2,970
( 3,267 )
1日目
2,970
( 3,267 )
1日目
2,830
( 3,113 )
1日目
2,830
( 3,113 )
1日目
2,830
( 3,113 )
1日目
2,830
( 3,113 )
1日目
2,470
( 2,717 )
1日目
2,830
( 3,113 )
1日目
2,830
( 3,113 )
1日目
2,830
( 3,113 )
1日目
2,830
( 3,113 )
1日目
2,590
( 2,849 )
1日目
2,590
( 2,849 )
1日目
2,590
( 2,849 )
1日目
2,590
( 2,849 )
1日目
2,270
( 2,497 )
1日目
2,590
( 2,849 )
1日目
2,590
( 2,849 )
1日目
2,590
( 2,849 )
1日目
2,590
( 2,849 )
1日目
2,270
( 2,497 )
1日目
2,460
( 2,706 )
1日目
2,460
( 2,706 )
1日目
2,460
( 2,706 )
1日目
2,460
( 2,706 )
1日目
2,130
( 2,343 )
1日目
2,460
( 2,706 )
1日目
2,460
( 2,706 )
1日目
2,460
( 2,706 )
1日目
2,460
( 2,706 )
1日目

詳細情報

基本情報

40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

調質鋼用粉末ハイス スタブ形 VPH-GDSのレビュー
4.4平均満足度:4.414件のレビュー
穴あけ加工
4
満足度:4.0
高硬度鋼に穴をあけるためにこちらの商品を購入しました。問題なく加工することができました。
0人が参考にしています。
調質鋼へのタップの下穴
5
満足度:5.0
調質鋼に穴あけするために購入しました。 電動ドリルでの使用でしたが、問題なくサクサク穴をあけることができました。 納期も...もっと読む
0人が参考にしています。
マシニングでの穴あけ
5
満足度:5.0
調質材に穴あけ加工を行った。 一般加工用ではすぐに切れ刃が傷んでしまうが、こちらの商品では持ちが良かった。 母材が粉末ハ...もっと読む
0人が参考にしています。
4
満足度:4.0
焼き入れ材 穴加工に適しております なんなくあけれます 非常によいです
0人が参考にしています。
SKD11
5
満足度:5.0
切れ味、耐久性も良く納期も早く、痒い所に手が届くラインナップもとても重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調質鋼用粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
高硬度鋼用超硬スタブ形 FH-GDS
高速加工用粉末ハイス レギュラ形 VP-GDR
ステンレス・軟鋼用スタブ形 EX-SUS-GDS
極小径・精密加工用超硬スタブ形 WX-MS-GDS
高硬度鋼用超硬ミディアム形 FH-GDN
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格1,900-6,691 -1,911 -1,000 -3,075 -8,390 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 / チタン調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
工具材質粉末ハイス超硬コバルトハイスコバルトハイス超硬超硬
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング