17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤルゲージ&ホルダーセット

通常単価(税別)
25,46031,313
税込単価
28,00634,444
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ダイヤルゲージ付きマグネットスタンド。【特長】・MG6150は重量級ダイヤルゲージホルダーセット。80...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ダイヤルゲージホルダーセット

DG6150

DG6150

MG6150

MG6150

NF6150

NF6150

商品概要

型番名称アーム長さ(㎜)アーム
全長
L1+L2+L3
マグネットセット
内容
重量
kg
下アーム(L1)上アーム(L2)保持力
N
WLH
NF6150ミニホルダーセット5651178320304035NF61003
NF1000M
0.6
DG6150標準ダイヤルゲージ
ホルダーセット
110101282800506055DG61003
DG1000
1.6
MG6150重量級ダイヤルゲージ
ホルダーセット
133113317800506055MG61003
DG1000
2.1

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 吸着力(N)

  • アーム長さ ①(mm)

  • アーム長さ ②(mm)

  • マグネット幅(mm)

  • マグネット奥行(mm)

  • マグネット高さ(mm)

  • 質量(kg)

  • アーム全長(mm)

  • セット内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

サイズ

吸着力

(N)

アーム長さ ①

(mm)

アーム長さ ②

(mm)

マグネット幅

(mm)

マグネット奥行

(mm)

マグネット高さ

(mm)

質量

(kg)

アーム全長

(mm)

セット内容

アーム材質

最小発注数量
大型
800
110
101
50
60
55
1.6
282
DG61003、DG1000
アルミ
1個
大型
800
133
113
50
60
55
2.1
317
MG61003、DG1000
スチール
1個
小型
320
56
51
30
40
35
0.6
178
NF61003、NF1000M
スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,460
( 28,006 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,313
( 34,444 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,707
( 33,778 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ダイヤルゲージ付きマグネットスタンド。
【特長】
・MG6150は重量級ダイヤルゲージホルダーセット。80kgfオンオフマグネット付。
・DG6150は標準ダイヤルゲージホルダーセット。80kgfオンオフマグネット付。
・NF6150はミニホルダーセット。32kgfオンオフマグネット付。
【用途】
・計測時のマグネットホルダに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルゲージ&ホルダーセットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
スタンド
5
満足度:5.0
動きが自在かつスムーズで使いやすいです。 マグネットの吸着も協力です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤルゲージ&ホルダーセット
ノガフレックス小型ホルダー・ワンタッチ手元微動送り機構付マグネットホルダー
ダイヤルゲージ・テストインジケータ取付け用マグネットホルダ 支柱タイプ
ダイヤルゲージ・テストインジケータ取付け用マグネットホルダ アームタイプ
カメラホルダー
[EA725T-133用]ゲージホルダー(アームのみ)EA725T-133B
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズエスコ
通常価格25,460-20,198 -8,154 -14,116 -6,08210,300
通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
商品タイプマグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド用パーツ
アーム長さ ③(mm)7121.5----
微調整機構先端微調整手元微調整手元微調整---
マグネット本体 ON/OFF切り替え---
よく一緒に購入される商品

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング