17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が44型番あります。

直角肩加工用インサート LMMU11/16

通常単価(税別)
1,3201,700特別価格
税込単価
1,4521,870特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

四角形両面仕様インサート4コーナ使用可能。【特長】・MJ形ブレーカを設定。設定材種:AH120、AH1...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が44型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

安定性の高い縦インサートによって荒肩削り加工、仕上げ加工にこれまでにない信頼性を発揮!

 

■抜群の信頼性
高切込み高能率加工を実現!

直角肩加工用インサート LMMU11/16 製品仕様01

・芯厚の大きい高剛性ボディ
・刃先強度の高い縦インサート

 

■4コーナ仕様インサート
・ 経済性に優れた両面仕様
・ インクリネーションと大きなすくい角で切削抵抗を低減

直角肩加工用インサート LMMU11/16 製品仕様02
直角肩加工用インサート LMMU11/16 製品仕様03

■切削性能

■刃先強度の比較
■切りくず排出量の比較
被削材:S55C(200HB)
工具径:Φ50mm
切削速度:Vc=250m/min
切込み:ap=3mm
切削幅:ae=12.5mm
被削材:S55C(200HB)                切込み:ap=10mm
工具径:Φ63mm                           切削幅:ae=35mm
切削速度:Vc=150m/min               切削油:乾式
刃当り送り
・TECMILL:fz=0.2mm/t(z=6)
・従来品:fz=0.15mm/t(z=6)
ネガカッタでありながら低抵抗な刃型設計により、ポジカッタ同等の切削領域を実現!
 
  • 対応領域
直角肩加工用インサート LMMU11/16 製品仕様07
 

■多種多様な被削材に対応する材種設定

 
AH3135[P]鋼、[M]ステンレス
T1215[K]鋳鉄
T3225[P]鋼、[M]ステンレス
AH725[P]鋼、[S]難削材、[H]高硬度材
  • 高い耐チッピング性を誇るPVD材種
  • 汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼の加工に最適
  • 耐摩耗性と耐チッピング性に優れるCVD材種
  • 鋳鉄の高速加工に最適
  • 耐摩耗性と耐チッピング性に優れるCVD材種
  • 鋼やステンレス鋼の高速加工に最適
  • 耐摩耗性に優れるPVD材種
  • 難削材、高硬度材に最適
 
AH120[P]鋼、[K]鋳鉄
AH140[P]鋼、[M]ステンレス
AH3225[P]鋼
AH8015[S]難削材、[H]高硬度材
  • 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れるPVD材種
  • 鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適
  • 耐チッピングに優れる PVD 材種
  • 断続性ワーク、ステンレス鋼加工に最適
  • 3つの技術を融合した「トリプルNanoコーティング」を採用
  • 「耐摩耗性」「耐欠損性」「耐酸化性」「耐溶着性」「耐被膜剥離性」 を高次元に実現
  • 耐摩耗性と耐チッピング性に優れたPVDコーティング材種
  • 耐熱合金加工で圧倒的な長寿命を発揮!
 

T3225/T1215

直角肩加工用インサート LMMU11/16 T3225/T1215特長

性能・試験情報

■適用範囲

直角肩加工用インサート LMMU11/16 製品仕様08
カッタ:TPM11R050M22.0E05 (ΦDc=50mm、z=5)
インサート:LMMU110708PNER-MJ AH3135
被削材:S55C
切削速度:Vc=180m/min
刃当り送り:fz=0.2mm/t
送り速度:Vf=1146mm/min
回転数:n=1146min-1
切削油:乾式
使用機械:立形 M/C、BT50

他社縦インサートに対して最大の領域を加工可能!
 

■切削性能

直角肩加工用インサート LMMU11/16 製品仕様09

加工面粗さの比較:鋼加工

カッタ:TPM11R050M22.0E05 (ΦDc=50mm、z=5)
インサート:LMMU110708PNER-MJ AH3135
被削材:S55C
切削速度:Vc=250m/min
刃当り送り:fz=0.1mm/t
送り速度:Vf=636.6mm/min
回転数:n=1591min-1
切込み:ap=1.5mm
切削幅:ae=40mm
切削油:乾式
使用機械:立形 M/C、BT50
直角肩加工用インサート LMMU11/16 製品仕様10

加工面粗さの比較:ステンレス鋼加工

カッタ:TPM11R050M22.0E05 (ΦDc=50mm、z=5)
インサート:LMMU110708PNER-MJ AH3135
被削材:SUS304
切削速度:Vc=150m/min
刃当り送り:fz=0.1mm/t
送り速度:Vf=477mm/min
回転数:n=955min-1
切込み:ap=2mm
切削幅:ae=40mm
切削油:湿式
使用機械:立形 M/C、BT50

加工面粗さ:高信頼性のインサートとボディでポジ/縦型問わず他社品に対して良好な加工面粗さを実現!
直角肩加工用インサート LMMU11/16 製品仕様11

工具寿命:鋼加工

カッタ:TPM11R050M22.0E05 (ΦDc=50mm、z=5)
インサート:LMMU110708PNER-MJ AH3135
被削材:S55C
切削速度:Vc=180m/min
刃当り送り:fz=0.2mm/t
送り速度:Vf=229mm/min
回転数:n=1146min-1
切込み:ap=5mm
切削幅:ae=30mm
切削油:乾式
使用機械:立形 M/C、BT50
直角肩加工用インサート LMMU11/16 製品仕様12

工具寿命:鋳鉄加工

カッタ:TPM11R050M22.0E05 (ΦDc=50mm、z=5)
インサート:LMMU110708PNER-MJ T1215
 被削材:FC250
切削速度:Vc=250m/min
刃当り送り:fz=0.2mm/t
送り速度:Vf=318mm/min
回転数:n=1592min-1
切込み:ap=5mm
切削幅:ae=20mm
切削油:乾式
使用機械:立形 M/C、BT50

工具寿命:高い刃先強度と新材種により競合品に対し最大200%の工具寿命を達成!

外形図

規格表

単位:mm

型番RESW1BS
LMMU110708PNER-MJ0.811.77.12
LMMU110716PNER-MJ1.611.57.11.2
LMMU110724PNER-MJ2.411.37.10.4
LMMU110732PNER-MJ3.211.17.1-
LMMU160908PNER-MJ0.817.39.52.4
LMMU160916PNER-MJ1.617.19.51.6
LMMU160924PNER-MJ2.416.99.50.8
LMMU160932PNER-MJ3.216.89.5-

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名プラネタリキャリア
カッタSpecial(Φ78mm、z=2)
インサートLMMU160932PNER-MJ
材種AH3135
被削材S35C
切削条件切削速度:Vc (m/min)250
刃当り送り:fz (mm/t)0.1
送り速度:Vf (m/min)200
切込み:ap (mm)40
切削幅:ae (mm)30
 突き加工
切削油乾式
使用機械立形M/C、CAT50
結果
耐欠損性に優れた母材と耐摩耗性に優れたコーティングを組み合わせたAH3135により寿命が2倍に向上した。
加工部品名ギアケースハウジング
カッタTPM11R200U0075A05 (Φ50.8mm、z=5)
インサートLMMU110708PNER-MJ
材種T1215
被削材FCD450
直角肩加工用インサート LMMU11/16 使用事例-1
切削条件切削速度:Vc (m/min)175
刃当り送り:fz (mm/t)0.15
送り速度:Vf (m/min)840
切込み:ap (mm)4
切削幅:ae (mm)20
加工形態肩削り加工
切削油乾式
使用機械立形M/C、CAT50
結果直角肩加工用インサート LMMU11/16 使用事例-2
耐摩耗性に優れたT1215 により、寿命が1.5 倍に向上した。
加工部品名ケーシング
カッタTPM16R100M31.7-06 (Φ100、z=6)
インサートLMMU160908PNER-MJ
材種AH725
被削材ステンレス鋼
直角肩加工用インサート LMMU11/16 使用事例-3
切削条件切削速度:Vc (m/min)100
刃当り送り:fz (mm/t)0.3
送り速度:Vf (m/min)-
切込み:ap (mm)10
切削幅:ae (mm)40
加工形態肩削り加工
切削油乾式
使用機械立形M/C、BT50
結果直角肩加工用インサート LMMU11/16 使用事例-4
切れ刃のチッピングが激減。コーナ数が倍増したことで、加工コストが大幅に低減。
加工部品名シュー
カッタTLM11R050M22.0E03 (Φ50、z=3)
インサートLMMU110708PNER-MJ
材種AH140
被削材鍛鋼
直角肩加工用インサート LMMU11/16 使用事例-5
切削条件切削速度:Vc (m/min)100
刃当り送り:fz (mm/t)0.1
送り速度:Vf (m/min)191
切込み:ap (mm)43
切削幅:ae (mm)12
加工形態側面加工
切削油乾式
使用機械立形M/C、BT50
結果直角肩加工用インサート LMMU11/16 使用事例-6
取り代が多く強断続加工のため、切れ刃強度の高いTecMillを採用。切れ刃欠損が激減し、工具寿命が3 倍に向上。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
直角肩加工用インサート LMMU11/16 推奨切削条件表01

ボア、シャンクタイプ

 
直角肩加工用インサート LMMU11/16 推奨切削条件表02

ラフィングタイプ

適用被削材

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

利用可能コーナー数

逃げ角

被削材

材種分類

材種

精度

使用カッタ

寸法 RE

(mm)

最小発注数量
4
N(0°)
鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
AH120
M
TPM11、TLM11、EPM11
0.8
10個
4
N(0°)
ステンレス鋼
PVDコーティング
AH140
M
TPM11、TLM11、EPM11
0.8
10個
4
N(0°)
鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
AH3135
M
TPM11、TLM11、EPM11
0.8
10個
4
N(0°)
鋼 / ステンレス鋼
トリプルNanoコーティング
AH3225
M
TPM11、TLM11、EPM11
0.8
10個
4
N(0°)
鋼 / 難削材 / 高硬度材
PVDコーティング
AH725
M
TPM11、TLM11、EPM11
0.8
10個
4
N(0°)
鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材
PVDコーティング
AH8015
M
TPM11、TLM11、EPM11
0.8
10個
4
N(0°)
鋳鉄
CVDコーティング
T1215
M
TPM11、TLM11、EPM11
0.8
10個
4
N(0°)
CVDコーティング
T3225
M
TPM11、TLM11、EPM11
0.8
10個
4
N(0°)
鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
AH120
M
TPM11、TLM11、EPM11
1.6
10個
4
N(0°)
ステンレス鋼
PVDコーティング
AH140
M
TPM11、TLM11、EPM11
1.6
10個
4
N(0°)
鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
AH3135
M
TPM11、TLM11、EPM11
1.6
10個
4
N(0°)
鋼 / ステンレス鋼
トリプルNanoコーティング
AH3225
M
TPM11、TLM11、EPM11
1.6
10個
4
N(0°)
鋼 / 難削材 / 高硬度材
PVDコーティング
AH725
M
TPM11、TLM11、EPM11
1.6
10個
4
N(0°)
鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材
PVDコーティング
AH8015
M
TPM11、TLM11、EPM11
1.6
10個
4
N(0°)
鋳鉄
CVDコーティング
T1215
M
TPM11、TLM11、EPM11
1.6
10個
4
N(0°)
CVDコーティング
T3225
M
TPM11、TLM11、EPM11
1.6
10個
4
N(0°)
鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
AH120
M
TPM11、TLM11、EPM11
2.4
10個
4
N(0°)
ステンレス鋼
PVDコーティング
AH140
M
TPM11、TLM11、EPM11
2.4
10個
4
N(0°)
鋼 / 難削材 / 高硬度材
PVDコーティング
AH725
M
TPM11、TLM11、EPM11
2.4
10個
4
N(0°)
鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
AH120
M
TPM11、TLM11、EPM11
3.2
10個
4
N(0°)
ステンレス鋼
PVDコーティング
AH140
M
TPM11、TLM11、EPM11
3.2
10個
4
N(0°)
鋼 / ステンレス鋼
トリプルNanoコーティング
AH3225
M
TPM11、TLM11、EPM11
3.2
10個
4
N(0°)
鋼 / 難削材 / 高硬度材
PVDコーティング
AH725
M
TPM11、TLM11、EPM11
3.2
10個
4
N(0°)
鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材
PVDコーティング
AH8015
M
TPM11、TLM11、EPM11
3.2
10個
4
N(0°)
鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
AH120
M
TPM16
0.8
10個
4
N(0°)
ステンレス鋼
PVDコーティング
AH140
M
TPM16
0.8
10個
4
N(0°)
鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
AH3135
M
TPM16
0.8
10個
4
N(0°)
鋼 / ステンレス鋼
トリプルNanoコーティング
AH3225
M
TPM16
0.8
10個
4
N(0°)
鋼 / 難削材 / 高硬度材
PVDコーティング
AH725
M
TPM16
0.8
10個
4
N(0°)
鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材
PVDコーティング
AH8015
M
TPM16
0.8
10個
4
N(0°)
鋳鉄
CVDコーティング
T1215
M
TPM16
0.8
10個
4
N(0°)
CVDコーティング
T3225
M
TPM16
0.8
10個
4
N(0°)
鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
AH120
M
TPM16
1.6
10個
4
N(0°)
ステンレス鋼
PVDコーティング
AH140
M
TPM16
1.6
10個
4
N(0°)
鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
AH3135
M
TPM16
1.6
10個
4
N(0°)
鋼 / ステンレス鋼
トリプルNanoコーティング
AH3225
M
TPM16
1.6
10個
4
N(0°)
鋼 / 難削材 / 高硬度材
PVDコーティング
AH725
M
TPM16
1.6
10個
4
N(0°)
鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材
PVDコーティング
AH8015
M
TPM16
1.6
10個
4
N(0°)
鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
AH120
M
TPM16
2.4
10個
4
N(0°)
ステンレス鋼
PVDコーティング
AH140
M
TPM16
2.4
10個
4
N(0°)
鋼 / 難削材 / 高硬度材
PVDコーティング
AH725
M
TPM16
2.4
10個
4
N(0°)
鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
AH120
M
TPM16
3.2
10個
4
N(0°)
ステンレス鋼
PVDコーティング
AH140
M
TPM16
3.2
10個
4
N(0°)
鋼 / 難削材 / 高硬度材
PVDコーティング
AH725
M
TPM16
3.2
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,3301,290
( 1,419 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,3301,290
( 1,419 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,320
( 1,452 )
1日目
1,470
( 1,617 )
1日目
1,3301,290
( 1,419 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,470
( 1,617 )
1日目
1,440
( 1,584 )
1日目
1,440
( 1,584 )
1日目
1,3301,290
( 1,419 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
1日目
1,320
( 1,452 )
1日目
1,470
( 1,617 )
1日目
1,330
( 1,463 )
1日目
1,470
( 1,617 )
1日目
1,440
( 1,584 )
1日目
1,440
( 1,584 )
1日目
1,330
( 1,463 )
1日目
1,330
( 1,463 )
1日目
1,330
( 1,463 )
1日目
1,330
( 1,463 )
1日目
1,330
( 1,463 )
1日目
1,470
( 1,617 )
1日目
1,330
( 1,463 )
1日目
1,470
( 1,617 )
1日目
1,530
( 1,683 )
1日目
1,530
( 1,683 )
1日目
1,520
( 1,672 )
1日目
1,700
( 1,870 )
1日目
1,530
( 1,683 )
1日目
1,700
( 1,870 )
1日目
1,670
( 1,837 )
1日目
1,670
( 1,837 )
1日目
1,530
( 1,683 )
1日目
1,530
( 1,683 )
1日目
1,520
( 1,672 )
1日目
1,700
( 1,870 )
1日目
1,530
( 1,683 )
1日目
1,700
( 1,870 )
1日目
1,530
( 1,683 )
1日目
1,530
( 1,683 )
1日目
1,530
( 1,683 )
1日目
1,530
( 1,683 )
1日目
1,530
( 1,683 )
1日目
1,530
( 1,683 )
1日目

詳細情報

基本情報

四角形両面仕様インサート4コーナ使用可能。
【特長】
・MJ形ブレーカを設定。設定材種:AH120、AH140等
・中~大型機械での重切削、荒加工に最適な直角肩加工・平面加工用カッタシリーズ用インサート
・MJ形:汎用。切れ味と強度を両立
【材種特長】
・『AH3135』高い耐欠損性を誇る、汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼の加工に最適
・『T1215』は高い耐摩耗性を誇り、鋳鉄の高速度加工に最適
・『T3225』は耐摩耗性と耐欠損性に優れ、鋼やステンレス鋼の高能率加工を提供する

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直角肩加工用インサート LMMU11/16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直角肩加工用インサート LMMU11/16
タンガロイ・直角肩削りカッタ用インサート AVGT18-AM
E/TPV16R用
タンガロイ・TFMRN形カッタ用インサート RNGN
ミル TGP4200R-A用インサート SPEN
ミル TGP4200R-A用インサート SPCN
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,320-1,6661,8902,2708001,500
通常出荷日在庫品1日目〜2日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)L(長方形)A(85°平行四辺形)その他R(円形)S(正方形)S(正方形)
よく一緒に購入される商品

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング