17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 寸法 Φd(mm)

    ~mm
  • 寸法 b(mm)

    ~mm
  • 寸法 a(mm)

    ~mm
  • 寸法 ΦDb(mm)

    ~mm
  • 寸法 ΦDc2(mm)

    ~mm
  • 寸法 ΦD1-1(mm)

    ~mm
  • 寸法 ΦD1-2(mm)

    ~mm
  • 寸法 Lf2(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TAN型 DOOCTO/DOQUAD くさび止めタイプ TAN

通常単価(税別)
114,880236,530
税込単価
126,368260,183
通常出荷日:1日目

くさび止め式平面加工用ボアタイプカッタ。【特長】・リード角:45°。・四角形、八角形両面仕様インサート...

詳細を確認
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

DoOcto/DoQuad TAN07-W形の外形図

TAN型 DOOCTO/DOQUAD くさび止めタイプ TAN:関連画像

DoOcto(8角形インサート仕様)
Max.ap : 4.7mm

TAN型 DOOCTO/DOQUAD くさび止めタイプ TAN:関連画像

DoQuad(4角形インサート仕様)
Max.ap : 7.5mm

DoOcto/DoQuad TAN07-W形の寸法・仕様

すくい角:A.R. -6°、R.R. +15.5°

仕様 形番 刃数 寸法(mm) 重量
(kg)
エア穴
φDc1 φDc2 φDc1-1 φDc1-2 φDb φd l Lf1 Lf2 b a
超多刃 TAN07R080M25.4-10W 10 80 77.3 93 93.3 50 25.4 26 50 51.4 6 9.5 1.0 なし
TAN07R100M31.7-14W 14 100 97.3 113 113.3 60 31.75 32 50 51.4 8 12.7 1.3 なし
TAN07R125M38.1-18W 18 125 122.3 138 138.3 80 38.1 38 63 64.4 10 15.9 2.8 なし
TAN07R160M50.8-22W 22 160 157.3 173 173.3 100 50.8 38 63 64.4 11 19 4.0 なし

この商品の部品

部品名 部品形番
適合カッタ TAN07R...W
押え駒締付けねじ DS-6P
インサート押え駒 CL ARM-10-TUNG1
スパナ トルクスビット BLD IP15/S7
グリップ H-TBS

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

首下長(ℓ1)

(mm)

寸法 Φd

(mm)

寸法 b

(mm)

寸法 a

(mm)

寸法 ΦDb

(mm)

寸法 ΦDc2

(mm)

寸法 ΦD1-1

(mm)

寸法 ΦD1-2

(mm)

寸法 Lf2

(mm)

トラスココード

最小発注数量
80
50
10
26
25.4
6
9.5
50
77.3
93
93.3
51.4
701-8185
1個
100
50
14
32
31.75
8
12.7
60
97.3
113
113.3
51.4
701-8215
1個
125
63
18
38
38.1
10
15.9
80
122.3
138
138.3
64.4
701-8240
1個
160
63
22
38
50.8
11
19
100
157.3
173
173.3
64.4
701-8274
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,880
( 126,368 )
1日目
151,910
( 167,101 )
1日目
200,200
( 220,220 )
1日目
236,530
( 260,183 )
1日目

詳細情報

基本情報

くさび止め式平面加工用ボアタイプカッタ。
【特長】
・リード角:45°。
・四角形、八角形両面仕様インサート。
・工具径:Φ80~160(直径80~160mm)。
【用途】
・平面加工用。

ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAN型 DOOCTO/DOQUAD くさび止めタイプ TANのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAN型 DOOCTO/DOQUAD くさび止めタイプ TAN
EXSKS-07タイプ ボアタイプフライス
タンガロイ・ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPAV18 ボアタイプ
EXSKS-05タイプ ボアタイプフライス
ボアタイプフライス
SKS-GII ボアタイプフライス(SKG-10タイプ)
メーカータンガロイダイジェットタンガロイダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格114,880-46,729 -53,775 -58,411 -57,349 -53,446
通常出荷日1日目1日目〜2日目2日目〜1日目1日目
加工用途平面平面 / その他側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / その他平面 / その他平面 / 側面 / その他平面 / その他
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
取付け方法アーバーアーバーアーバーアーバーアーバーアーバー
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート / 超硬コートなし超硬コート超硬コート超硬コート
最大切り込み深さ (Ad)(mm)4.76216.51.50.51.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング