17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TAC工具部品 敷金 ASS

通常単価(税別)
1,6803,450
税込単価
1,8483,795
通常出荷日:1日目

旋削工具用備品の敷金 ASSシリーズ。【特長】・使用工具:TACバイト:ターニングA A形、外径用TA...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

敷金 ASSシリーズの仕様

ASS422の寸法図

ASS422の寸法図

  • ASS422:a:12.5mm、c:3.2mm、φd:φ4.4(直径4.4mm)
ASS533、AS634の寸法図

ASS533、AS634の寸法図

  • ASS533:a:15.7mm、c:4.8mm、φd:φ5.5(直径5.5mm)
  • ASS634:a:18.9mm、c:4.8mm、φd:φ5.5(直径5.5mm)

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法 φd

(mm)

寸法 a

(mm)

寸法 c

(mm)

部品型番

使用工具

最小発注数量
704-8637
4.4
12.5
3.2
ASS422-D30
TACバイト:ターニングA A形
1個
-
5.5
15.7
4.8
ASS533-D30
外径用TACバイトA形
1個
-
5.5
18.9
4.8
ASS634-D30
外径用TACバイトA形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,680
( 1,848 )
1日目
2,640
( 2,904 )
1日目
3,450
( 3,795 )
1日目

詳細情報

基本情報

旋削工具用備品の敷金 ASSシリーズ。
【特長】
・使用工具:TACバイト:ターニングA A形、外径用TACバイトA形。
【用途】
・敷金。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 敷金 ASSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 敷金 ASS
TAC工具部品 敷金 SL
TAC工具部品 敷金 LSC
TAC工具部品 敷金 LSV
TAC工具部品 敷金 ELSD
TAC工具部品 敷金 MST
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,680-3,7001,680 -1,6801,680 -1,060 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
種類シート・敷板シート・敷板シート・敷板シート・敷板シート・敷板シート・敷板
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト