17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

TAC工具部品 レバー DLCL

通常単価(税別)
1,3602,980
税込単価
1,4963,278
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

TAC工具部品のレバー。【特長】・鋼。【用途】・各種TACバイト・ツーリングシステム用。

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

TAC工具部品 レバー DLCLの仕様

TAC工具部品 レバー DLCLの寸法図

TAC工具部品 レバー DLCLの寸法図

部品形番寸法(mm)
abcd
DLCL4315.551454.7
DLCL5419.119.16.16
DLCL6421.5217.57.5

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法 b

(mm)

寸法 a

(mm)

寸法 c

(mm)

寸法 d

(mm)

部品型番

最小発注数量
351-2096
14
15.55
5
4.7
DLCL43
1個
704-9650
19.1
19.1
6.1
6
DLCL54
1個
704-9668
21
21.5
7.5
7.5
DLCL64
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,980
( 3,278 )
1日目
2,980
( 3,278 )
1日目

詳細情報

基本情報

TAC工具部品のレバー。
【特長】
・鋼。
【用途】
・各種TACバイト・ツーリングシステム用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 レバー DLCLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 レバー DLCL
TAC工具部品 敷金 ELST
TAC工具部品 ねじ CSTC
TAC工具部品 ねじ SHCM
TAC工具部品 ねじ CSHB
TAC工具部品 ねじ CSTR
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,360-1,540 -460260450 -510
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
種類レバーシート・敷板ねじねじねじねじ
使用工具外径用TACバイトD形内径用TACバイト:P形TACドリル:TDJ形(旧製品)TACミル突切り・溝入れ:CGD形、CGW形、CFGS形、CFGT形、TungCut(タングカット)TACミル:DoPent(ドゥペント)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト