17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

TAC工具部品 ねじ LCS

通常単価(税別)
6901,390
税込単価
7591,529
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

旋削用P形バイトで使用するねじ。【用途】・押え金を締付けるのに使用。

未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

製品仕様

TAC工具部品 ねじ LCS:関連画像

LCS2/3/3B/4/4CA/4K/5/5CA/6/8/8Cの外形図
LCS2はねじ側のみに六角穴有。

部品形番 寸法(mm) 締付け
トルク
(N·m)
a b c d T/f
LCS2 M5 5 14 6.5 2 1.5
LCS3 M6 6 17 2.5 2
LCS3B 15
LCS4 M8 8 21 3 3
LCS4K 9.6
LCS4CA 17.5 6.5
LCS5 25 8.5
LCS5CA 20.5
LCS6 M10 9.8 27.2 9.9 4 5
LCS8 M12 11.8 36 12.8 5 8
LCS8C M10 9.8 30.2 13.3 4 5

製品仕様

TAC工具部品 ねじ LCS:関連画像

LCS22/22A/33/43の外形図

部品形番 寸法(mm) 締付け
トルク
(N·m)
a b c d T/f
LCS22 M5 M5 10 4.7 2 1.5
LCS22A M6 M6 10.7
LCS33 M5 M5 12 6.2 2 1.5
LCS43 M6 M6 13.5 7.3 2.5 2

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法 b

(mm)

寸法 f

(mm)

寸法 a

(mm)

寸法 c

(mm)

寸法 d

(mm)

部品型番

締付トルク

(N・m)

使用型番

使用工具

最小発注数量
703-9956
5
2
M5
14
6.5
LCS2
1.5
-
内径用TACバイト:P形/外径用TACバイト:P形、MS形/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形
2個
351-2444
6
2.5
M6
17
6.5
LCS3
2
-
内径用TACバイト:P形/外径用TACバイト:P形、MS形/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形
2個
704-7576
6
2.5
M6
15
6.5
LCS3B
2
-
内径用TACバイト:P形/外径用TACバイト:P形、MS形/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形
2個
704-8238
-
-
-
-
-
LCS3V
-
A25R-PVUNR/L16-D370、A32S-PVUNR/L16-D400、A40T-PVUNR/L16-D500
-
2個
351-2461
8
3
M8
21
6.5
LCS4
3
-
内径用TACバイト:P形/外径用TACバイト:P形、MS形/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形
2個
704-8246
8
3
M8
17.5
6.5
LCS4CA
3
-
内径用TACバイト:P形/外径用TACバイト:P形、MS形/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形
2個
704-9692
8
3
M8
21
9.6
LCS4K
3
-
内径用TACバイト:P形/外径用TACバイト:P形、MS形/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形
2個
351-2487
8
3
M8
25
8.5
LCS5
3
-
内径用TACバイト:P形/外径用TACバイト:P形、MS形/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形
2個
704-9706
8
3
M8
20.5
8.5
LCS5CA
3
-
内径用TACバイト:P形/外径用TACバイト:P形、MS形/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形
2個
351-2495
9.8
4
M10
27.2
9.9
LCS6
5
-
内径用TACバイト:P形/外径用TACバイト:P形、MS形/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形
1個
705-5498
11.8
5
M12
36
12.8
LCS8
8.0
-
内径用TACバイト:P形/外径用TACバイト:P形、MS形/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形
1個
705-5170
9.8
4
M10
30.2
13.3
LCS8C
5
-
内径用TACバイト:P形/外径用TACバイト:P形、MS形/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形
1個
351-2428
M5
2
M5
10
4.7
LCS22
1.5
-
内径用TACバイト:P形
2個
351-2436
M6
2
M6
10.7
4.7
LCS22A
1.5
-
内径用TACバイト:P形
2個
-
M5
2.5
M5
13.1
5.1
LCS23A
2
PTGNR/L
-
1個
351-2452
M5
2
M5
12
6.2
LCS33
1.5
-
内径用TACバイト:P形
2個
351-2479
M6
2.5
M6
13.5
7.3
LCS43
2
-
内径用TACバイト:P形
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690
( 759 )
1日目
690
( 759 )
3日目
690
( 759 )
1日目
690
( 759 )
1日目
690
( 759 )
在庫品1日目当日出荷可能
690
( 759 )
1日目
690
( 759 )
1日目
690
( 759 )
1日目
690
( 759 )
1日目
1,120
( 1,232 )
1日目
1,120
( 1,232 )
1日目
1,390
( 1,529 )
1日目
690
( 759 )
1日目
1,120
( 1,232 )
1日目
690
( 759 )
1日目
690
( 759 )
1日目
690
( 759 )
1日目

詳細情報

基本情報

旋削用P形バイトで使用するねじ。
【用途】
・押え金を締付けるのに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 ねじ LCSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 ねじ LCS
TAC工具部品 ねじ SR
TAC工具部品 ねじ DS
TAC工具部品 ねじ CSTC
TAC工具部品 ねじ CST
TAC工具部品 ねじ CSTD
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格690-270 -600 -460260 -270 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
種類ねじねじねじねじねじねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング