ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

TAC工具部品 ねじ CHHM

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

TAC工具部品 ねじ CHHMシリーズの仕様

TAC工具部品 ねじ CHHMシリーズの寸法図

TAC工具部品 ねじ CHHMシリーズの寸法図

部品形番寸法(mm)締付けトルク
(N・m)
aφbcdT/f
CHHM3.5-10M3.5×0.6613.51033
CHHM5-18M5×0.88.5231845

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法 f

(mm)

寸法 a

(mm)

寸法 φb

(mm)

寸法 c

(mm)

寸法 d

(mm)

部品型番

締付トルク

(N・m)

最小発注数量
704-7533
3
M3.5×0.6
6
13.5
10
CHHM3.5-10
-
10個
351-1375
4
M5×0.8
8.5
23
18
CHHM5-18
5
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
290円
( 319円 )
1日目
670円
( 737円 )
1日目

詳細情報

基本情報

TAC工具部品のねじ。
【特長】
・タイプ: CHHM。
【用途】
・TAC工具部品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 ねじ CHHMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 ねじ CHHM
TAC工具部品 ねじ CSTC
TAC工具部品 ねじ SHCM
TAC工具部品 ねじ DLCS
TAC工具部品 ねじ MSP
TAC工具部品 ねじ FSHM
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格290円-510円290円1,180円 -270円 -1,110円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ねじねじねじねじねじねじ
使用工具TACドリル/突切り・溝入れ:CGD形、CGW形、CFGS形、CFGT形/ツーリングシステム:TACカートリッジ PN形、TACカートリッジ CP形、TACカートリッジ CE形、TACカートリッジ SP形、TACカートリッジ PNE形TACドリル:TDJ形(旧製品)TACミル外径用TACバイト:S形(ひし形35°インサート使用)、内径用TACバイト:S形、突切り・溝入れ:CNG形、ねじ切り:ST形、ツーリングシステム:TACボーリングババイト、TACミル外径用TACバイト:M形TACミル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト