ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • エア穴

    ~mm
  • 締付けねじ

  • 寸法 ℓ(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミル 肩削り用 ELP

通常単価(税別)
51,640
税込単価
56,804
通常出荷日:1日目

ねじ止め式で直角、肩加工用の刃先交換式エンドミル。【特長】・ラフィングカッタリード角が90度。・柄付き...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 廃止予定品です。流通在庫がなくなりしだい販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。
詳細を確認

型番:

ELP07032R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ELP07032Rの仕様・寸法情報

加工用途
側面
刃径 D(φ)
32
被削材
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
取付け方法
柄付きタイプ
全長 (L)(mm)
140
シャンク径 (d)(mm)
32
刃数(枚)
2
適応チップ材種
超硬コート
エア穴
なし
締付けねじ
CSTB-2.5
寸法 ℓ(mm)
38
寸法 ℓs(mm)
80
トラスココード
350-8129
CADデータ有無(2D/3D)
2D
ドライバ
T-8D
使用インサート ( )内はインサート数
ACMT060308PR-MJ (2)$APMT070308PN-MJ (14)

商品情報

外形図

長刃長タイプの刃先交換式エンドミル

粗加工、深切込み、肩削り加工等に最適

粗加工、深切込み、肩削り加工等に最適

TACラフィングエンドミル ELPの外形図と寸法について

TACラフィングエンドミル ELPの寸法図

TACラフィングエンドミル ELPの寸法図

形番apφDcz effφDslsLfLエア穴先端刃インサート側刃インサート
ELP07032R-A38322328060140ありACMT0603...(2)APMT0703...(14)
ELP07032R38322328060140なしACMT0603...(2)APMT0703...(14)
ELP07040R-A44402428070150ありACMT0603...(2)APMT0703...(16)
ELP07040R44402428070150なしACMT0603...(2)APMT0703...(16)
ELP09040R-A48402428070150ありACMT07T3...(2)APMT09T3...(14)
ELP09040R48402428070150なしACMT07T3...(2)APMT09T3...(14)
ELP09050R-A56502428080160ありACMT07T3...(2)APMT09T3...(16)
ELP09050R56502428080160なしACMT07T3...(2)APMT09T3...(16)
ELP12050R-A58502428080160ありACMT1004...(2)APMT1204...(12)
ELP12050R58502428080160なしACMT1004...(2)APMT1204...(12)
ELP12063R-A68632428090170ありACMT1004...(2)APMT1204...(14)
ELP12063R68632428090170なしACMT1004...(2)APMT1204...(14)

( )内は使用インサート数

この商品に関する関連部品

形番締付けねじスパナ
ELP07...CSTB-2.5T-8D
ELP09...CSTB-3T-9D
ELP12...CSTB-4MT-15D

型番リスト

表示件数
型番
ELP07032R

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

エア穴

締付けねじ

寸法 ℓ

(mm)

トラスココード

ドライバ

使用インサート ( )内はインサート数

最小発注数量
32
140
32
なし
CSTB-2.5
38
350-8129
T-8D
ACMT060308PR-MJ (2)$APMT070308PN-MJ (14)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,640
( 56,804 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ止め式で直角、肩加工用の刃先交換式エンドミル。
【特長】
・ラフィングカッタリード角が90度。
・柄付きカッタで長刃長タイプの切削工具。
・エア穴があり、なしの2タイプで展開。
・12種類のバリエーションで用途にあわせて選択が可能。
【用途】
・鋼・鋳鉄の荒加工、深切込み・肩削り加工等に利用可能。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 廃止予定品です。流通在庫がなくなりしだい販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミル 肩削り用 ELPの型番ELP07032Rのページです。 型番ELP07032Rに関する仕様情報を記載しております。
ミル 肩削り用 ELPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミル 肩削り用 ELP
ミル 肩削り用 EPE5000
アルミ加工用 高能率エンドミル MEASフェースミル
エアロミル (ネガタイプ)
エアロミル (ポジタイプ)
超軽量TACミル EFE12
メーカータンガロイタンガロイ京セラ富士元工業富士元工業タンガロイ
通常価格51,64026,430 -52,44028,031 -28,031 -37,230
通常出荷日1日目1日目4日目4日目3日目〜1日目
加工用途側面側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル平面 / 側面平面 / 側面平面
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプアーバー柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ
刃数(枚)224333
適応チップ材種超硬コート超硬コート / サーメット超硬コート超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト