17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

内径・倣い加工用バイト StreamJetBar PTFNR/L形

通常単価(税別)
26,21359,766
税込単価
28,83465,743
通常出荷日:1日目

レバーロック式 内径、倣い加工用工具 アプローチ角:91° ネガタイプインサート使用。【特長】・経済的...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状

ホルダシャンク材質に特殊合金鋼を採用し,耐ビビり性を向上!

  • 従来品に対して優れた加工面状態を提供可能!
  • 工具寿命改善、加工能率改善、加工コスト改善を実現します!
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形  製品の基本仕様・特長1

ホルダの逃げ角や最小加工径の最適化により、切削抵抗低減!

内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長2
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長3

小径加工において、優れたパフォーマンスを発揮

  • 最小加工径φ4.5mmからラインナップ
  • 鋼,超硬シャンクを標準在庫
  • 突出し長さが調整可能なストレートシャンク仕様
  • ホルダはすべて内部給油対応
  • セッティングが容易な突き出し長さの調整目盛り付
  • ホルダ剛性がアップし,びびりを抑制
  • 切りくず排出良好な独特なポケット形状
  • 引き加工が可能な刃形(Z刃形)も在庫
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長4

様々な加工に対応可能

  • 小型旋盤に取付け可能なスリーブを標準在庫
  • シールキャップ(別売オプション部品)で、ホースによる内部給油に対応可能
  • 外部給油の場合も,給油を妨げない段付形状
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長5
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長6

小径加工において、優れたパフォーマンスを発揮

  • リード形W08ブレーカを採用
  • シャープエッジ仕様で切れ味良好
  • 設定材種は,汎用SH730,非鉄用TH10を標準在庫
  • 既存のEPGT04やWBGT03タイプにコーナR0.1を拡充
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長7
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長8
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長9

ホルダ剛性をアップさせ、たわみ・びびりを抑制


従来ホルダとの剛性比較(イメージ図)
刃先近傍まで断面積を最適化する事により、従来と比較し主分力方向の剛性を大幅に向上。
※荷重1000N(Vc=150m/min,ap=1.5mm,f=0.2mm/revを想定)A16Q-STUPR13-D180
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長10
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長11

切りくず排出性に優れたポケット形状

切削性能

切りくず排出性に優れ、切りくずのかみ込みや絡みによる工具損傷を抑制。また、あわせて切りくずによるワークの損傷を抑制。

ストリームジェットバー

ストリームジェットバー

ポケット方向とクーラントにより、切りくず排出がしやすい。

従来品

従来品

切りくずが溜まりやすい。

可能な限り工具刃先へ油穴を近づけ、的確に切削油を供給する設計

油穴位置
全アイテム油穴付きで、刃先と油穴の距離を最小化(タンガロイ社比1/2)。
油穴用ねじ*
油穴を使用しないときのために、切りくず進入防止ねじを設定(別売)。
※ネガタイプのみ
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長14

工具寿命延長の実現

切削油の最適供給により、すくい面損傷と逃げ面摩耗の進行を抑制し、長寿命に寄与します。

内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長15

使いやすさの追求

仕様図
  • 適用ねじ形番(ポジタイプのみ):万が一の紛失時にも面倒な形番確認が不要。
  • 調整目盛り:ホルダセット時の作業性向上。
  • ホルダ形番:ホルダ形番に最小加工径を表示。
  • ※末尾三桁:最小加工径(例)-D140 14.00mm。
  • 適用インサート形番:サイズ・逃げ角が一目で分かり、工具管理の簡素化。

超硬シャンク(超硬シャンク+高剛性ヘッドにより更なる剛性アップと優れた切りくず排出性を実現)

超硬シャンク
超硬
L/D≦3L/D≦5
  • L/Dの目安
  • ※L:突き出し長さ D:シャンク径
  • 優れた切りくず排出性が切りくずかみ込みによるワーク傷を抑制。剛性アップによりびびりを抑制し、優れた仕上面と寸法精度を実現。

クーラントスルー

クーラントスルー

 

外形図

内径・倣い加工用バイト StreamJetBar PTFNR/L形 外形図

 

選定サポート情報

選定サポート情報

内径・倣い加工用バイト StreamJetBar PTFNR/L形 選定サポート

型番リスト

表示件数

勝手

最小加工径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

トラスココード

シート

最小発注数量
32
25
200
23
25
711-7213
ELST317BL
1個
32
25
200
23
25
711-7221
ELST317BR
1個
40
32
250
30
32
711-7957
LST317BL
1個
40
32
250
30
32
711-7965
LST317BR
1個
50
40
300
37
40
711-8511
LST317BL
1個
50
40
300
37
40
711-8520
LST317BR
1個
63
50
350
47
50
711-8783
LST317BL
1個
63
50
350
47
50
711-8791
LST317BR
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,213
( 28,834 )
1日目
26,213
( 28,834 )
1日目
32,638
( 35,902 )
1日目
32,638
( 35,902 )
1日目
44,321
( 48,753 )
1日目
44,321
( 48,753 )
1日目
59,766
( 65,743 )
1日目
59,766
( 65,743 )
1日目

詳細情報

基本情報

レバーロック式 内径、倣い加工用工具 アプローチ角:91° ネガタイプインサート使用。
【特長】
・経済的なネガタイプインサートを使用。レバーロックタイプで、容易な操作で高い保持力を実現。
【用途】
・内径、倣い加工用。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径・倣い加工用バイト StreamJetBar PTFNR/L形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内径・倣い加工用バイト StreamJetBar PTFNR/L形
内径加工用バイト PTFNR/L形
内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SVJBR/L形
レバーロック式内径用バイト A-PTFNR/L-Eco
内径加工用バイト A-ACLNR形
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格26,213-32,638 -16,946 -26,213 -21,398 -12,704 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴
適合チップ形状T(三角形)T(三角形)V(35°ひし形)T(三角形)C(80°ひし形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ5°(B)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)
適合チップ切れ刃長161611111211
切込み角F:90°(オフセットあり)F:90°(オフセットあり)ISO規格外F:90°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)F:90°(オフセットあり)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング