17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

3コーナ TGTT形バイト

通常単価(税別)
13,58013,950
税込単価
14,93815,345
通常出荷日:1日目

TGTTR/Lシリーズのバイト。【特長】・横型。・溝幅0.33~4.5mm。・3コーナインサート。【用...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外径溝入れ用横型バイト TGTTR/Lの仕様

TGTTR/Lの寸法図

TGTTR/Lの寸法図

TGTTR/Lの使用イメージ

TGTTR/Lの使用イメージ

本図は右勝手(R)を示す。

形番R/LWarhbL1L2h1fl1
TGTTR2020K16 R0.33-2.52.5020.020.0125.020.020.0027.002.8
TGTTL2020K16 L0.33-2.52.5020.020.0125.020.020.0027.002.8
TGTTR2525M16 R0.33-2.52.5025.025.0150.020.025.0032.002.8
TGTTL2525M16 L0.33-2.52.5025.025.0150.020.025.0032.002.8
TGTTR2020K22-1 R1.0-1.452.0020.020.0125.020.020.0027.002.5
TGTTL2020K22-1 L1.0-1.452.0020.020.0125.020.020.0027.002.5
TGTTR2020K22-2 R1.5-2.33.5020.020.0125.020.020.0027.004.1
TGTTL2020K22-2 L1.5-2.33.5020.020.0125.020.020.0027.004.1
TGTTR2020K22-3 R2.5-4.55.0020.020.0125.020.020.0027.005.4
TGTTL2020K22-3 L2.5-4.55.0020.020.0125.020.020.0027.005.4
TGTTR2525M22-1 R1.0-1.452.0025.025.0150.020.025.0032.002.5
TGTTL2525M22-1 L1.0-1.452.0025.025.0150.020.025.0032.002.5
TGTTR2525M22-2 R1.5-2.33.5025.025.0150.020.025.0032.004.1
TGTTL2525M22-2 L1.5-2.33.5025.025.0150.020.025.0032.004.1
TGTTR2525M22-3 R2.5-4.55.0025.025.0150.020.025.0032.005.4
TGTTL2525M22-3 L2.5-4.55.0025.025.0150.020.025.0032.005.4

単位:mm
※右勝手のホルダ(TGTTR)には左勝手のインサート(GBL)を、左勝手のホルダ(TGTTL)には右勝手のインサート(GBR)をご使用ください。

型番リスト

表示件数

適合刃幅

(mm)

最大溝深さ

(mm)

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

刃先距離

(mm)

刃先高さ

(mm)

適合チップ

クランプ駒

最小発注数量
0.33~2.5
2.5
20
20
125
350-6908
27
20
GBR32□□□
CP900
1個
1~1.45
2
20
20
125
350-6916
27
20
GBR43125~145、GBR43050R
CP910
1個
1.5~2.3
3.5
20
20
125
350-6924
27
20
GBR43150~230、GBR43075R~100R
CP910
1個
2.5~4.5
5
20
20
125
350-6932
27
20
GBR43250~450、GBR43125R~200R
CP910
1個
0.33~2.5
2.5
25
25
150
350-6941
32
25
GBR32□□□
CP900
1個
1~2.3
2
25
25
150
350-6959
32
25
GBR43125~145、GBR43050R
CP910
1個
1.5~2.3
3.5
25
25
150
350-6967
32
25
GBR43150~230、GBR43075R~100R
CP910
1個
2.5~4.5
5
25
25
150
350-6975
32
25
GBR43250~450、GBR43125R~200R
CP910
1個
0.33~2.5
2.5
20
20
125
350-6983
27
20
GBL32□□□
CP900
1個
1~1.45
2
20
20
125
350-6991
27
20
GBL43125~145、GBL43050R
CP910
1個
1.5~2.3
3.5
20
20
125
350-7009
27
20
GBL43150~230、GBL43075R~100R
CP910
1個
2.5~4.5
5
20
20
125
350-7017
27
20
GBL43250~450、GBL43125R~200R
CP910
1個
0.33~2.5
2.5
25
25
150
350-7025
32
25
GBL32□□□
CP900
1個
1~2.3
2
25
25
150
350-7033
32
25
GBL43125~145、GBL43050R
CP910
1個
1.5~2.3
3.5
25
25
150
350-7041
32
25
GBL43150~230、GBL43075R~100R
CP910
1個
2.5~4.5
5
25
25
150
350-7050
32
25
GBL43250~450、GBL43125R~200R
CP910
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,580
( 14,938 )
1日目
13,580
( 14,938 )
1日目
13,580
( 14,938 )
1日目
13,580
( 14,938 )
1日目
13,950
( 15,345 )
1日目
13,950
( 15,345 )
1日目
13,950
( 15,345 )
1日目
13,950
( 15,345 )
1日目
13,580
( 14,938 )
1日目
13,580
( 14,938 )
1日目
13,580
( 14,938 )
1日目
13,580
( 14,938 )
1日目
13,950
( 15,345 )
1日目
13,950
( 15,345 )
1日目
13,950
( 15,345 )
1日目
13,950
( 15,345 )
1日目

詳細情報

基本情報

TGTTR/Lシリーズのバイト。
【特長】
・横型。
・溝幅0.33~4.5mm。
・3コーナインサート。
【用途】
・外径溝入れ用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3コーナ TGTT形バイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3コーナ TGTT形バイト
小型旋盤用Jシリーズ JS-TGL3
外径溝入れ加工用バイト GX-E形
GX形バイト GX-F
TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用丸シャンクホルダ JS-STCL18形
DuoJust-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用丸シャンクホルダ JS-SXXL09形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格13,580-15,850 -26,43026,43019,860 -20,370 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ / 端面溝入れ溝入れ溝入れ
ホルダ角度(°)9090009090
タイプ一体型一体型一体型一体型一体型一体型
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D2D2D2D/3D2D/3D
頭部(mm)202035352021

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング