ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ノット型(ヒネリ)ホイルブラシ 電動用 VCT

通常単価(税別)
6,163
税込単価
6,779
通常出荷日:4日目

12,000R.P.M.でも安心して使用できる、高速回転域でのバランス性能、研磨性能、耐久性、全てにお...

詳細を確認

型番:

VCT-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VCT-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホイル型ブラシ
外径(mm)
102
線径(mm)
0.5
ねじ径
M10P1.5
最高回転数(rpm)
20000
線径(線材/線径)(mm)
SW0.5
仕様
ケーブルツイスト
ご注文番号(メーカー商品コード)
003074100
仕様特徴
先端まで捻っているため、より強力なブラッシングが可能です。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VCT-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,163
( 6,779 )
4日目

詳細情報

基本情報

12,000R.P.M.でも安心して使用できる、高速回転域でのバランス性能、研磨性能、耐久性、全てにおいて最高レベルの品質を発揮するハイエンドパワーブラシシリーズ。安全に効率的に作業を行うための最高のパワーブラシ製品です。

【特長】
・高速回転・高バランス・高い安全性!!ハイエンドモデル。
・100m/mディスクグラインダー:どの電動工具メーカーにもピッタリ!!(日立・マキタ・東芝・神鋼・三菱・リョービ・ミタチ・高速等)。
・HTカーボンスチール(高張力熱処理鋼線)仕様。
・長寿命。
・完全なバランス。
・どの電動工具にも適合し、12,000R.P.Mでも安心して使用できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノット型(ヒネリ)ホイルブラシ 電動用 VCTの型番VCT-4のページです。 型番VCT-4に関する仕様情報を記載しております。
ノット型(ヒネリ)ホイルブラシ 電動用 VCTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノット型(ヒネリ)ホイルブラシ 電動用 VCT
ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 SRA
ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 EKC
ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 VKC
ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 SR
カップブラシステンレス製 電動用
メーカーバーテックバーテックバーテックバーテックバーテックミスミ
通常価格6,1639,7774,7316,155 -6,163 -2,190
通常出荷日4日目3日目4日目5日目7日目在庫品1日目
商品タイプホイル型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシ
外径(mm)1027070707075
線径(mm)0.50.350.350.510.350.3
ねじ径M10P1.5M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)-M10(P1.5)
最高回転数(rpm)2000014000140001400014000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト