17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

デジタル水準器レベルニック DL-S3

通常単価(税別)
354,430398,734
税込単価
389,873438,607
通常出荷日:2日目

気泡管式に比べ短時間で数値確定できるデジタル表示の水準器。【特長】・分解能0.001mm/m での数値...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

DL-S3
測定範囲±5.00mm/m、±0.286°
最小読み取り値※10.001mm/m、0.0001°
0.01mm/m、0.001°
使用温度範囲0~+40℃
読み取り精度※2使用温度:+17~+23℃±0.85%rdg(0~±2mm/m、0~±0.115°)
±1.0%rdg(±2~±5mm/m、±0.115°~±0.286°)
使用温度:0~+40℃±2.6%rdg(0~±2mm/m、0~±0.115°)
±2.7%rdg(±2~±5mm/m、±0.115°~±0.286°)
繰り返し精度±0.005mm/m、±0.0003°以内
外部信号出力RS-232C 準拠
電源9V 乾電池(JIS S-006P)1個
付属ACアダプター
連続使用時間※3マンガン乾電池 約10時間
アルカリ乾電池 約20時間
外形寸法172(L)×65(W)×120(H)mm
ベース寸法150(L)×55(W)mm
重量2.2kg
付属品ACアダプター
9V 乾電池
収納ケース
取扱説明書
  • ※ 1: DEG(°)表示のときは、小数点より上の 0 は表示されません。
    0.001mm/m、0.0001°の最小読み取りができる表示範囲は±1.999mm/m、±0.1145°以下です。
  • ※ 2:%rdg は読み取り値に対してのパーセントです。
  • ※ 3:使用条件により多少異なります。
DL-S3V
ローリング誤差副気泡管の気泡が基線内で0.1mm/m以内
平面とV溝の誤差0.05mm/m以内
V溝角度130°(φ65mmの円筒まで可能)

※DL-S3Vは、DL-S3のV溝ベース(鋳鉄製)特殊製作となります。

PCで計測結果管理

以下のオプションを使用することにより計測結果をPCで管理できるようになります。

注意・禁止事項

  • 本器は精密級の測定器ですので、作業中や持ち運びのときに、測定面や本体へ衝撃や過大な圧力を加えないように、取り扱いには十分注意をしてください。
  • レベルベースの底の測定面は機能上重要な部分ですので、防錆には十分注意をしてください。
  • 使用後はゴミや汚れを除去し、レベルベースの底の測定面には防錆油を塗布してケースに収納してください。
  • 長期間にわたり使用しない場合は、必ずバッテリーを取りはずしてください。
  • 保存場所には直射日光の当る場所や高温になる場所は避け、温度変化及び湿気の少ない所を選んでください。
  • 使用箇所にバリ、ゴミなどがあると、測定面や被測定物にキズのつく原因になりますので、除去してください。
  • 磁石の近くや強い磁界の発生する所は避けてください。
  • 補助用具的な使い方をすると、キズや錆などの原因になりますので注意をしてください。
  • 本器本来の使用目的以外には使用しないでください。

メーカー紹介

新潟精機について
JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

型番リスト

表示件数

底面形状

(フラット/V溝)

最小発注数量
フラット
1個
V溝
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
354,430
( 389,873 )
2日目
398,734
( 438,607 )
2日目

詳細情報

基本情報

気泡管式に比べ短時間で数値確定できるデジタル表示の水準器。
【特長】
・分解能0.001mm/m での数値測定ができ、測定者によるデータ読取誤差がない。
・0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める、表示を半分にするなどの操作がワンタッチでできる。
・デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力が可能。
・レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取り付けができる。
【用途】
・定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度の測定にご利用可能。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

 

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水準器レベルニック DL-S3のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q傾きを計測する基準位置はレベルニックの中央ですか?
A
表示部を正面に見たときの左端が基準位置となります。
Q表示が点滅しています。
A
電池残量が少なくなっているためと思われます。電池を交換してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水準器レベルニック DL-S3
デジタル水準器レベルニックDL-S2W
デジタル水準器レベルニック DL-S4Wシリーズ
デジタル水準器レベルニック DL-mXY
デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS(校正証明書3点セット付)
デジタル水準器レベルニック DL-m5/DL-m5W
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格354,430-354,430 -426,066233,609165,061170,358 -
通常出荷日2日目2日目〜3日目3日目13日目3日目
校正証明書-
商品タイプデジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器
長さ(mm)1721736110417050
マグネットなしなしなしなしなしなし
高さ(mm)6559(アンテナ頂点まで)107595256

水平器カテゴリの売れ筋ランキング