ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
分解能0.001mm/m の分解能のデジタル表示の水平器。【特長】・気泡管式よりももっと簡単に、短時間...
詳細を確認| 測定範囲 | ±9.99mm/m |
|---|---|
| 最小表示値 | 0.01mm/m |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 読取精度 | 使用温度17~23℃ ±1.3%rdg 使用温度0~40℃ ±3.0%rdg |
| 繰り返し精度 | ±0.01mm/m以内 |
| 電源 | 9V角型乾電池×1 ACアダプタ(別売) |
| 連続使用時間 | マンガン乾電池 約25時間 アルカリ乾電池 約50時間 ※測定条件により多少異なります。 |
| 外形寸法 | L159×W78×H104mm(ベース寸法:L150×W55mm) |
| 型式 | DL-S1V |
|---|---|
| ローリング誤差 | 副気泡管の気泡が基線内で0.1mm/m以内 |
| 平面とV溝の誤差 | 0.05mm/m以内 |
| V溝角度 | 130°(φ65mmの円筒物まで可能) |
分解能0.001mm/m の分解能のデジタル表示の水平器。
【特長】
・気泡管式よりももっと簡単に、短時間で測定が可能で測定者によるデータ読取誤差がない。
・気泡管式に比べ素早く応答。
・電子水準器シリーズの中では最大の測定範囲。
・暗い場所や目の位置より高い所でもホールドスイッチにより手元で読み取りが可能。
・最小表示値は0.01mm/m、繰り返し精度は±0.01mm/m以内。
【用途】
・定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度の測定に利用可能。
>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。
校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。



大菱計器製作所
精密角形水準器 (JIS B7510 A級)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アカツキ製作所
丸型アイベル水平器
4.4通常価格(税別):918円~

アカツキ製作所
角柱型アイベル水平器(取付穴付)
0通常価格(税別):1,180円~

アカツキ製作所
丸型マグネット付アイベル水平器
4通常価格(税別):950円~

大菱計器製作所
精密フィックスレベル
4通常価格(税別):18,231円~

新潟精機(SK)
精密平形水準器 一般工作用
0通常価格(税別):39,863円~

エビス
設備レベル
0通常価格(税別):3,585円~

アカツキ製作所
箱型アルミレベル(垂直測定マド付)
5通常価格(税別):2,080円~

アカツキ製作所
丸台型アイベル水平器(取付穴付)
5通常価格(税別):1,100円~

エビス
丸型気泡管
5通常価格(税別):940円~