ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ライト付点検鏡 M型

通常単価(税別)
4,883円
税込単価
5,371円
通常出荷日:4日目

【特長】・フレキシブルで折り曲げ・角度調整が自由自在・ミラーを取り外せばフレキシブルライトとして利用可...

詳細を確認

型番:

LMF-M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LMF-Mの仕様・寸法情報

ミラー形状
小判型
ミラー寸法(mm)
約28.5X53
質量(g)
180
全長(mm)
540
材質
真鍮(シルバー仕上)
電源
単3形乾電池2本(テスト用付属)
ニップル球
2.2V・0.25A
-
-

商品情報

折り曲げ・角度が自由自在。暗くて見づらいときに便利な点検鏡

ライト付点検鏡M型

ライト付点検鏡M型

寸法図 単位: mm

寸法図 単位: mm

商品
コード
品番ニップル球質量JAN
(4975846)
011100LMF-M2.2V
0.25A
200g742062

型番リスト

表示件数
型番
LMF-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,883円
( 5,371円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルで折り曲げ・角度調整が自由自在
・ミラーを取り外せばフレキシブルライトとして利用可能
・ライト付で深穴、パイプ内の点検、検査に最適
・ミラー保護フィルム付
【用途】
・暗く見えにくい機器内部の検査・修理・点検

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライト付点検鏡 M型の型番LMF-Mのページです。 型番LMF-Mに関する仕様情報を記載しております。
ライト付点検鏡 M型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライト付点検鏡 M型
チェックミラー VS-2・VS-3
インスペクションミラー Z-355
ストロングツール 検査鏡 伸縮自在型
伸縮点検鏡 PT-3
ストロングツール 検査鏡とピックアップ 伸縮自在型
メーカー新潟精機(SK)KTC(京都機械工具)ホーザンイチネンアクセスM&Mイチネンアクセス
通常価格4,883円2,932円3,489円2,207円652円2,505円
通常出荷日4日目1日目5日目2日目5日目6日目
ミラー形状小判型角型四角型丸型円型丸型
ミラー寸法(mm)約28.5X5344X66縦86×横54×厚み0.460-60
質量(g)1807050-30-
全長(mm)540-----
材質真鍮(シルバー仕上)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました