17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が64型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

G オイルホールドリル GOH

通常単価(税別)
27,06497,507
税込単価
29,770107,258
通常出荷日:1日目~2日目

汎用のコーティングオイルホールドリル。【特長】・独自のシンニング形状(3レーキ)により、求心性と切りく...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が64型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

Gオイルホールドリル

GOH

GOH

寸法図

寸法図

適用被削材

低炭素鋼
軟鋼
SS400, S10C
~150HB
炭素鋼
合金鋼
S45C, SCM440
~225HB
プレハードン鋼
高合金鋼
SUJ, NAK
~275HB
調質鋼
SKD, SKH
30~40HRC
焼入鋼
Hardened Steels
40~50HRC
×
ステンレス鋼耐熱合金
Ti/Ni Alloys
鋳鉄
FC/FCD
アルミ合金
銅合金
Al/Cu
SUS304SUS420

◎: 最適、◯: 適用、×: 不適、無印: 推奨しない

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
G オイルホールドリル GOH 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シャンク長 ℓs

(mm)

最小発注数量
8
33
83
16
-0.022~0
48
1個
8.5
33
83
16
-0.022~0
48
1個
9
38
88
16
-0.022~0
48
1個
9.5
38
88
16
-0.022~0
48
1個
10
43
93
16
-0.022~0
48
1個
10.5
43
93
16
-0.027~0
48
1個
11
48
98
16
-0.027~0
48
1個
11.5
48
98
16
-0.027~0
48
1個
12
53
103
16
-0.027~0
48
1個
12.5
53
103
16
-0.027~0
48
1個
13
58
108
16
-0.027~0
48
1個
13.5
58
108
16
-0.027~0
48
1個
14.5
63
113
16
-0.027~0
48
1個
15
70
125
20
-0.027~0
50
1個
15.5
70
125
20
-0.027~0
50
1個
16
75
130
20
-0.027~0
50
1個
16.5
75
130
20
-0.027~0
50
1個
17
80
135
20
-0.027~0
50
1個
17.5
80
135
20
-0.027~0
50
1個
18
85
140
20
-0.027~0
50
1個
18.5
85
140
20
-0.033~0
50
1個
19
95
156
25
-0.033~0
56
1個
19.5
95
156
25
-0.033~0
56
1個
20
95
156
25
-0.033~0
56
1個
20.5
95
156
25
-0.033~0
56
1個
21
95
156
25
-0.033~0
56
1個
21.5
95
156
25
-0.033~0
56
1個
22
100
161
25
-0.033~0
56
1個
22.5
100
161
25
-0.033~0
56
1個
23
100
161
25
-0.033~0
56
1個
23.5
100
161
25
-0.033~0
56
1個
24
102
190
32
-0.033~0
60
1個
24.5
102
190
32
-0.033~0
60
1個
25
102
190
32
-0.033~0
60
1個
25.5
102
190
32
-0.033~0
60
1個
26
108
195
32
-0.033~0
60
1個
26.5
108
195
32
-0.033~0
60
1個
27
108
195
32
-0.033~0
60
1個
27.5
108
195
32
-0.033~0
60
1個
28
112
200
32
-0.033~0
60
1個
28.5
112
200
32
-0.033~0
60
1個
29
118
205
32
-0.033~0
60
1個
29.5
118
205
32
-0.033~0
60
1個
30
118
205
32
-0.033~0
60
1個
30.5
118
205
32
-0.039~0
60
1個
31
118
215
40
-0.039~0
70
1個
31.5
118
215
40
-0.039~0
70
1個
32
122
220
40
-0.039~0
70
1個
32.5
122
220
40
-0.039~0
70
1個
33
128
225
40
-0.039~0
70
1個
33.5
128
225
40
-0.039~0
70
1個
34
128
225
40
-0.039~0
70
1個
34.5
128
225
40
-0.039~0
70
1個
35
132
230
40
-0.039~0
70
1個
35.5
132
230
40
-0.039~0
70
1個
36
138
235
40
-0.039~0
70
1個
36.5
138
235
40
-0.039~0
70
1個
37
142
240
40
-0.039~0
70
1個
37.5
142
240
40
-0.039~0
70
1個
38
148
245
40
-0.039~0
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,848
( 37,233 )
1日目
33,848
( 37,233 )
1日目
33,848
( 37,233 )
1日目
33,848
( 37,233 )
1日目
27,064
( 29,770 )
1日目
27,064
( 29,770 )
1日目
27,224
( 29,946 )
2日目
27,541
( 30,295 )
1日目
27,723
( 30,495 )
1日目
27,723
( 30,495 )
1日目
28,017
( 30,819 )
1日目
28,017
( 30,819 )
1日目
28,392
( 31,231 )
1日目
32,270
( 35,497 )
2日目
32,216
( 35,438 )
1日目
32,895
( 36,185 )
1日目
32,895
( 36,185 )
1日目
33,361
( 36,697 )
1日目
33,361
( 36,697 )
1日目
34,062
( 37,468 )
2日目
34,020
( 37,422 )
1日目
34,709
( 38,180 )
1日目
34,790
( 38,269 )
2日目
38,220
( 42,042 )
2日目
38,239
( 42,063 )
1日目
39,191
( 43,110 )
1日目
39,191
( 43,110 )
1日目
40,460
( 44,506 )
2日目
40,348
( 44,383 )
1日目
40,923
( 45,015 )
2日目
41,494
( 45,643 )
1日目
42,832
( 47,115 )
1日目
42,832
( 47,115 )
1日目
44,454
( 48,899 )
1日目
44,454
( 48,899 )
1日目
45,895
( 50,485 )
1日目
45,895
( 50,485 )
1日目
47,810
( 52,591 )
1日目
47,810
( 52,591 )
1日目
50,275
( 55,303 )
1日目
50,275
( 55,303 )
1日目
56,977
( 62,675 )
1日目
56,977
( 62,675 )
1日目
60,131
( 66,144 )
1日目
60,131
( 66,144 )
1日目
67,208
( 73,929 )
1日目
67,208
( 73,929 )
1日目
70,839
( 77,923 )
1日目
70,839
( 77,923 )
1日目
76,659
( 84,325 )
1日目
76,659
( 84,325 )
1日目
79,346
( 87,281 )
1日目
79,346
( 87,281 )
1日目
82,206
( 90,427 )
1日目
82,206
( 90,427 )
1日目
84,690
( 93,159 )
1日目
84,690
( 93,159 )
1日目
87,660
( 96,426 )
1日目
87,660
( 96,426 )
1日目
90,429
( 99,472 )
1日目

詳細情報

基本情報

汎用のコーティングオイルホールドリル。
【特長】
・独自のシンニング形状(3レーキ)により、求心性と切りくずの分断性を向上。
・TiNコーティングと内部給油による冷却効果でD長寿命。
・汎用のコーティングオイルホールドリルです。
・サイドロックシャンクを採用しています。
【用途】
・鋼からステンレス鋼、アルミまで、高能率加工が可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G オイルホールドリル GOHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G オイルホールドリル GOH
SG-FAX オイルホールドリル SGOH
マイクロガンドリル G520
マイクロガンドリルロング G521
G テーパシャンクオイルホールロングドリル GLTDOH
小径油穴付き超硬ドリル12Dタイプ ADO-MICRO 12D
メーカー不二越不二越グーリンググーリング不二越オーエスジー
通常価格27,064-24,093 -42,183 -49,096 -104,890 -15,021
通常出荷日1日目〜1日目〜19日目19日目1日目1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
工具材質コバルトハイス粉末ハイス超硬超硬コバルトハイス超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクテーパシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用ノンコートノンコート鋼用鋼用
油穴(オイルホール)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング