17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が37型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃 2MSGE

通常単価(税別)
5,29534,342特別価格
税込単価
5,82537,776特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】ミディアムエンドミル、2枚刃です。一般鋼からステンレス鋼、アルミニウムまで高速で高能率な加工が...

詳細を確認
未確定:候補が37型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃 2MSGE 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
2
7
6
50
1個
2.5
7
6
50
1個
3
9
6
50
1個
3.5
12
8
60
1個
4
12
8
60
1個
4.5
15
8
60
1個
5
15
8
60
1個
5.5
15
8
60
1個
6
15
8
60
1個
6.5
20
10
65
1個
7
20
10
65
1個
7.5
20
10
65
1個
8
20
10
65
1個
8.5
25
10
75
1個
9
25
10
75
1個
9.5
25
10
75
1個
10
25
12
75
1個
11
30
12
80
1個
12
30
12
80
1個
13
35
16
90
1個
14
35
16
90
1個
15
40
16
95
1個
16
40
16
95
1個
17
40
20
105
1個
18
40
20
105
1個
19
45
20
110
1個
20
45
20
110
1個
21
50
20
125
1個
22
50
20
125
1個
23
55
25
130
1個
24
55
25
130
1個
25
55
25
130
1個
26
55
25
130
1個
27
60
25
135
1個
28
60
25
135
1個
29
60
25
135
1個
30
60
25
135
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,240
( 6,864 )
1日目
6,240
( 6,864 )
1日目
5,2955,136
( 5,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,295
( 5,825 )
1日目
5,295
( 5,825 )
1日目
5,295
( 5,825 )
1日目
5,295
( 5,825 )
1日目
5,295
( 5,825 )
1日目
5,295
( 5,825 )
1日目
5,808
( 6,389 )
1日目
5,808
( 6,389 )
1日目
5,808
( 6,389 )
1日目
5,808
( 6,389 )
1日目
6,700
( 7,370 )
1日目
6,700
( 7,370 )
1日目
6,700
( 7,370 )
1日目
6,700
( 7,370 )
1日目
8,538
( 9,392 )
1日目
8,538
( 9,392 )
1日目
10,125
( 11,138 )
1日目
10,125
( 11,138 )
1日目
9,938
( 10,932 )
1日目
10,683
( 11,751 )
1日目
12,778
( 14,056 )
1日目
12,778
( 14,056 )
1日目
15,617
( 17,179 )
1日目
15,617
( 17,179 )
1日目
18,524
( 20,376 )
1日目
18,524
( 20,376 )
1日目
21,498
( 23,648 )
1日目
21,498
( 23,648 )
1日目
21,498
( 23,648 )
1日目
23,729
( 26,102 )
1日目
28,461
( 31,307 )
1日目
28,461
( 31,307 )
1日目
34,342
( 37,776 )
1日目
34,342
( 37,776 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ミディアムエンドミル、2枚刃です。
一般鋼からステンレス鋼、アルミニウムまで高速で高能率な加工が可能です。
【用途】
一般鋼、ステンレス鋼、アルミニウム等の加工に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃 2MSGEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃 2MSGE
SG-FAX エンドミル2枚刃 2SGE
SG-FAX エンドミル ロング2枚刃 SL2SGE
VS2T 2枚刃ショート刃
LVS2T 2枚刃ロング刃
AG ミル2枚刃 2AGE
メーカー不二越不二越不二越三興製作所三興製作所不二越
通常価格5,295-5,295 -6,301 -2,715 -2,951 -3,710 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質ハイスハイスハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用ノンコートノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング