ツール用品技術窓口
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/センターカット
通常価格(税別):3380円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート
通常価格(税別):1360円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット
通常価格(税別):3020円~
通常出荷日:在庫品1日目
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
ATラフィング ショート刃長 RQS□□-AT
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格(税別):7448円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
AG ミルラフィングレギュラレングスショート AGRERS
通常価格(税別):8118円~
通常出荷日:1日目 ~
三菱マテリアル
MVXドリル(内部給油形)
三菱マテリアル
通常価格(税別):38090円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
TiAlNコート超硬センタードリル 面取り60゜タイプ/レギュラー/ロング
通常価格(税別):4570円~
通常出荷日:在庫品1日目
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
超硬OHノンステップボーラー3D 03WHNSB□□□□-TH
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格(税別):10563円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
VASFPR バイオレットエンドミル
三菱マテリアル
通常価格(税別):11586円~
通常出荷日:1日目 ~
高性能でコストパフォーマンスに優れた粗加工用ハイススクエアエンドミル。【特長】・粉末ハイスを凌ぐ耐チッ...
詳細を確認
商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
●高能率加工
●安定した加工寿命
耐摩耗性と靱性・耐チッピング性の両立

再研削後も再コーティングは不要

S50C (180HB) の溝加工

SKD11(210HB)の側面加工

側面加工の磨耗量



先端部(刃先:スクエア/4枚刃)

先端部(刃先:スクエア/5枚刃)

先端部(刃先:スクエア/6枚刃・センター穴付き)
| 被削材 | 一般構造用鋼 SS 炭素鋼 S-C | 合金鋼 SCM 調質鋼 NAK,HPM | ダイス鋼 SKD ステンレス鋼 SUS | 耐熱合金 チタン合金 | 鋳鉄 FC,FCD | アルミニウム合金 銅合金 非鉄金属 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ~200HB | - | |||||||
| 外径 (mm) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/ min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/ min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/ min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/ min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/ min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/ min) |
| 6 | 2100 | 260 | 1600 | 180 | 1300 | 100 | 1100 | 75 | 2400 | 320 | 4500 | 1200 |
| 8 | 1600 | 280 | 1200 | 190 | 1000 | 120 | 800 | 80 | 1800 | 340 | 3400 | 1300 |
| 10 | 1300 | 280 | 960 | 190 | 800 | 120 | 640 | 80 | 1400 | 340 | 2700 | 1300 |
| 12 | 1100 | 280 | 800 | 190 | 660 | 120 | 530 | 84 | 1200 | 340 | 2300 | 1300 |
| 15 | 850 | 280 | 640 | 190 | 530 | 120 | 420 | 84 | 960 | 340 | 1800 | 1300 |
| 20 | 640 | 260 | 480 | 180 | 400 | 110 | 320 | 78 | 720 | 340 | 1400 | 1300 |
| 25 | 510 | 290 | 380 | 200 | 320 | 130 | 250 | 87 | 570 | 390 | 1100 | 1400 |
| 30 | 420 | 260 | 320 | 180 | 270 | 110 | 210 | 78 | 480 | 360 | 900 | 1300 |
| 40 | 320 | 170 | 240 | 110 | 200 | 74 | 160 | 51 | 360 | 230 | 680 | 840 |
| 50 | 250 | 110 | 190 | 71 | 160 | 46 | 130 | 32 | 290 | 150 | 540 | 520 |

側面加工の場合

溝加工の場合
1)ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
2)ご使用の機械の最高回転数が基準切削条件に達しない場合は、最高回転数でご使用ください。その場合、送り速度も同じ比率で下げてください。
3)ドライ加工(エアブローを推奨)の場合は回転数と送り速度をそれぞれ70%にしてください。
4)ステンレス鋼を加工する場合はウェットで加工してください。
5)耐熱合金、チタン合金には不水溶性切削油剤の使用をおすすめします。
| 一般 構造用鋼 | 炭素鋼 | 合金鋼 | プレハードン鋼 | 調質鋼 ダイス鋼 | 高硬度鋼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS400 | S45C S50C | SCM SCR | NAK | 30~45HRC | 45~55HRC | 55~60HRC |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × |
| 高硬度鋼 | ステンレス鋼 | Ti 合金 耐熱合金 | 鋳鉄 | アルミ合金 | 銅合金 | グラファイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60~66HRC | SUS304 SUS316 | SUS420 | FCD FC | AC/ADC | Cu | Graphite |
| × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
推奨例
◎:最適、○:適用、×:不適、-:推奨しません
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,628円 ( 8,391円 ) | 1日目 |
8,443円 ( 9,287円 ) | 1日目 |
8,443円 ( 9,287円 ) | 1日目 |
9,448円 ( 10,393円 ) | 1日目 |
9,448円 ( 10,393円 ) | 1日目 |
10,252円 ( 11,277円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,588円 ( 11,647円 ) | 1日目 |
9,787円 ( 10,766円 ) | 1日目 |
10,115円 ( 11,127円 ) | 1日目 |
11,089円 ( 12,198円 ) | 1日目 |
11,692円 ( 12,861円 ) | 1日目 |
11,561円 ( 12,717円 ) | 1日目 |
12,277円 ( 13,505円 ) | 1日目 |
11,822円 ( 13,004円 ) | 1日目 |
12,347円 ( 13,582円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,398円 ( 14,738円 ) | 1日目 |
14,542円 ( 15,996円 ) | 1日目 |
14,755円 ( 16,231円 ) | 3日目 |
18,389円 ( 20,228円 ) | 1日目 |
18,389円 ( 20,228円 ) | 1日目 |
21,482円 ( 23,630円 ) | 1日目 |
22,783円 ( 25,061円 ) | 1日目 |
28,596円 ( 31,456円 ) | 1日目 |
39,818円 ( 43,800円 ) | 1日目 |
48,257円 ( 53,083円 ) | 1日目 |
49,417円 ( 54,359円 ) | 1日目 |
60,563円 ( 66,619円 ) | 1日目 |
73,632円 ( 80,995円 ) | 1日目 |
86,223円 ( 94,845円 ) | 1日目 |
高性能でコストパフォーマンスに優れた粗加工用ハイススクエアエンドミル。
【特長】
・粉末ハイスを凌ぐ耐チッピング性、靭性の高合金ハイスを母材に使用した切削工具。
・高合金ハイス、耐熱性、耐摩耗性に優れたTiAIN系のAGコートで高能率加工とコストパフォーマンスを実現。
・AGミルラフィングはファインピッチニックを採用で切削抵抗を軽減し、切りくず排出性が向上。
・重切削でも安定した加工が可能。
・刃部とシャンク部の間はシャンク径で仕上げられている。
【用途】
・鋼からステンレス鋼、アルミ等の粗加工として利用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.5通常価格(税別):2,610円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/センターカット
4.4通常価格(税別):3,380円~

ミスミ
TiAlNコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.2通常価格(税別):1,850円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.3通常価格(税別):3,380円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット
4.6通常価格(税別):3,050円~

ミスミ
ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット
4.3通常価格(税別):3,020円~

ミスミ
ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット/ノンコートタイプ
4.3通常価格(税別):2,280円~

ミスミ
ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
3.2通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット
4.3通常価格(税別):3,720円~