17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が125型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • シンニング

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コバルトストレートシャンクドリル COSD

通常単価(税別)
5658,020
税込単価
6228,822
通常出荷日:1日目

鋼からステンレス鋼まで、汎用コバルトドリルです。【特長】・X型シンニングによりドリルの食いつきが安定。...

詳細を確認
未確定:候補が125型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

コバルトストレートシャンクドリル COSD

COSD

COSD。

寸法図

寸法図。

形状

形状。

切削条件

被削材
Work
Material
構造用鋼
炭素鋼
SS400 S50C
Structural Steels
Carbon Steels
合金鋼
調質鋼
SCM440 NAK HPM
Alloy Steels
Heat treated Steels
ダイス鋼
プレハードン鋼
SKD61 NAK HPM
Mold Steels
Hardened Steels
ステンレス鋼
SUS304 SUS316
Stainless Steels
鋳鉄
FC250 FCD400
Cast Irone
アルミニウム合金
銅合金
A5052, C1100
Aluminum Alloys
Copper Alloys
~ 200HB20 ~ 30HRC30 ~ 40HRC   
直径
Drill Dia.
(mm)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
1480010038006529004425004053001308100200
2290012023007817005112504032001604900250
3210015017001001300688504523002003600320
51300140100094760635004014001902200300
88001206408248054300359001701400260
106401105107438048250327001501100240
12530100420683204621030580140900220
1640092320632404116028440130680200
2032083250551903712025350115540180
2525075200511503410023280100430160
30210671704613031852023090360140
40160581304010027651818081270120
5013052100348024501514070220110

1)この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。
2)切削油剤は加工点やドリル溝へ十分に供給してください。
3)この切削条件表は、穴あけ深さ3D以下に適用ください。
4)穴あけ深さ3Dを超える場合には回転数と送り速度を20%下げてください。
5)穴あけ深さが3Dを超える場合にはステップ加工を行ってください。 ただし、被削材や加工条件により切りくず排出性が悪くなることがあります。その場合には所定の穴深さ以下であってもステップ送りをしてください。
6)ステップ送りは穴の上面まで戻してください。
7)ステップ量は0.5~1Dを目安にしてください。小径は0.1~0.5Dぐらいです。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
コバルトストレートシャンクドリル COSD 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シンニング

最小発注数量
0.5
5
27
0.5
-0.014~0
-
10個
0.6
5.5
30
0.6
-0.014~0
-
10個
0.7
7.5
32
0.7
-0.014~0
-
10個
0.8
8
34
0.8
-0.014~0
-
10個
0.9
9
36
0.9
-0.014~0
-
10個
1
10
40
1
-0.014~0
-
10個
1.1
11
42
1.1
-0.014~0
-
10個
1.2
13
42
1.2
-0.014~0
-
10個
1.3
13
45
1.3
-0.014~0
-
10個
1.4
14.5
48
1.4
-0.014~0
-
10個
1.5
14.5
48
1.5
-0.014~0
-
10個
1.6
16
50
1.6
-0.014~0
X形
10個
1.7
16
50
1.7
-0.014~0
X形
10個
1.8
17.5
52
1.8
-0.014~0
X形
10個
1.9
17.5
52
1.9
-0.014~0
X形
10個
2
20
55
2
-0.014~0
X形
10個
2.1
20
55
2.1
-0.014~0
X形
10個
2.2
23
58
2.2
-0.014~0
X形
10個
2.3
23
58
2.3
-0.014~0
X形
10個
2.4
24.5
61
2.4
-0.014~0
X形
10個
2.5
24.5
61
2.5
-0.014~0
X形
10個
2.6
26
64
2.6
-0.014~0
X形
10個
2.7
26
64
2.7
-0.014~0
X形
10個
2.8
27
67
2.8
-0.014~0
X形
10個
2.9
29.5
71
2.9
-0.014~0
X形
10個
3
29.5
71
3
-0.014~0
X形
10個
3.1
29.5
71
3.1
-0.018~0
X形
10個
3.2
29.5
71
3.2
-0.018~0
X形
10個
3.3
31.5
73
3.3
-0.018~0
X形
10個
3.4
31.5
73
3.4
-0.018~0
X形
10個
3.5
31.5
73
3.5
-0.018~0
X形
10個
3.6
33.5
76
3.6
-0.018~0
X形
10個
3.7
33.5
76
3.7
-0.018~0
X形
10個
3.8
33.5
76
3.8
-0.018~0
X形
10個
3.9
36
79
3.9
-0.018~0
X形
10個
4
38
83
4
-0.018~0
X形
10個
4.1
38
83
4.1
-0.018~0
X形
10個
4.2
38
83
4.2
-0.018~0
X形
10個
4.3
38
83
4.3
-0.018~0
X形
10個
4.4
39
86
4.4
-0.018~0
X形
10個
4.5
39
86
4.5
-0.018~0
X形
10個
4.6
39
86
4.6
-0.018~0
X形
10個
4.7
41
89
4.7
-0.018~0
X形
10個
4.8
41
89
4.8
-0.018~0
X形
10個
4.9
43
92
4.9
-0.018~0
X形
10個
5
43
92
5
-0.018~0
X形
10個
5.1
43
92
5.1
-0.018~0
X形
10個
5.2
45
95
5.2
-0.018~0
X形
10個
5.3
45
95
5.3
-0.018~0
X形
10個
5.4
45
95
5.4
-0.018~0
X形
10個
5.5
45
95
5.5
-0.018~0
X形
10個
5.6
47
98
5.6
-0.018~0
X形
10個
5.7
47
98
5.7
-0.018~0
X形
10個
5.8
47
98
5.8
-0.018~0
X形
10個
5.9
47
98
5.9
-0.018~0
X形
10個
6
49
102
6
-0.018~0
X形
10個
6.1
49
102
6.1
-0.022~0
X形
10個
6.2
49
102
6.2
-0.022~0
X形
10個
6.3
49
102
6.3
-0.022~0
X形
10個
6.4
51
105
6.4
-0.022~0
X形
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
870
( 957 )
1日目
875
( 963 )
1日目
812
( 893 )
1日目
685
( 754 )
1日目
738
( 812 )
1日目
622
( 684 )
1日目
729
( 802 )
1日目
684
( 752 )
1日目
729
( 802 )
1日目
729
( 802 )
1日目
618
( 680 )
1日目
672
( 739 )
1日目
729
( 802 )
1日目
697
( 767 )
1日目
697
( 767 )
1日目
607
( 668 )
1日目
714
( 785 )
1日目
714
( 785 )
1日目
675
( 743 )
1日目
714
( 785 )
1日目
607
( 668 )
1日目
675
( 743 )
1日目
675
( 743 )
1日目
664
( 730 )
1日目
675
( 743 )
1日目
565
( 622 )
1日目
792
( 871 )
1日目
689
( 758 )
1日目
689
( 758 )
1日目
759
( 835 )
1日目
689
( 758 )
1日目
841
( 925 )
1日目
841
( 925 )
1日目
767
( 844 )
1日目
879
( 967 )
1日目
767
( 844 )
1日目
1,008
( 1,109 )
1日目
916
( 1,008 )
1日目
1,008
( 1,109 )
1日目
1,008
( 1,109 )
1日目
916
( 1,008 )
1日目
1,160
( 1,276 )
1日目
1,160
( 1,276 )
1日目
1,160
( 1,276 )
1日目
1,210
( 1,331 )
1日目
1,054
( 1,159 )
1日目
1,350
( 1,485 )
1日目
1,220
( 1,342 )
1日目
1,350
( 1,485 )
1日目
1,350
( 1,485 )
1日目
1,220
( 1,342 )
1日目
1,570
( 1,727 )
1日目
1,570
( 1,727 )
1日目
1,570
( 1,727 )
1日目
1,650
( 1,815 )
1日目
1,430
( 1,573 )
1日目
1,790
( 1,969 )
1日目
1,790
( 1,969 )
1日目
1,790
( 1,969 )
1日目
1,790
( 1,969 )
1日目

詳細情報

基本情報

鋼からステンレス鋼まで、汎用コバルトドリルです。
【特長】
・X型シンニングによりドリルの食いつきが安定。
・ドリルのねじれ角を強くすることで切れ味を向上。
・直径2.0mm未満の表面は白(無着色)。
【用途】
・鋼からステンレス鋼まで使用可能。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてご案内】
    穴径0.5~8の製品は発注単位数量が10本、穴径8.1~13の製品は発注単位数量が5本となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コバルトストレートシャンクドリル COSDのレビュー
4.7平均満足度:4.712件のレビュー
ステンの穴あけに
5
満足度:5.0
数多く穴をあけるとなるとやはり耐久性は欲しい。 何回も研磨したくないし、現場ではそれができない。 コバルト入りのこちらの...もっと読む
1人が参考にしています。
SUS材穴あけ
5
満足度:5.0
ボール盤等で、SUS材に穴あけに使用 切削速度がわたしには丁度良いです。
0人が参考にしています。
加工用工具
5
満足度:5.0
ドリル径によってメーカーを選択しております。 寸法、メーカーも多くの中から選べ、便利です。
0人が参考にしています。
SUS303穴加工
5
満足度:5.0
マシニングでSUS303に穴あけ加工を行った。 スタブ型より安価でありながら精度が出ましたので満足しております。 また購...もっと読む
0人が参考にしています。
穴あけ加工
5
満足度:5.0
不二越のドリルをこちらのサイトから購入することができるので、手続きが簡単です。また価格もリーズナブルでよかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コバルトストレートシャンクドリル COSD
高性能油穴付き超硬ドリル ADOX-8D
ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J691 GT100
DLC マイクロドリル DLCMD
ガンドリル 50×D EB100 5647
ストレートシャンクドリルロング 全長300mm J685 GT100
メーカー不二越オーエスジーグーリング不二越グーリンググーリング
通常価格565-15,472 -14,627 -4,008 -33,467 -33,919 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜19日目1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄鋳鉄 / アルミアルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ
工具材質コバルトハイス超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプストレートシャンクエンドミルシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理ノンコート鋼用ノンコート非鉄用(DLC)鋼用ノンコート
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング