ツール用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
オーエスジー
ステンレス・軟鋼用レギュラ形 EX-SUS-GDR
オーエスジー
通常価格(税別):1157円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
アクアドリル EX フラットレギュラ AQDEXZR
通常価格(税別):7776円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
アクアドリル EX 3フルートレギュラ AQDEX3FR
通常価格(税別):8638円~
通常出荷日:在庫品1日目
大昭和精機
メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用)BBT30/40/50
通常価格(税別):19210円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
溝なしタップシリーズ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT
通常価格(税別):3306円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
通常価格(税別):1710円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
通常価格(税別):810円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2160円~
通常出荷日:在庫品1日目
高精度な穴あけができ、リーマレスも可能な3枚刃の超硬ドリル。【特長】・切削バランスに優れた 3 枚刃を...
詳細を確認
切削バランスにすぐれた3枚刃

高精度
切削バランスにすぐれた3枚の切れ刃により高精度穴あけができリーマレスも可能。
アクアコート
耐熱性に優れ、被削材との潤滑性に富んだアクアコートの採用により、ドライ加工及び高速ウェット加工で抜群の性能を発揮。
高信頼性
アクアコートと切りくず排出性にすぐれた溝形状により安定した穴あけが可能 また、特殊な切れ刃形状により耐チッピング性、耐コーナ摩耗性を向上。


切削バランスにすぐれた3枚の切れ刃とコーナがネガで求心性を持った切れ刃 により、高精度な穴あけが可能

2溝超硬ドリル

アクアドリル3フルート
切削条件と加工精度

穴拡大量

面粗さ

真円度
切削抵抗が小さく安定した加工が可能


アクアドリル3フルートは、独自のシンニング形状と切れ味の良さで切削抵抗が小さく、さらに潤滑性に富んだアクアコートと切りくず排出性にすぐれた溝形状により切りくずがつまりにくく安定した穴あけが可能
切削条件
ドリル :6mm
切削速度 :100m/min(5,300min-1)
送り :0.15mm/rev
穴深さ :18mm通り穴
被削材 :S50C(220HB)
切削油剤 :エアブロー
アクアドリル3フルート使用上の注意点
・最適条件はドリル径・被削材により異なります。前もってトライヤルを行い条件を決めて下さい。
・使用機械、ワーククランプは剛性のあるものをご使用ください。
・剛性の高いチャックを使用し、振れ精度は10μm以下に押さえてください。


切削条件と穴拡大量


切削条件
ドリル :6mm
被削材 :S50C(180HB)
加工深さ :18mm(3D)通り穴
切削条件と面粗さ


切削条件
ドリル :6mm
被削材 :S50C(180HB)
加工深さ :18mm(3D)通り穴
切削条件と真円度


切削条件
ドリル :6mm
被削材 :S50C(180HB)
加工深さ :18mm(3D)通り穴

| 被削材 Work Material | 構造用鋼 炭素鋼 ねずみ鋳鉄 SS400 S50C FC250 Structural Steels Carbon Steels Cast Irons | 合金鋼 調質鋼 SCM440 NAK HPM Alloy Steels Heat treated Steels | ダイス鋼 プレハードン鋼 SKD61 NAK HPM Mold Steels Hardened Steels | 高硬度鋼 Hardened Steels | ダクタイル鋳鉄 FCD400 Cast Irone | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~200HB | 20~30HRC | 30~40HRC | 40~50HRC | |||||||
| 直径 Drill Dia. (mm) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) |
| 3 | 8,500 | 820 | 6,400 | 580 | 5,300 | 400 | 4,200 | 250 | 5,300 | 320 |
| 5 | 5,100 | 820 | 3,800 | 580 | 3,200 | 400 | 2,500 | 250 | 3,200 | 320 |
| 6 | 4,200 | 820 | 3,200 | 580 | 2,700 | 400 | 2,100 | 250 | 2,700 | 320 |
| 8 | 3,200 | 780 | 2,400 | 550 | 2,000 | 380 | 1,600 | 240 | 2,000 | 300 |
| 10 | 2,500 | 720 | 1,900 | 510 | 1,600 | 360 | 1,300 | 230 | 1,600 | 290 |
| 12 | 2,100 | 690 | 1,600 | 490 | 1,300 | 330 | 1,100 | 220 | 1,300 | 270 |
| 14 | 1,820 | 670 | 1,360 | 470 | 1,140 | 320 | 910 | 200 | 1,140 | 260 |
| 16 | 1,600 | 650 | 1,190 | 450 | 990 | 320 | 800 | 190 | 990 | 250 |
1)機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。
2)加工穴精度が要求される場合には、ウェット加工を推奨します。
3)ドライ加工の場合は、回転数、送り速度ともに上表の70%以下にしてください。
4)ドライ加工の場合、冷却および切り屑除去のためにエアブローを行ってください。
5)アルミニウム合金、軽金属、ステンレス鋼の加工には不向きです。
6)この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。
7)切削油剤は加工点やドリル溝へ十分に供給してください。
8)不水溶性切削油剤の場合には回転数と送り速度を20%下げてください。
9)この切削条件表は、穴あけ深さ2D 以下に適用ください。
10)穴あけ深さ2Dを超える場合には回転数と送り速度を20%下げてください。
11)穴あけ深さが2D を超える場合にはステップ加工を行ってください。ただし、被削材や加工条件により切りくず排出性が悪くなることがあります。その場合には所定の穴深さ以下であってもステップ送りをしてください。
12)ステップ送りは穴の上面まで戻してください。
13)ステップ量は0.5 ~1D を目安にしてください。小径は0.2 ~0.5D ぐらいです。
14)ドリルの振れを0.01mm 以下におさえてチャッキングしてください。
| 一般構造圧延鋼 | 炭素鋼 | 合金鋼 プレハードン鋼 | 調質鋼 ダイス鋼 | 高硬度鋼 | ステンレス鋼 | Ti合金 耐熱合金 | 鋳鉄 | アルミニウム合金 | 銅合金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS400 | S45C/S50C | SCR/NAK | 30~40HRC | 40~50HRC | 50~65HRC | SUS304/ SUS316 | SUS420 | FCD/FC | AC/ADC | Cu | |
| ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | × | ○ | × | ○ | × | × |
◎: 最適、◯: 適用、×: 不適、-: 推奨しない
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,330円 ( 3,663円 ) | 1日目 |
8,940円 ( 9,834円 ) | 1日目 |
8,940円 ( 9,834円 ) | 1日目 |
8,940円 ( 9,834円 ) | 1日目 |
8,940円 ( 9,834円 ) | 1日目 |
8,940円 ( 9,834円 ) | 1日目 |
9,450円 ( 10,395円 ) | 1日目 |
9,450円 ( 10,395円 ) | 1日目 |
9,450円 ( 10,395円 ) | 1日目 |
9,450円 ( 10,395円 ) | 1日目 |
9,450円 ( 10,395円 ) | 1日目 |
8,596円 ( 9,456円 ) | 1日目 |
8,596円 ( 9,456円 ) | 1日目 |
8,596円 ( 9,456円 ) | 1日目 |
8,878円 ( 9,766円 ) | 1日目 |
8,878円 ( 9,766円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,305円 ( 9,136円 ) | 1日目 |
8,305円 ( 9,136円 ) | 1日目 |
8,305円 ( 9,136円 ) | 1日目 |
8,305円 ( 9,136円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,169円 ( 8,986円 ) | 1日目 |
8,639円 ( 9,503円 ) | 1日目 |
8,674円 ( 9,541円 ) | 1日目 |
8,674円 ( 9,541円 ) | 1日目 |
8,674円 ( 9,541円 ) | 1日目 |
8,674円 ( 9,541円 ) | 1日目 |
9,016円 ( 9,918円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,016円 ( 9,918円 ) | 1日目 |
9,016円 ( 9,918円 ) | 1日目 |
9,016円 ( 9,918円 ) | 1日目 |
9,016円 ( 9,918円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,016円 ( 9,918円 ) | 1日目 |
9,016円 ( 9,918円 ) | 1日目 |
9,016円 ( 9,918円 ) | 1日目 |
9,016円 ( 9,918円 ) | 1日目 |
9,016円 ( 9,918円 ) | 1日目 |
9,622円 ( 10,584円 ) | 1日目 |
9,622円 ( 10,584円 ) | 1日目 |
9,622円 ( 10,584円 ) | 1日目 |
9,622円 ( 10,584円 ) | 1日目 |
9,622円 ( 10,584円 ) | 1日目 |
10,229円 ( 11,252円 ) | 1日目 |
10,229円 ( 11,252円 ) | 1日目 |
10,229円 ( 11,252円 ) | 1日目 |
10,229円 ( 11,252円 ) | 1日目 |
10,229円 ( 11,252円 ) | 1日目 |
10,608円 ( 11,669円 ) | 1日目 |
10,608円 ( 11,669円 ) | 1日目 |
10,608円 ( 11,669円 ) | 1日目 |
10,608円 ( 11,669円 ) | 1日目 |
10,608円 ( 11,669円 ) | 1日目 |
11,365円 ( 12,502円 ) | 1日目 |
11,365円 ( 12,502円 ) | 1日目 |
11,365円 ( 12,502円 ) | 1日目 |
11,365円 ( 12,502円 ) | 1日目 |
11,365円 ( 12,502円 ) | 1日目 |
11,896円 ( 13,086円 ) | 1日目 |
11,896円 ( 13,086円 ) | 1日目 |
11,895円 ( 13,085円 ) | 1日目 |
11,896円 ( 13,086円 ) | 1日目 |
高精度な穴あけができ、リーマレスも可能な3枚刃の超硬ドリル。
【特長】
・切削バランスに優れた 3 枚刃を採用しています。
・リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
・アクアドリル3フルートは、独自のシンニング形状と切れ味の良さで切削抵抗が小さい。
・潤滑性に富んだアクアコートと切りくず排出性にすぐれた溝形状により切りくずがつまりにくく安定した穴あけが可能。
【用途】
・切削バランスにすぐれた3枚の切れ刃とコーナがネガで求心性を持った切れ刃 により、高精度な穴あけが可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):510円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル 難削材用/ストレートシャンク/レギュラー
4.6通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.3通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/レギュラー
4.5通常価格(税別):2,790円~