17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

AG-ESS ドリル AGESS

通常単価(税別)
1,2109,557
税込単価
1,33110,513
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

超硬ドリルに迫る高速高送りを実現するコーティングハイスドリル。【特長】・耐熱性、耐摩耗性に優れた新AG...

詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

AG-ES ドリル AGES 製品特長関連画像

超硬ドリルに迫る高速高送りを実現

耐熱性、耐摩耗性に優れた新AGコーティングと次世代高合金ハイスがベストマッチング
S50Cで切削速度60m/minの高速加工を実現

高硬度材でも長寿命

次世代高合金ハイスは耐チッピング性能と耐摩耗性能を両立
粉末ハイスをはるかに超えた長寿命

幅広い加工シーンに対応

超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも良好
AG-ES ドリル AGES (2)
AG-ES ドリル AGES (3)

刃先形状

  • 再研削がしやすく、位置決め精度に優れる2レーキX型を採用。

溝形状

  • 切りくず排出と剛性のバランスをとった新断面形状の採用で、鋼からSUS、プレハードン鋼までの幅広い被削材の加工に対応。

ねじれ角

  • ねじれ角38°の採用で、切りくず排出性を向上し寿命延長。

工具材料

  • 微細炭化物を均一に分散させた新溶解ハイスを採用。
  • コーティング密着性を上げることで、コーナー部の摩耗を抑制し信頼性が大幅に向上。

表面処理

  • HSS用の新AGコート(AlCr系)により、高速性能を向上、超硬ドリル並みのV60・F500の加工を可能に。

性能・試験情報

切削速度60m/min 送り速度580mm/minの性能比較

1149 穴加工後の損傷状態を比較

AG-ES ドリル AGES 性能・試験情報関連画像1

AG-ESS

AG-ES ドリル AGES 性能・試験情報関連画像2

他社粉末ハイスコーティングドリル

 

外形図

AG-ES ドリル AGES 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

AG-ES ドリル AGES 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1)機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。
2)この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。
3)切削油剤は加工点やドリル溝へ十分に供給してください。
4)穴あけ深さが3Dcを超えるか、不水溶性切削油剤使用の場合には回転数と送り速度を20%下げてください。
5)この切削条件表は、穴あけ深さ3Dc以下に適用ください。
6)穴あけ深さが3Dcを超える場合にはステップ加工を行ってください。ただし、被削材や加工条件により切りくず排出性が悪くなることがあります。その場合には所定の穴深さ以下であってもステップ送りをしてください。
7)ステップ送りは穴の上面まで戻してください。
8)ステップ量は0.5~1Dcを目安にしてください。小径は、0.2~0.5Dcぐらいです。
9)ドリルの振れを0.02mm以下におさえてチャッキングしてください。
10)コレットチャック、ミーリングチャックを使用ください。
11)再研削後は切削条件を下げて使用ください。

適用被削材

一般構造用鋼・炭素鋼(SS400 S50C):~200HB
合金鋼・調質鋼(SCM440 NAK):20~30HRC
ダイス鋼・プレハードン鋼(SKD61 NAK HPM):30~40HRC
ステンレス鋼(SUS304 SUS316)
鋳鉄(FC250 FCD400)
アルミニウム合金・銅合金(A5052 C1100)

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

首下 L1

(mm)

最小発注数量
1.2
8
40
3
-0.01~0
8.5
1個
2.9
16
48
3
-0.01~0
17.5
1個
4.6
24
68
6
-0.012~0
27
1個
5.2
26
70
6
-0.012~0
29
1個
5.3
26
70
6
-0.012~0
29
1個
5.6
28
72
6
-0.012~0
31
1個
5.7
28
72
6
-0.012~0
31
1個
5.8
28
72
6
-0.012~0
31
1個
7.8
37
81
8
-0.015~0
40
1個
8.8
40
90
10
-0.015~0
43
1個
9.6
43
93
10
-0.015~0
46
1個
9.8
43
93
10
-0.015~0
46
1個
11.7
47
104
12
-0.018~0
58
1個
12.1
51
108
12
-0.018~0
58
1個
12.2
51
108
12
-0.018~0
58
1個
14
72
132
16
-0.018~0
80
1個
15.5
80
146
20
-0.018~0
90
1個
16
80
146
20
-0.018~0
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,210
( 1,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,150
( 2,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,570
( 2,827 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,570
( 2,827 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,760
( 3,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,760
( 3,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,760
( 3,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,105
( 3,416 )
5日目
3,540
( 3,894 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,970
( 4,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,970
( 4,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,730
( 6,303 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,372
( 7,009 )
5日目
6,372
( 7,009 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,455
( 9,301 )
5日目
9,557
( 10,513 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,557
( 10,513 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

超硬ドリルに迫る高速高送りを実現するコーティングハイスドリル。
【特長】
・耐熱性、耐摩耗性に優れた新AGコーティングと次世代高合金ハイスがベストマッチング。
・50Cで切削速度60m/minの高速加工を実現。
・次世代高合金ハイスは耐チッピング性能と耐摩耗性能を両立。
・鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
【用途】
・超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AG-ESS ドリル AGESSのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
精度穴加工
5
満足度:5.0
SK3/SUS304で使用しました。 どちらも問題なく加工できました。 切りくずの排出性もよく、耐摩耗性も優れていそうで...もっと読む
0人が参考にしています。
タップ下穴
5
満足度:5.0
タップ下穴加工で使用。 FCD250にて、ノンステップにて使用でき加工時間短縮できました。
0人が参考にしています。
穴あけ加工に使用
3
満足度:3.0
サイト内を検索して良さそうだったので、特に他の商品と比較することなく穴が開けられる商品ということで購入しました。主にSS...もっと読む
0人が参考にしています。
マシニングセンターで使用しました。
5
満足度:5.0
エンドミルシャンクの為、コレットチャックを使っています。その為、振れが少なく、シャンクの部分がつぶれない為、高精度な加工...もっと読む
0人が参考にしています。
4
満足度:4.0
強度面で非常に強く 折れないので しかも長持ちします 重宝します 
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AG-ESS ドリル AGESS
SG-ESS ドリル SGESS
AG パワードリル AGPSD
AG-ES ドリル AGES
AG-SUS ドリルショート AGSUSS
AGパワーセミロングドリル AGPSLSD
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越不二越
通常価格1,210-822 -859 -2,380 -623 -1,902 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅-一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄
工具材質粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイス粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイス
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング