17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ソケット(12角) 3D
TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
  • <
  • >

精密ビット ハイオス用 No.D73 対辺軸径4.0【10個入り】

通常単価(税別)
763円
税込単価
839円
通常出荷日:2日目

各種小型電動ドライバーに取り付けられる精密ビット。 【特長】 ・軸径φ4mm(直径4mm)。 ・先端ヘ...

詳細を確認
  • 先端形状
    六角
  • 先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
    3
  • 差込部形状
    ストレート
  • 差込部径・ストレート (mm)
    4
  • 全長 (mm)
    60
  • マグネット
    なし
  • 両頭/片頭
    片頭
  • 単品/セット/パック
    単品
  • JANコード
    4907587333315
  • トラスココード
    371-3504
  • 軸径(d2) (mm)
    4.0

型番:

D733460
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

ビット(D73)の特長

寸法図

寸法図

サイズ
刃先×全長
(㎜)
軸径
d1
(㎜)
軸径
d2
(㎜)
対辺3×4×60─4.0

D733460の仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
3
差込部形状
ストレート
差込部径・ストレート(mm)
4
全長(mm)
60
マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
単品
JANコード
4907587333315
トラスココード
371-3504
軸径(d2)(mm)
4.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
D733460
最小発注数量
10パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
763円
( 839円 )
2日目

詳細情報

基本情報

各種小型電動ドライバーに取り付けられる精密ビット。
【特長】
・軸径φ4mm(直径4mm)。
・先端ヘックスタイプ。
・ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
【用途】
・コンピューター・OA機器・音響機器・VTRのネジ締め作業に対応する高精度ビット。
・光学機器などの小型・精密分野におけるネジ締め作業に対応する高精度ビット。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ビット ハイオス用 No.D73 対辺軸径4.0の型番D733460のページです。 型番D733460に関する仕様情報を記載しております。
精密ビット ハイオス用 No.D73 対辺軸径4.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ビット ハイオス用 No.D73 対辺軸径4.0
精密ビット ハイオス用 No.D76 対辺軸径5.0
精密ビット デルボ用 No.D71 対辺軸径4.0
精密ビット ハイオス用 No.D76 対辺軸径3.0から4.0
精密ビット No.D73 トルクスビット(ハイオス用)
精密ビット No.D73 マイナス軸径4.0
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格763円782円755円758円 -980円 -591円
通常出荷日2日目2日目4日目2日目1日目〜5日目
先端形状六角六角六角六角トルクスマイナス(-)
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)343---
差込部形状ストレートストレートハーフムーンストレートストレートストレート
差込部径・ストレート(mm)454544
全長(mm)607044704040
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました