17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アンテナ式マグネット

通常単価(税別)
2,307円
税込単価
2,538円
通常出荷日:4日目

クリップ付でポケットに携帯でき、手の届かない箇所のねじ・小物部品等の回収に最適なハンドマグネット。【特...

詳細を確認
  • マグネット吸着力 (N)
    3.9
  • マグネット径 (mm)
    10
  • 柄部長さ (mm)
    135~490
  • 商品タイプ
    マグネットハンド
  • トラスココード
    377-6280
  • マグネット寸法 (mm)
    Φ10×20
  • 材質
    アルニコ磁石

型番:

PMA-490
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

PMA-490

PMA-490

商品コード型番吸着力柄部長さ
(mm)
マグネット
寸法(mm)
質量
012905PMA-4903.9N135 ~ 490φ10 × 2050g

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用例

PMA-490の仕様・寸法情報

マグネット吸着力(N)
3.9
マグネット径(mm)
10
柄部長さ(mm)
135~490
商品タイプ
マグネットハンド
トラスココード
377-6280
マグネット寸法(mm)
Φ10×20
材質
アルニコ磁石
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PMA-490
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,307円
( 2,538円 )
4日目

詳細情報

基本情報

クリップ付でポケットに携帯でき、手の届かない箇所のねじ・小物部品等の回収に最適なハンドマグネット。
【特長】
・伸縮が簡単にでき、携帯にも便利です
・ポケットでの携帯に便利なクリップ付です
【用途】
・手が届きにくい狭い場所の取り出し、拾い出しに使用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンテナ式マグネットの型番PMA-490のページです。 型番PMA-490に関する仕様情報を記載しております。
アンテナ式マグネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンテナ式マグネット
120x185mm/6.0kgf ハンドマグネット EA781BF-6
SSPOWER スーパーマグネットクリーナ SMGC-01
パワーマグネットクリーナー
アンテナ式ピックアップツール (130~640)
伸縮式ピックアップ工具
メーカー新潟精機(SK)エスコパオックトラスコ中山エスロードノガ・ウォーターズ
通常価格2,307円19,417円11,586円8,503円877円2,867円
通常出荷日4日目2日目4日目1日目在庫品1日目4日目
マグネット吸着力(N)3.9588058-9.8
マグネット径(mm)10吸着面:112×65吸着面:320×55254-
柄部長さ(mm)135~490185約725~1040400130~640147~660
商品タイプマグネットハンドマグネットハンドマグネットクリーナーマグネットクリーナーマグネットハンドマグネットクリーナー
トラスココード377-6280-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート