17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ロックタイトCV精密マシンバイス

    ナベヤ

    ロックタイトCV精密マシンバイス

    3.0

    通常価格(税別):181900円~

    通常出荷日:3日目 ~

  • マシンバイス K-26

    ホーザン

    マシンバイス K-26

    5.0

    通常価格(税別):4420円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 精密ステンレスバイス DS50

    日本オートマチックマシン

    精密ステンレスバイス DS50

    精密ステンレスバイス DS50

    日本オートマチックマシン

    精密ステンレスバイス DS50

    -

    通常価格(税別):91417円~

    通常出荷日:1日目

  • 精密バイス NS150/200

    日本オートマチックマシン

    精密バイス NS150/200

    精密バイス NS150/200

    日本オートマチックマシン

    精密バイス NS150/200

    -

    通常価格(税別):218223円~

    通常出荷日:1日目

  • 精密マシンバイス

    トラスコ中山

    精密マシンバイス

    精密マシンバイス

    トラスコ中山

    精密マシンバイス

    -

    通常価格(税別):107388円~

    通常出荷日:1日目

  • ツーピースバイス TP150-6/TP200-8

    ナベヤ

    ツーピースバイス TP150-6/TP200-8

    -

    通常価格(税別):90100円~

    通常出荷日:3日目

  • 小型両ビラキバイス

    アイコーエンジニアリング

    小型両ビラキバイス

    小型両ビラキバイス

    アイコーエンジニアリング

    小型両ビラキバイス

    -

    通常価格(税別):60000円~

    通常出荷日:15日目

  • ミーリングチャック BT30-C

    日研工作所

    ミーリングチャック BT30-C

    4.5

    通常価格(税別):27234円~

    通常出荷日:3日目 ~

  • フェイスミルアーバH型 BT30/BT40/BT50番

    大昭和精機

    フェイスミルアーバH型 BT30/BT40/BT50番

    -

    通常価格(税別):12525円~

    通常出荷日:5日目 ~

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 口幅(mm)

    ~mm
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 口深さ(mm)

    ~mm
  • 最大締付力(kN)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • I(mm)

    ~mm
  • J(mm)

    ~mm
  • K(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • M(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ロックタイトMC精密マシンバイス

通常単価(税別)
192,950236,300特別価格
税込単価
212,245259,930特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

マシニングセンター、フライス盤で使用する精密マシンバイス。【特長】・浮き上がり防止機構によりワークの浮...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ロックタイトMC精密マシンバイスの外観
 

■仕様

型番口巾口深口開標準ガイドブロック巾締付力(kN)質量(kg)
LT100MC(G)10132102183011
LT150MC(G)15144143184032

※LTMC-G:並列仕様

 

■特長

  • 側面フランジ部を無くすことで、横向き(側面側を機械テーブル側にする)にも使用できるマシンバイスです。
  • 横向きにすることで、通常の向きでは口深さを大きく超える、背の高いワークのビビりを抑えながら加工ができます。
  • 口金の取り替えにより口開きを大きくすることができます。
  • 機械テーブルのT溝位置に合わせてガイドブロック取付位置を有償で変更できます。ご発注時にお申し付けください。

性能・試験情報

■精度規格

〈静的精度〉

No.検査事項(100mmにつき)規格旧JIS規格(○級)ナベヤ規格値
1本体底面と口金スベリ面との平行度0.0150.010
2口金と口金スベリ面との直角度(直角より小なること)0.0300.015
3本体底面のガイドブロックと口金くわえ面の直角度0.0150.010
4本体底面のガイドブロックと口金くわえ面の平行度0.0150.010
5本体側面と口金スベリ面との直角度-0.030
6本体側面と口金スベリ面との直角度-0.030
7本体側面と口金くわえ面の直角度-0.050
8本体側面と口金くわえ面の直角度-0.050
 

〈締付精度〉

No.検査事項(100mmにつき)規格旧JIS規格(○級)ナベヤ規格値
9締め付けたテストブロックの上面と本体底面との平行度0.0200.015
10締め付けたときのテストブロックの上面の浮き上がり0.0300.015
ロックタイトMC精密マシンバイス 精度規格

規格表

単位:mm
型番ABCDEFGHIJKLM
LT100MC(G)2683161041018957322812125410214
LT150MC(G)368435154151117.27344.23812.7178014319

外形図

ロックタイトMC精密マシンバイスの外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ロックタイトMC精密マシンバイス 使用事例

注意・禁止事項

  • 保管する際は、切屑や切削液を完全に取り除いた後、防錆処理を行い、低湿度の場所で保管して下さい。

よくあるご質問(FAQ)

Q:メカニカルタイプの締付力管理は?
A:社内で共有・記録をされたいなど管理が必要な場合は、標準付属品のハンドルではなく、トルクレンチをご使用してください。

メーカー紹介

箱型定盤(摺合A級) ロゴ
株式会社ナベヤは創業1560年以来、5世紀にわたって、常に新しい技術と視点で時代が要求する「鋳物づくり」を追求し続けています。そして現在では素材から設計、加工、検査までの一貫生産メーカーとして、先端技術を融合した総合力を活かし、高品質の製品を社会に提供しています。

型番リスト

表示件数

口幅

(mm)

最大口開き

(mm)

口深さ

(mm)

最大締付力

(kN)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

L

(mm)

M

(mm)

質量

(kg)

仕様

最小発注数量
101
102
32
30
268
316
104
101
89
57
32
28
12
12
54
102
14
11
-
1個
151
143
44
40
368
435
154
151
117.2
73
44.2
38
12.7
17
80
143
19
32
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
192,950186,756
( 205,432 )
4日目
236,300228,714
( 251,585 )
4日目

詳細情報

基本情報

マシニングセンター、フライス盤で使用する精密マシンバイス。
【特長】
・浮き上がり防止機構によりワークの浮きを抑える。
・横向きにも使用可能です。
・並列でご使用の場合フランジがないのであと1台といった時の取付けが可能です。
・並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
【用途】
・ワークの保持に便利。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイトMC精密マシンバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q締付力はどのくらいですか?
A
LT100MC 30KN、LT150MC 40KNです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイトMC精密マシンバイス
ロックタイトFA精密マシンバイス
ロックタイトFAクイックONEバイス
ツーピースバイス TP150-6/TP200-8
ロックタイト精密マシンバイス
マイクロバイス 口金セルフカット仕様
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格192,950-164,900219,300 -90,100 -147,050 -51,425 -
通常出荷日4日目4日目3日目〜3日目3日目〜3日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
標準ガイドブロック巾(mm)1814181818-
付属品標準ガイドブロック(2個1組)1組、ハンドル1本標準ガイドブック(2個1組)1本、ハンドル1本、吊上用金具 1専用取付クランプセット(2組1セット)2組、標準ガイドブック(2個1組)1組、ハンドル1本、吊上用金具 1標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm:2組、ハンドル:1本、六角棒レンチ(口金用・ストローク調整用):各1本-取付け用ボルト(M5×17 4本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング