17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • A(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

鋼製ブロック(焼入品)

通常単価(税別)
6,49116,597特別価格
税込単価
7,14018,257特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

焼入れ鋼製ブロック。【特長】・材質:S50C。・熱処理:焼入HRC45±3。【用途】・基準ブロックとし...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

鋼製ブロック(焼入品)の外観

鋼製ブロック(焼入品)の外観

鋼製ブロック(焼入品)の外形図

鋼製ブロック(焼入品)の外形図

型番リスト

表示件数

A

(mm)

C

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
5
50
0.1
1個
10
50
0.2
1個
20
50
0.4
1個
25
75
0.7
1個
30
100
1.2
1個
40
100
1.6
1個
60
100
2.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4916,296
( 6,926 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,908
( 8,699 )
5日目
10,907
( 11,998 )
3日目
11,712
( 12,883 )
3日目
15,236
( 16,760 )
3日目
16,325
( 17,958 )
5日目
16,597
( 18,257 )
3日目

詳細情報

基本情報

焼入れ鋼製ブロック。
【特長】
・材質:S50C。
・熱処理:焼入HRC45±3。
【用途】
・基準ブロックとして便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼製ブロック(焼入品)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q精度はどのくらいですか?
A
平行度0.01の面と、0.015の面があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼製ブロック(焼入品)
VブロックA型(FC250)
VブロックB型(FC250)
1-2-3ブロック
精密パラレル ブロック
コーナ-ロケ-タ-
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤニューストロング
通常価格6,491-9,965 -5,075 -15,690 -8,180 -25,243 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類位置決めブロック--位置決めブロック位置決めブロック位置決めブロック
基準面からの高さ(mm)50--50--
材質S50CFC250FC250---
熱処理焼入HRC45±3焼鈍焼鈍焼入HRC55--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング