ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
不二越 ストレートシャンクロングドリル LSD |
|
ミスミ マグネット 永磁タイプ_薄型永磁タイプ【10個入り】 |
|
旭有機材 塩ビ製21α型ボールバルブ(ねじ込み式) |
各種書類の押さえから、ワークの仮固定、切粉取り等色々な用途に使えるマグネットホルダ。【特長】・保磁力が...
詳細を確認
| 商品コード | 型番 | マグネット寸法 (mm) | ねじ穴 | 吸着力 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 012750 | SKM-0005 | φ5×13 | - | 1.8N | 8g |
| 012751 | SKM-0007 | φ7×13 | - | 4N | 8g |
| 012710 | SKM-001 | φ10×15 | - | 8N | 10g |
| 012740 | SKM-001TN | φ10×18 | M5 × P0.8 | 8N | 10g |
| 012715 | SKM-0015 | φ15×15 | - | 12N | 20g |
| 012741 | SKM-0015TN | φ15×18 | M5 × P0.8 | 12N | 20g |
| 012720 | SKM-002 | φ20×15 | - | 30N | 30g |
| 012742 | SKM-002TN | φ20×18 | M5 × P0.8 | 30N | 40g |
| 012801 | SKM-01 | φ25×30 | M6 × P1.0 | 80N | 120g |
| 012802 | SKM-02 | 25×25×25 | M6 × P1.0 | 65N | 120g |
| 012803 | SKM-03 | 57×25×25 | M6 × P1.0 | 120N | 270g |
| 012804 | SKM-04 | φ40×30 | M8 × P1.25 | 300N | 290g |
| 012805 | SKM-05 | φ50×40 | M8 × P1.25 | 400N | 610g |
各種書類の押さえから、ワークの仮固定、切粉取り等色々な用途に使えるマグネットホルダ。
【特長】
・保磁力が小さいので磁極間の距離を大きくとる。
・磁極密度が高いので、断面積を小さくできる。理想的な形状は長方形。
・アルニコ磁石使用で高温に強く、機械的強度に優れている。
・所定の吸着力があり、減磁の少ない薄型のマグネットホルダ。
【用途】
・図面、定規、紙型の押さえ及び治具に組み込み加工時のワーク押さえなどに使用。

新潟精機(SK)
鋼リングゲージ (自由指定タイプ)

新潟精機(SK)
セラミックリングゲージ(自由指定タイプ)

新潟精機(SK)
超硬リングゲージ(自由指定タイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度80℃
4.7通常価格(税別):989円~

TONE
マグネット付パーツトレイ MPT
4.8通常価格(税別):1,188円~

テクノプラン
永磁ホルダー丸型(強力薄型)
4通常価格(税別):1,244円~

トラスコ中山
マグネットホルダ(アルニコ磁石・ハンドル付)
2通常価格(税別):2,314円~

トラスコ中山
角形マグネットトレー角型
5通常価格(税別):3,837円~

テクノプラン
CMB 定規ホルダー
5通常価格(税別):4,278円~

SK-11
ステンレスマグトレイ
4.6通常価格(税別):600円~

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度250℃
4.5通常価格(税別):1,060円~

SK-11
マグネットツールトレイ SMTシリーズ
4.1通常価格(税別):1,164円~