17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネタッチ

通常単価(税別)
9,31914,051
税込単価
10,25115,456
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ドライバー等の作業工具や刃物、芯出しバー等の着磁・脱磁が簡単にできる着磁器・脱磁器。【特長】・各種ドラ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    着磁・脱磁兼用
  • 吸着力 (N)
    0.17N
  • 仕様説明
    相数:単数 /使用温度範囲:0~45℃ /制御方式:トライアック位相制御 /負荷電流:11A
  • 定格電圧
    AC100V
  • 定格周波数
    50-60Hz
  • 温度保護回路の作動温度
    80℃±5℃

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • S45C~S55またはSK材に着磁できるが材料組織によってはできないものもあります。
    ボックス(六角形状)は当たる面積が少ないため吸着力は落ちます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MT-F

MT-F

MT-G

MT-G

商品コード型番質量
011500MT-F450g
011501MT-G1.4kg

外形図

単位:mm
寸法図 単位:mm

MT-F

寸法図 単位:mm

MT-G

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 定格消費電力

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番

定格消費電力

差込穴

電流

最小発注数量
125W
内径15×奥域50mm
1.3A
1個
275W
内径40×奥域62mm
5A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,319
( 10,251 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,051
( 15,456 )
3日目

詳細情報

基本情報

ドライバー等の作業工具や刃物、芯出しバー等の着磁・脱磁が簡単にできる着磁器・脱磁器。
【特長】
・各種ドライバ等の先端に着磁することにより、ねじ類の保持を確実に行える。
・狭い所、手の届きにくい部分等の締め付けや取り外し作業が楽に行える。
・磁力を帯びた刃物の脱磁にも最適。
【用途】
・ドリル、エンドミル、タップ、リーマ等の脱磁、ドライバ先端の着磁に使用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • S45C~S55またはSK材に着磁できるが材料組織によってはできないものもあります。
    ボックス(六角形状)は当たる面積が少ないため吸着力は落ちます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネタッチのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ドライバーの着磁
5
満足度:5.0
生産現場で使用しているドライバーの着磁のため購入 しっかり着磁できています。 逆に脱磁も出来るので便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネタッチ
マグネタッチ(着磁・脱磁兼用)
テーブル形脱磁器
マグネットクリーナー CPHシリーズ
ハンド型脱磁器 THD-123
マグネティックポラリティーチェッカー
メーカー新潟精機(SK)トラスコ中山カネテックテクノプランテクノプランカネテック
通常価格9,319-8,40754,989 -1,138 -32,31010,617
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目6日目
商品タイプ着磁・脱磁兼用着磁・脱磁兼用脱磁器着磁器脱磁器磁束密度計
吸着力(N)0.17N-----
仕様説明相数:単数 /使用温度範囲:0~45℃ /制御方式:トライアック位相制御 /負荷電流:11A -----
定格電圧AC100V-----
定格周波数50-60Hz-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

着磁器・脱磁器カテゴリの売れ筋ランキング